これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
小信号/小電力MOSFET
自動車、産業、および民生用アプリケーション向けの-250 V〜-12 Vの小信号PチャネルMOSFETおよび20 V〜600 Vの小信号NチャネルMOSFET
-
このページ
概要
小信号MOSFETのポートフォリオは、小信号NチャネルMOSFETと小信号PチャネルMOSFETで構成されており、それぞれ小信号PMOSおよび小信号NMOSとも呼ばれます。これらの小信号MOSFETは、幅広いドレイン-ソース間オン抵抗 (R(DS)on) 値と電圧クラスを提供します。インフィニオンの小信号および小電力トランジスタの最大消費電力は2W以下です。
主な特長
- オートモーティブおよびインダストリアル認定済み
- VGS(th) 1.8 V から 10 V まで
- ESD保護オプション
- RoHS対応、ハロゲンフリー
アプリケーション
概要
インフィニオンの小電力および小信号MOSFETは、SOT23、SOT223、SOT323、SOT363、SOT89、TSOP6、SC59など、さまざまな薄型パッケージで提供されています。
製品ポートフォリオは、-250V〜-12Vの小信号MOSFETを含むNチャネルおよびPチャネルエンハンスメントモードMOSFET、およびNチャネル ディプリーション モード製品をカバーしています。
-12V〜-250VのPチャネル エンハンスメント モード (シングルおよびデュアル構成で利用可能)
20V〜600VのNチャネル エンハンスメント モード (シングルおよびデュアル構成で利用可能)
-20V/20Vおよび-30V/30Vのコンプリメンタリ (P+Nチャネル) エンハンスメント モード
60V〜600VのNチャネル ディプリーション モード
業界標準の省スペース超小型パッケージの幅広い製品と低オン抵抗により、あらゆる設計上の課題に完全に適合します。 インフィニオンは幅広いデバイスのポートフォリオを提供し、お客様のニーズに最適な容量を確保しています。
これらの小信号PチャネルMOSFETおよび小信号NチャネルMOSFETは、AEC-Q101車載およびJEDEC工業規格に準拠した製品を備えており、車載およびその他の品質が重要なアプリケーションに最適です。 さらに、MCUとのインターフェースが容易であるため、設計の複雑さが軽減されます。
インフィニオンは、費用対効果の高いパッケージと、信頼性と実績のある最先端のシリコン技術を組み合わせることで、業界最高の価格性能比で高性能製品を提供しています。
小信号/小電力のPチャネルおよびNチャネルMOSFETは、民生産業市場におけるさまざまなアプリケーションの設計の複雑さを簡素化します。 これらの製品は、ロジック レベルおよびノーマル レベルのゲート ドライブ機能で提供され、幅広いドレイン ソース間オン抵抗(RDS(on))オプションを備えています。
これらの新製品は、既存のPチャネルおよびNチャネル製品の優れた代替品であり、設計者は全体的な部品点数を削減しながら性能を向上させることができます。
インフィニオンのスモールシグナル/スモールパワーMOSFETパッケージは、低電圧ドライブ、リニアバッテリー チャージャー、バッテリー保護、ロードスイッチ、DC-DCコンバーター逆極性保護など、さまざまなアプリケーションや回路向けに最適化されています。
インフィニオンの小電力および小信号MOSFETは、SOT23、SOT223、SOT323、SOT363、SOT89、TSOP6、SC59など、さまざまな薄型パッケージで提供されています。
製品ポートフォリオは、-250V〜-12Vの小信号MOSFETを含むNチャネルおよびPチャネルエンハンスメントモードMOSFET、およびNチャネル ディプリーション モード製品をカバーしています。
-12V〜-250VのPチャネル エンハンスメント モード (シングルおよびデュアル構成で利用可能)
20V〜600VのNチャネル エンハンスメント モード (シングルおよびデュアル構成で利用可能)
-20V/20Vおよび-30V/30Vのコンプリメンタリ (P+Nチャネル) エンハンスメント モード
60V〜600VのNチャネル ディプリーション モード
業界標準の省スペース超小型パッケージの幅広い製品と低オン抵抗により、あらゆる設計上の課題に完全に適合します。 インフィニオンは幅広いデバイスのポートフォリオを提供し、お客様のニーズに最適な容量を確保しています。
これらの小信号PチャネルMOSFETおよび小信号NチャネルMOSFETは、AEC-Q101車載およびJEDEC工業規格に準拠した製品を備えており、車載およびその他の品質が重要なアプリケーションに最適です。 さらに、MCUとのインターフェースが容易であるため、設計の複雑さが軽減されます。
インフィニオンは、費用対効果の高いパッケージと、信頼性と実績のある最先端のシリコン技術を組み合わせることで、業界最高の価格性能比で高性能製品を提供しています。
小信号/小電力のPチャネルおよびNチャネルMOSFETは、民生産業市場におけるさまざまなアプリケーションの設計の複雑さを簡素化します。 これらの製品は、ロジック レベルおよびノーマル レベルのゲート ドライブ機能で提供され、幅広いドレイン ソース間オン抵抗(RDS(on))オプションを備えています。
これらの新製品は、既存のPチャネルおよびNチャネル製品の優れた代替品であり、設計者は全体的な部品点数を削減しながら性能を向上させることができます。
インフィニオンのスモールシグナル/スモールパワーMOSFETパッケージは、低電圧ドライブ、リニアバッテリー チャージャー、バッテリー保護、ロードスイッチ、DC-DCコンバーター逆極性保護など、さまざまなアプリケーションや回路向けに最適化されています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.