赤ちゃんの泣き声検出用DEEPCRAFT™ Readyモデル

マイク周辺の赤ちゃんや幼児の泣き声を検出する、カスタマイズ可能な量産対応エッジAIモデル。

nobutton

概要

赤ちゃんの泣き声検出用DEEPCRAFT™ Ready Modelは、マイク周辺の赤ちゃんの泣き声を検出する、量産対応のエッジAIモデルです。これは、別の部屋で赤ちゃんや幼児が泣いている音を大人に知らせ、赤ちゃんを落ち着かせる機能を起動する目的で、スマートホーム製品やライフスタイル製品、さらにはスマート車両での使用を想定して設計されています。

このモデルは、デバイスから最大5メートル離れたところにある赤ちゃんの泣き声をキャプチャし、最も一般的な背景音、特に屋内の音に対して堅牢です。このモデルは、完全にテストされ、市場投入可能で、事前トレーニング済みであり、企業が機械学習モデルを独自に開発することなく製品にAI機能を追加できるように設計されています。

この製品のOPNはRMBABYCRYSOFT1です。

赤ちゃんの泣き声検出用DEEPCRAFT™ Ready Modelは、マイク周辺の赤ちゃんの泣き声を検出する、量産対応のエッジAIモデルです。これは、別の部屋で赤ちゃんや幼児が泣いている音を大人に知らせ、赤ちゃんを落ち着かせる機能を起動する目的で、スマートホーム製品やライフスタイル製品、さらにはスマート車両での使用を想定して設計されています。

このモデルは、デバイスから最大5メートル離れたところにある赤ちゃんの泣き声をキャプチャし、最も一般的な背景音、特に屋内の音に対して堅牢です。このモデルは、完全にテストされ、市場投入可能で、事前トレーニング済みであり、企業が機械学習モデルを独自に開発することなく製品にAI機能を追加できるように設計されています。

この製品のOPNはRMBABYCRYSOFT1です。

ドキュメント

設計リソース