これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
業界をリードする安全機能を備え、高い耐久性を実現したSEMPER™ NORフラッシュのポートフォリオをご覧ください。 SEMPER™ NORフラッシュメモリについて詳細をご覧くださいインフィニオンのフラッシュメモリ製品長期供給プログラムの対象となる、重要なメモリデバイスの安心感と強固なサプライチェーンの恩恵を受けることができます 。
主な特長
- xSPI(オクタルおよびHYPERBUS™)およびQSPI
- Automotive AEC-Q100認定
- ASIL-D認定ISO26262 ASIL-D対応
- 統合重要安全機能
- BGA、SOIC、およびWSONサポート
- エラー訂正コード
- 10+年間製品入手可能
- 最大 2.56 M サイクルの耐久性
- 25 年間のデータ保持
- SafeBoot および診断
- 512 Mb から 2 Gb
アプリケーション
ファミリーの比較
製品
概要
インフィニオンの高密度SEMPER™ NORフラッシュメモリデバイスはすべて、車載用品質と機能安全の要件を超え、耐久性に優れた設計になっています。安全性を優先して、すべてのSEMPER™ NORフラッシュメモリデバイスは徹底的にテストされており、次のような主要機能が含まれています。
- ASIL-B準拠、ASIL-D対応: 車載機能安全に関するISO 26262規格に適合
- IEC-61508対応
- 耐久性フレックスアーキテクチャ: 複数パーティションをそれぞれ構成可能で、最大25年間のデータ保持と100万サイクル以上の耐久性を実現
- 診断: SafeBootとエラーチェックにより安全で信頼性の高い動作を保証
- 最大400 MB/秒の読み取り帯域幅: 高性能なためXIP (eXecute in Place)を使用したインスタント オン アプリケーションを可能にし、RAMへのコードシャドウイングではなく、長期ストレージからプログラムを直接実行
- インターフェース: Quad SPI、JEDEC xSPI互換のOctalおよびHYPERBUS™
- 車載グレード: AEC-Q100認定済みで、極端な温度(-40°C〜+125°C)での実証済み
- 信頼性の向上: ECC (SECDED) と、インターフェースおよびメモリ データに対するCRC保護をサポート
- 長寿命プラットフォームのための10年以上の供給と可用性
SEMPER™ NORフラッシュソリューションについて
インフィニオン独自のMIRRORBIT™技術は、世界で最も先進的なNORフラッシュプロセス技術であり、大容量デバイスに最適です。 セルあたり2ビットを格納し、インフィニオンの幅広いパラレルおよびシリアルNORフラッシュ製品の基盤となっています。
メモリ ソリューション ハブには、SEMPER™ NOR フラッシュを設計に適切に統合するために必要な、次のようなビルディング ブロックがすべて揃っています。
- ソフトウェア開発キット
- ハードウェア開発プラットフォーム
- 多様な開発環境に対応
- Linux/U-Boot対応
ハブにアクセスして、市場投入までの時間を短縮することが可能
インフィニオンのフラッシュメモリ製品長期供給プログラムは、インフィニオンの最も人気のあるメモリ製品の可用性を拡大し、長寿命のプラットフォームに対応します。 典型的な寿命は、生産リリース日から10 +年です。プログラムの対象となるNORフラッシュ製品を選択することで、重要なメモリデバイスの安心と堅牢なサプライチェーンの恩恵を受けることができます。
当社のSEMPER™ NORフラッシュ製品ポートフォリオには、Quad SPI、 HYPERBUS™、Octalが含まれており、特定のニーズを満たす範囲周波数、温度、およびパッケージが含まれています。
インフィニオンのオートモーティブ グレード製品が、業界のニーズを満たすためにどのように設計されているかをご覧ください。
車載アプリケーションでは、ADASなどのセーフティクリティカルなアプリケーションで外付けNORフラッシュメモリを使用して、システムの電源投入時または動作中に読み取る必要のある重要なコード、データ、およびグラフィックスを保存します。 SEMPER™ NORフラッシュファミリーは、フェイルセーフを組み込んだシステムを実現するために、自動車業界のISO 26262機能安全規格を満たすデザインおよび設計になっています。このファミリーは、AEC-Q100 車載認定済み、ASIL-B 準拠、および ASIL-D 対応です。 FMEDA、安全マニュアル、安全ケース、DFA解析、ピンFMEAなどの機能安全に関するドキュメントは、機能安全myICPページでリクエストに応じて入手できます。
インフィニオンの高密度SEMPER™ NORフラッシュメモリデバイスはすべて、車載用品質と機能安全の要件を超え、耐久性に優れた設計になっています。安全性を優先して、すべてのSEMPER™ NORフラッシュメモリデバイスは徹底的にテストされており、次のような主要機能が含まれています。
- ASIL-B準拠、ASIL-D対応: 車載機能安全に関するISO 26262規格に適合
- IEC-61508対応
- 耐久性フレックスアーキテクチャ: 複数パーティションをそれぞれ構成可能で、最大25年間のデータ保持と100万サイクル以上の耐久性を実現
- 診断: SafeBootとエラーチェックにより安全で信頼性の高い動作を保証
- 最大400 MB/秒の読み取り帯域幅: 高性能なためXIP (eXecute in Place)を使用したインスタント オン アプリケーションを可能にし、RAMへのコードシャドウイングではなく、長期ストレージからプログラムを直接実行
- インターフェース: Quad SPI、JEDEC xSPI互換のOctalおよびHYPERBUS™
- 車載グレード: AEC-Q100認定済みで、極端な温度(-40°C〜+125°C)での実証済み
- 信頼性の向上: ECC (SECDED) と、インターフェースおよびメモリ データに対するCRC保護をサポート
- 長寿命プラットフォームのための10年以上の供給と可用性
SEMPER™ NORフラッシュソリューションについて
インフィニオン独自のMIRRORBIT™技術は、世界で最も先進的なNORフラッシュプロセス技術であり、大容量デバイスに最適です。 セルあたり2ビットを格納し、インフィニオンの幅広いパラレルおよびシリアルNORフラッシュ製品の基盤となっています。
メモリ ソリューション ハブには、SEMPER™ NOR フラッシュを設計に適切に統合するために必要な、次のようなビルディング ブロックがすべて揃っています。
- ソフトウェア開発キット
- ハードウェア開発プラットフォーム
- 多様な開発環境に対応
- Linux/U-Boot対応
ハブにアクセスして、市場投入までの時間を短縮することが可能
インフィニオンのフラッシュメモリ製品長期供給プログラムは、インフィニオンの最も人気のあるメモリ製品の可用性を拡大し、長寿命のプラットフォームに対応します。 典型的な寿命は、生産リリース日から10 +年です。プログラムの対象となるNORフラッシュ製品を選択することで、重要なメモリデバイスの安心と堅牢なサプライチェーンの恩恵を受けることができます。
当社のSEMPER™ NORフラッシュ製品ポートフォリオには、Quad SPI、 HYPERBUS™、Octalが含まれており、特定のニーズを満たす範囲周波数、温度、およびパッケージが含まれています。
インフィニオンのオートモーティブ グレード製品が、業界のニーズを満たすためにどのように設計されているかをご覧ください。
車載アプリケーションでは、ADASなどのセーフティクリティカルなアプリケーションで外付けNORフラッシュメモリを使用して、システムの電源投入時または動作中に読み取る必要のある重要なコード、データ、およびグラフィックスを保存します。 SEMPER™ NORフラッシュファミリーは、フェイルセーフを組み込んだシステムを実現するために、自動車業界のISO 26262機能安全規格を満たすデザインおよび設計になっています。このファミリーは、AEC-Q100 車載認定済み、ASIL-B 準拠、および ASIL-D 対応です。 FMEDA、安全マニュアル、安全ケース、DFA解析、ピンFMEAなどの機能安全に関するドキュメントは、機能安全myICPページでリクエストに応じて入手できます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.