これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
パルス幅変調器 (TCPWM_PWM_PDL)
TCPWM_PWM_PDLコンポーネントでPWM機能を簡単に強化
-
このページ
概要
TCPWM_PWM_PDL コンポーネントは、PDL で使用可能な cy_tcpwm ドライバーの上に構築されたグラフィカル構成エンティティです。これにより、回路図ベースの接続と、[コンポーネント構成]ダイアログで定義されたハードウェア構成が可能になります。
TCPWM_PWM_PDLコンポーネントは、TCPWMハードウェアのラッパーであり、TCPWMハードウェアをPWM機能用に構成できます。これにより、任意のデジタル波形を作成することができます。TCPWM_PWM_PDL出力信号のデューティサイクルと周期を制御することができます。また、このTCPWM_PWM_PDLは補完的な出力を提供し、2つの出力間にデッドタイムを挿入する可能性があります。
TCPWM_PWM_PDLコンポーネントには、左揃え、右揃え、中央揃え、非対称配置オプションがあります。すべてのモードで、周期と比較値を交換して任意の波形を作成できます。また、疑似ランダム出力モードもあります。
- 16ビットまたは32ビットカウンタ
- スワップ可能な2つのプログラマブル周期レジスタ
- オーバーフローやアンダーフローでスワップできる 2 つの出力比較レジスタ
- Left Aligned、Right Aligned、Center Aligned、および Asymmetric Aligned モード
- 連続またはワンショット実行モード
- 擬似ランダムモード
- デッドタイム挿入とプログラム可能な極性を備えた2つのPWM出力
- オーバーフロー、アンダーフロー、または比較時の割り込みと出力
- 開始、リロード、キル、スワップ、カウントの入力
- 複数のコンポーネントを同期させて、三相モーター制御などのアプリケーションに対応できます
- ペリフェラル ドライバー ライブラリ (PDL) コンポーネント (PDL アプリケーション プログラミング インターフェイス (API) のみ)
TCPWM_PWM_PDL コンポーネントは、PDL で使用可能な cy_tcpwm ドライバーの上に構築されたグラフィカル構成エンティティです。これにより、回路図ベースの接続と、[コンポーネント構成]ダイアログで定義されたハードウェア構成が可能になります。
TCPWM_PWM_PDLコンポーネントは、TCPWMハードウェアのラッパーであり、TCPWMハードウェアをPWM機能用に構成できます。これにより、任意のデジタル波形を作成することができます。TCPWM_PWM_PDL出力信号のデューティサイクルと周期を制御することができます。また、このTCPWM_PWM_PDLは補完的な出力を提供し、2つの出力間にデッドタイムを挿入する可能性があります。
TCPWM_PWM_PDLコンポーネントには、左揃え、右揃え、中央揃え、非対称配置オプションがあります。すべてのモードで、周期と比較値を交換して任意の波形を作成できます。また、疑似ランダム出力モードもあります。
- 16ビットまたは32ビットカウンタ
- スワップ可能な2つのプログラマブル周期レジスタ
- オーバーフローやアンダーフローでスワップできる 2 つの出力比較レジスタ
- Left Aligned、Right Aligned、Center Aligned、および Asymmetric Aligned モード
- 連続またはワンショット実行モード
- 擬似ランダムモード
- デッドタイム挿入とプログラム可能な極性を備えた2つのPWM出力
- オーバーフロー、アンダーフロー、または比較時の割り込みと出力
- 開始、リロード、キル、スワップ、カウントの入力
- 複数のコンポーネントを同期させて、三相モーター制御などのアプリケーションに対応できます
- ペリフェラル ドライバー ライブラリ (PDL) コンポーネント (PDL アプリケーション プログラミング インターフェイス (API) のみ)