これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオン TEGRION™ は、28nm セキュリティコントローラーの包括的なポートフォリオです。 TEGRION™ セキュリティコントローラーは、セキュアで接続されたシステムの幅広いユースケースに最適になるように設計されており、セキュリティ、効率性、パフォーマンス、および実装の容易さにおいて同時に優れています。
主な特長
- 28 nm セキュリティコントローラー
- 高いセキュリティと効率性
- 高性能
- 将来を見据えたプラットフォーム
- 幅広い用途
- 実装の容易さ
- 強力なサポート
- 長期的なコミットメント
- 安心の供給
アプリケーション
製品
概要
TEGRION™ は、インフィニオンの革新的なセキュリティアーキテクチャであるIntegrity Guard をベースとしており、ハードウェアセキュリティの境界を変え、容易な実装、迅速なデザインイン、市場投入までの時間を提供すると同時に、製品寿命の延長をサポートします。
TEGRION™ セキュリティコントローラーは、Arm®v8-M をベースにした32ビット高性能CPU と、最新世代の暗号アクセラレーター、電力に最適化された28nm テクノロジー、スマート デジタル セキュリティ テクノロジーを組み合わせています。
幅広いスマート アプリケーション向けの次世代セキュリティ コントローラーの幅広い製品からメリットを享受できます–強化されたツールチェーンと認定された暗号スイートにより、プログラミングとデザインインが簡単です。
TEGRION™ セキュリティ コントローラーは、トップレベルのセキュリティ、速度、パフォーマンス、およびエネルギー効率を同時に確実に提供します。 インフィニオンのIntegrity Guard デジタル セキュリティ テクノロジーとArm®v8-M コアおよび強力な暗号アクセラレーターを組み合わせることで、最高の保護基準、高速通信速度、超低消費電力のメリットを享受できます。
TEGRION™ セキュリティコントローラーは、技術の進歩の最前線にいます。 TEGRION™ セキュリティコントローラーは、電力を最適化した最新の28nm テクノロジーに基づいており、ID、決済とスマートインダストリー、スマートモビリティ、スマートホーム、ライフスタイルなどの幅広いアプリケーション向けの将来性のあるセキュリティプラットフォームを提供します。
TEGRION™ IC は、セキュリティを大幅に向上させながら、ソフトウェア開発と認証を大幅に簡素化および高速化します。 洗練されたツールチェーン、包括的な暗号スイート、数学的にモデル化されたセキュリティ、およびグローバルな専任サポートチームにより、プロジェクトを最短時間で効果的に安全に市場に投入できます。
TEGRION™ セキュリティコントローラーは、ハードウェアセキュリティ市場におけるインフィニオンの長年にわたるリーダーシップの役割を基盤としており、毎年30億個以上のセキュリティコントローラーIC が出荷されています。 インフィニオンは、次世代の長寿命セキュリティコントローラーの長期的信頼性の高い調達に最適な、信頼できる大量生産パートナーです。
TEGRION™ は、インフィニオンの革新的なセキュリティアーキテクチャであるIntegrity Guard をベースとしており、ハードウェアセキュリティの境界を変え、容易な実装、迅速なデザインイン、市場投入までの時間を提供すると同時に、製品寿命の延長をサポートします。
TEGRION™ セキュリティコントローラーは、Arm®v8-M をベースにした32ビット高性能CPU と、最新世代の暗号アクセラレーター、電力に最適化された28nm テクノロジー、スマート デジタル セキュリティ テクノロジーを組み合わせています。
幅広いスマート アプリケーション向けの次世代セキュリティ コントローラーの幅広い製品からメリットを享受できます–強化されたツールチェーンと認定された暗号スイートにより、プログラミングとデザインインが簡単です。
TEGRION™ セキュリティ コントローラーは、トップレベルのセキュリティ、速度、パフォーマンス、およびエネルギー効率を同時に確実に提供します。 インフィニオンのIntegrity Guard デジタル セキュリティ テクノロジーとArm®v8-M コアおよび強力な暗号アクセラレーターを組み合わせることで、最高の保護基準、高速通信速度、超低消費電力のメリットを享受できます。
TEGRION™ セキュリティコントローラーは、技術の進歩の最前線にいます。 TEGRION™ セキュリティコントローラーは、電力を最適化した最新の28nm テクノロジーに基づいており、ID、決済とスマートインダストリー、スマートモビリティ、スマートホーム、ライフスタイルなどの幅広いアプリケーション向けの将来性のあるセキュリティプラットフォームを提供します。
TEGRION™ IC は、セキュリティを大幅に向上させながら、ソフトウェア開発と認証を大幅に簡素化および高速化します。 洗練されたツールチェーン、包括的な暗号スイート、数学的にモデル化されたセキュリティ、およびグローバルな専任サポートチームにより、プロジェクトを最短時間で効果的に安全に市場に投入できます。
TEGRION™ セキュリティコントローラーは、ハードウェアセキュリティ市場におけるインフィニオンの長年にわたるリーダーシップの役割を基盤としており、毎年30億個以上のセキュリティコントローラーIC が出荷されています。 インフィニオンは、次世代の長寿命セキュリティコントローラーの長期的信頼性の高い調達に最適な、信頼できる大量生産パートナーです。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.