これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
NRG™ SLE 66R35x製品は、交通運賃の徴収スキームとスタジアムへのアクセスなどのチケットシステムを組み合わせたマルチアプリケーションスキームでの使用に適しています。階層キー管理がサポートされているため、2つのアプリケーションを同じカードで実行できます。
利点
- ISO/IEC 14443-3 タイプ A と CRYPTO1
- 100ミリ秒未満のトランザクション
- 固有のシリアル番号
- RF インターフェースは 106 kbps
アプリケーション
製品
概要
NRG™ SLE 66R35xポートフォリオは、マルチアプリケーションスキームでの使用に適しています。RF通信インターフェースは106kbpsで伝送するため、トランザクション時間が短縮され、カードユーザーは最小限でリーダーゲートを自由に移動できます。一般的なチケット発行トランザクションは、100ミリ秒未満で処理されます。NRG™ SLE 66R35xを搭載したカードは、堅牢な非接触伝送のため、小銭が入った財布にも入れたままにしておけます。
非接触型交通機関のチケットは、 NRG™ SLE 66R35xの重要なアプリケーションです。迅速なトランザクション時間と適応可能な接続性を備え、カードが動いている間でもトランザクションを完了できるインテリジェントメモリチップは、困難な通勤環境に最適です。
NRG™ SLE 66R35xへのアクセスは、3パス認証後にのみ許可されます。NRG™ SLE 66R35E7の場合、シリアル番号はカードごとに一意であり、変更することはできません。各データ送信は暗号化されます。誤用からの保護は、読み取りや書き込みなどのメモリ操作に使用される秘密鍵によって保護される構成可能なアクセス条件によって行われます。
NRG™ SLE 66R35I: 4バイト固定の非一意識別子 (FNUID)
NRG™ SLE 66R35R: 4バイトの固定再利用された識別子(r-ID)
NRG™ SLE 66R35E7/H: 7バイトの固有識別子(UID)およびユーザー設定可能な4バイトUIDオプション
NRG™ SLE 66R35xポートフォリオは、マルチアプリケーションスキームでの使用に適しています。RF通信インターフェースは106kbpsで伝送するため、トランザクション時間が短縮され、カードユーザーは最小限でリーダーゲートを自由に移動できます。一般的なチケット発行トランザクションは、100ミリ秒未満で処理されます。NRG™ SLE 66R35xを搭載したカードは、堅牢な非接触伝送のため、小銭が入った財布にも入れたままにしておけます。
非接触型交通機関のチケットは、 NRG™ SLE 66R35xの重要なアプリケーションです。迅速なトランザクション時間と適応可能な接続性を備え、カードが動いている間でもトランザクションを完了できるインテリジェントメモリチップは、困難な通勤環境に最適です。
NRG™ SLE 66R35xへのアクセスは、3パス認証後にのみ許可されます。NRG™ SLE 66R35E7の場合、シリアル番号はカードごとに一意であり、変更することはできません。各データ送信は暗号化されます。誤用からの保護は、読み取りや書き込みなどのメモリ操作に使用される秘密鍵によって保護される構成可能なアクセス条件によって行われます。
NRG™ SLE 66R35I: 4バイト固定の非一意識別子 (FNUID)
NRG™ SLE 66R35R: 4バイトの固定再利用された識別子(r-ID)
NRG™ SLE 66R35E7/H: 7バイトの固有識別子(UID)およびユーザー設定可能な4バイトUIDオプション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.