これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンの双方向カプラ BGC100GN6は、電力制御およびアンテナチューニングループの一部として使用されています。 セルラRFフロントエンドは、メインの送信経路に双方向カプラを組み込んで、特定の方向 (アンテナから送信または反射) に伝搬するRF電力を検出します。 PAは動的に制御でき、アンテナはカプラの出力に基づいて調整できます。
主な特長
- 双方向結合器
- セルラーアプリケーション向けに設計
- 閉ループ電源制御が可能
- GPIO 制御インターフェース
- 低挿入損失
- 高い指向性
アプリケーション
製品
概要
BGC100GN6双方向カプラICは、セルラRFフロントエンドアプリケーション向けに設計されています。 このデバイスは、0.6GHz〜2.7GHzの周波数範囲内の1つまたは複数の帯域で動作する双方向カプラを内蔵しています。 結合出力には、5GHz ISMブロッカー抑制用のローパス フィルタが含まれています。 カプラは低挿入損失と高指向性を提供します。 これは、GPIO ピンを介して制御されます。 外付け電源ブロッカーやRFデカップリング コンデンサは不要です。 このデバイスは、1.1 x 0.7 mm2の非常に小さなサイズと0.4 mmの最大高さを備えています。
BGC100GN6 ICは、双方向カプラ、結合ポートまたは絶縁ポートを選択するための方向スイッチ、および5GHz ISMブロッカ抑制用のフィルタを内蔵しています。
5 GHz Wi-Fi信号を抑制するためのフィルタは、フィードバックレシーバー (FR) がWi-Fiブロッカーをミックスダウンしてセルラーフィードバック信号を歪めるのを防ぎます。 内蔵のWi-Fiフィルタにより、結合RFフィードバックパスにディスクリートローパスフィルタが不要になります (または要件が大幅に緩和されます)。
切替可能なカプラIC BGC100GN6は、小型で高ダイナミックレンジ (60dB以上) のデバイスです。 デザインイン段階では、デバイスのRF性能を維持し、システムレベルで指向性とWi-Fi抑制の規定値を達成するように注意する必要があります。
アプリケーションノート「切り替え可能な広帯域方向性カプラIC BGC100GN6」では、カプラICをセルラRFフロントエンドアプリケーションに統合するためのガイドラインと推奨事項を提供しています。 推奨事項には、次の情報が含まれています。
- BGC100GN6 ICのRFピンをRFフロントエンドのメイン送信パスに配置するのが望ましい
- 最高のシステム・レベルのRF性能を実現するためのアプリケーション・ボードのレイアウトに関する推奨事項
BGC100GN6双方向カプラICは、セルラRFフロントエンドアプリケーション向けに設計されています。 このデバイスは、0.6GHz〜2.7GHzの周波数範囲内の1つまたは複数の帯域で動作する双方向カプラを内蔵しています。 結合出力には、5GHz ISMブロッカー抑制用のローパス フィルタが含まれています。 カプラは低挿入損失と高指向性を提供します。 これは、GPIO ピンを介して制御されます。 外付け電源ブロッカーやRFデカップリング コンデンサは不要です。 このデバイスは、1.1 x 0.7 mm2の非常に小さなサイズと0.4 mmの最大高さを備えています。
BGC100GN6 ICは、双方向カプラ、結合ポートまたは絶縁ポートを選択するための方向スイッチ、および5GHz ISMブロッカ抑制用のフィルタを内蔵しています。
5 GHz Wi-Fi信号を抑制するためのフィルタは、フィードバックレシーバー (FR) がWi-Fiブロッカーをミックスダウンしてセルラーフィードバック信号を歪めるのを防ぎます。 内蔵のWi-Fiフィルタにより、結合RFフィードバックパスにディスクリートローパスフィルタが不要になります (または要件が大幅に緩和されます)。
切替可能なカプラIC BGC100GN6は、小型で高ダイナミックレンジ (60dB以上) のデバイスです。 デザインイン段階では、デバイスのRF性能を維持し、システムレベルで指向性とWi-Fi抑制の規定値を達成するように注意する必要があります。
アプリケーションノート「切り替え可能な広帯域方向性カプラIC BGC100GN6」では、カプラICをセルラRFフロントエンドアプリケーションに統合するためのガイドラインと推奨事項を提供しています。 推奨事項には、次の情報が含まれています。
- BGC100GN6 ICのRFピンをRFフロントエンドのメイン送信パスに配置するのが望ましい
- 最高のシステム・レベルのRF性能を実現するためのアプリケーション・ボードのレイアウトに関する推奨事項
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.