これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
ModusToolbox™ & Friends
ModusToolbox™ & Friendsは、生産性の向上と機能豊富なプラットフォームを拡張する開発プログラムです。
-
このページ
概要
ModusToolbox™ & Friendsは、生産性の向上と機能豊富なプラットフォームを、非常に革新的で堅牢で製品対応のパートナーソフトウェアで開発者に拡張する開発プログラムです。ModusToolbox™をパートナーに開放することで、貴重なソフトウェアを開発者にシンプルでテスト済みの統合を提供し、簡単に評価できるようにし、その後、製品のニーズを満たすための統合を実現します。各パートナーは、契約基準の管理を維持しながら、独自のソフトウェア ライセンスを所有しています。
何千人もの開発者に宣伝します。 ModusToolbox™にパートナーとして統合されることで、Project CreatorやLibrary Managerなどのツール内でソフトウェアが表示されるようになり、開発者は簡単にコンテンツをシステムに追加できます。
付加価値に焦点を当てる: ModusToolbox™を活用することで、フレキシブルIDE、広範なボードサポートパッケージ、既存のコードサンプル、インフィニオン/オープンソースソフトウェアのコンテンツ、製品構成用の開発者ツールなどの機能を継承できます。
ソフトウェアを独自のリポジトリでホストします。 独自のリポジトリで独自のソフトウェアをホストすることで、コンテンツを使用している開発者の数を把握でき、新機能やデバイスのサポート拡大について、より適切なビジネス上の意思決定を行うことができます。
ModusToolbox™ & Friendsは、リポジトリを指し示しており、それに応じてリポジトリを維持し、ライセンスを取得することができます。
ソフトウェアのニーズを一元的にサポート: 開発者は、ModusToolbox™の外に出ることなく、幅広いソフトウェアコンテンツから選択できるため、迅速な意思決定と簡単な統合作業が可能になります。
異なる環境をマージする必要はありません。 多くの場合、開発者はさまざまなツールチェーン、SDK、さらにはエコシステムからコードスニペットやライブラリを取得する必要があります。すでにテストされ、統合されたソフトウェアを提供することで、ポーティングの頭痛の種を軽減します。
豊富なソフトウェアカタログ: 複数のソフトウェアIPを持ち込むと、それらが異なる形式で提供されると頭痛の種になる可能性があります。ModusToolbox™ & Friendsでは、複数のソフトウェアコンポーネントを選択できるため、開発者はシステムレベルの機能に集中できます。
評価と決定を迅速に行う: ソフトウェアを1か所にまとめて評価することで、大きな開発作業を行わずに、より迅速な意思決定を行うことができます。また、パートナーからライセンスを取得できる、テスト済みの本番環境に対応したソフトウェアにも自信を持ってください。
ModusToolbox™ & Friendsは、生産性の向上と機能豊富なプラットフォームを、非常に革新的で堅牢で製品対応のパートナーソフトウェアで開発者に拡張する開発プログラムです。ModusToolbox™をパートナーに開放することで、貴重なソフトウェアを開発者にシンプルでテスト済みの統合を提供し、簡単に評価できるようにし、その後、製品のニーズを満たすための統合を実現します。各パートナーは、契約基準の管理を維持しながら、独自のソフトウェア ライセンスを所有しています。
何千人もの開発者に宣伝します。 ModusToolbox™にパートナーとして統合されることで、Project CreatorやLibrary Managerなどのツール内でソフトウェアが表示されるようになり、開発者は簡単にコンテンツをシステムに追加できます。
付加価値に焦点を当てる: ModusToolbox™を活用することで、フレキシブルIDE、広範なボードサポートパッケージ、既存のコードサンプル、インフィニオン/オープンソースソフトウェアのコンテンツ、製品構成用の開発者ツールなどの機能を継承できます。
ソフトウェアを独自のリポジトリでホストします。 独自のリポジトリで独自のソフトウェアをホストすることで、コンテンツを使用している開発者の数を把握でき、新機能やデバイスのサポート拡大について、より適切なビジネス上の意思決定を行うことができます。
ModusToolbox™ & Friendsは、リポジトリを指し示しており、それに応じてリポジトリを維持し、ライセンスを取得することができます。
ソフトウェアのニーズを一元的にサポート: 開発者は、ModusToolbox™の外に出ることなく、幅広いソフトウェアコンテンツから選択できるため、迅速な意思決定と簡単な統合作業が可能になります。
異なる環境をマージする必要はありません。 多くの場合、開発者はさまざまなツールチェーン、SDK、さらにはエコシステムからコードスニペットやライブラリを取得する必要があります。すでにテストされ、統合されたソフトウェアを提供することで、ポーティングの頭痛の種を軽減します。
豊富なソフトウェアカタログ: 複数のソフトウェアIPを持ち込むと、それらが異なる形式で提供されると頭痛の種になる可能性があります。ModusToolbox™ & Friendsでは、複数のソフトウェアコンポーネントを選択できるため、開発者はシステムレベルの機能に集中できます。
評価と決定を迅速に行う: ソフトウェアを1か所にまとめて評価することで、大きな開発作業を行わずに、より迅速な意思決定を行うことができます。また、パートナーからライセンスを取得できる、テスト済みの本番環境に対応したソフトウェアにも自信を持ってください。
画像ギャラリー
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.