カテゴリー別に参照
組込みフラッシュIPソリューション
次世代の車載およびIoTアプリケーションを実現する高信頼性および低消費電力の組込みフラッシュ (eFlash) メモリソリューション
F-RAM (強誘電体RAM)
超低消費電力で、事実上無制限の耐久性を備えた高信頼性の強誘電体メモリ
F-RAM (強誘電体RAM) Subfamilies
NORフラッシュ
世界中の組み込みシステム向けに、安全かつセキュアで信頼性の高いNORフラッシュ ソリューションを提供します。
NORフラッシュ Subfamilies
耐放射線・高信頼性メモリ
最も過酷な環境で動作する耐放射線性および高信頼性メモリ
耐放射線・高信頼性メモリ Subfamilies
SRAM (スタティック RAM)
安定した製品供給と長期サポートを備えた、256 Kb から144 Mb の範囲の容量を持つ低消費電力および高速SRAM の業界で最も幅広いポートフォリオ
SRAM (スタティック RAM) Subfamilies
インフィニオンのメモリ製品ポートフォリオの詳細
業界をリードするインフィニオンのディスクリートメモリ半導体の違いをご覧ください。40年以上の経験を持つインフィニオンは、市場で最も高品質のメモリ製品、ソリューション、技術を提供しています。インフィニオンは1982年に最初のランダム アクセス メモリを発表して以来、NORフラッシュ、pSRAM、SRAM、nvSRAM、F-RAMにわたる幅広い製品に成長し、その容量は4 Kbから4 Gbに及びます。比類のない品質と長期的な供給契約、および新技術への将来的な投資への強いコミットメントにより、インフィニオンは業界をリードするソリューションの提供に引き続き尽力します。
揮発性および不揮発性メモリの差別化されたポートフォリオには、安全で信頼性の高いNORフラッシュのSEMPER™ファミリー、超低消費電力、高性能、信頼性の高いF-RAM製品のEXCELON™ファミリー、HYPERBUS™インターフェースに対応した HYPERFLASH™ NORフラッシュおよびHYPERRAM™ pSRAMメモリが含まれます。