SECORA™ Connect X

アクティブな超低消費電力NFCカード エミュレーションでスマート ウェアラブルを強化

概要

当社のSECORA™ Connect Xソリューションで、OEMはあらゆるアクティブ ウェアラブル デバイスを、安全な決済デバイスに容易に変えられます。スマートウォッチ、フィットネス トラッカー、スマートリングは、SECORA™ Connect Xを容易に統合し、非接触決済を利用できます。SECORA™ Connect Xは、アクティブな超低消費電力NFCカード エミュレーション (CE) を備えたセキュア エレメントを特長とし、Mastercard®/Visa® の非接触決済や、その他多くのNFCアプリケーションを実現します。

主な特長

  • 市場最小クラスのアクティブNFC決済チップ
  • BoMを最大60% 削減
  • NFC充電向けシングル アンテナ設計
  • 超低消費電力
  • 省スペースでコンパクトなソリューション
  • 最新の28 nmセキュア エレメント技術
  • 金属ケースで最高クラスのNFC性能

Design Resources Component

{ "ctalist":[ ] }