これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
FMx設定ツール
USB Type-Cコネクターの利点とDisplayPortピン割り当て
-
このページ
概要
USB Type-Cコネクタの利点の1つは、任意の方向に差し込むことができることです。USB Type-Cレセプタクルは、CCライン上の電圧に基づいて向きを検出し、内部マルチプレクサを使用して信号を適切にルーティングすることが期待されています。USB Type-Cプラグには、信号ルーティングを処理するためのメカニズムが組み込まれていません。
VESA は、DisplayPort シグナリングを送受信する際に、USB Type-C コネクタのさまざまなピン割り当てを定義しています。ディスプレイ ソース (DFP_D) として動作するように構成された USB Type-C には、A、B、C、D、E、または F の 6 つのピン割り当てが定義されています。ディスプレイ シンク (UFP_D) として動作するように構成された USB Type-C には、A、B、C、D、E の 5 つのピン割り当てが定義されています。
- ピン割り当てA、B、C、Dは、USB Type-CからUSB Type-Cケーブル、およびUSB Type-CからVGA、DVI、HDMIなどの他のビデオ規格へのアダプターでの使用を目的としています。
- ピン割り当てEおよびFは、USB Type-CからDisplayPortプラグまたはレセプタクルへのアダプターでの使用を目的としています。
詳細については、USB Type-C標準のVESA DisplayPortAltモードについてはVESAにお問い合わせください
CYPD1120は、4レーンType-CからDP/mDP(ピンアサインE)とType-CからVGA/HDMI/DVI(ピンアサインC)の両方に対応可能です。CYPD1120のデフォルトプログラミングは、Cピン割り当てとEピン割り当て(C + E)の両方をサポートしています。VESAコンプライアンスでは、次のことが義務付けられています。
- USB Type-C to DP/mDP 4レーンディスプレイアダプターは、Eピン構成のみをサポートし、
- USB Type-C to HDMI/VGA/DVI 4レーンディスプレイアダプターは、Cピン構成のみをサポートします。
インフィニオンは、ピン割り当てC、E、およびC+EをサポートするためのFWおよび構成ファイルを提供しています。インフィニオンのEZ-PD™コンフィグレーションユーティリティは、適切なファームウェアとコンフィグレーション設定で部品をプログラムするために使用できます。
アダプターに基づいてUSB Type-Cコネクタのピン割り当てを構成する手順については、KBA203802を参照してください。
USB Type-Cコネクタの利点の1つは、任意の方向に差し込むことができることです。USB Type-Cレセプタクルは、CCライン上の電圧に基づいて向きを検出し、内部マルチプレクサを使用して信号を適切にルーティングすることが期待されています。USB Type-Cプラグには、信号ルーティングを処理するためのメカニズムが組み込まれていません。
VESA は、DisplayPort シグナリングを送受信する際に、USB Type-C コネクタのさまざまなピン割り当てを定義しています。ディスプレイ ソース (DFP_D) として動作するように構成された USB Type-C には、A、B、C、D、E、または F の 6 つのピン割り当てが定義されています。ディスプレイ シンク (UFP_D) として動作するように構成された USB Type-C には、A、B、C、D、E の 5 つのピン割り当てが定義されています。
- ピン割り当てA、B、C、Dは、USB Type-CからUSB Type-Cケーブル、およびUSB Type-CからVGA、DVI、HDMIなどの他のビデオ規格へのアダプターでの使用を目的としています。
- ピン割り当てEおよびFは、USB Type-CからDisplayPortプラグまたはレセプタクルへのアダプターでの使用を目的としています。
詳細については、USB Type-C標準のVESA DisplayPortAltモードについてはVESAにお問い合わせください
CYPD1120は、4レーンType-CからDP/mDP(ピンアサインE)とType-CからVGA/HDMI/DVI(ピンアサインC)の両方に対応可能です。CYPD1120のデフォルトプログラミングは、Cピン割り当てとEピン割り当て(C + E)の両方をサポートしています。VESAコンプライアンスでは、次のことが義務付けられています。
- USB Type-C to DP/mDP 4レーンディスプレイアダプターは、Eピン構成のみをサポートし、
- USB Type-C to HDMI/VGA/DVI 4レーンディスプレイアダプターは、Cピン構成のみをサポートします。
インフィニオンは、ピン割り当てC、E、およびC+EをサポートするためのFWおよび構成ファイルを提供しています。インフィニオンのEZ-PD™コンフィグレーションユーティリティは、適切なファームウェアとコンフィグレーション設定で部品をプログラムするために使用できます。
アダプターに基づいてUSB Type-Cコネクタのピン割り当てを構成する手順については、KBA203802を参照してください。