これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
ファミリーの比較
製品
概要
インフィニオンのALおよびASパラレルNORフラッシュ製品は、最大125°Cの温度の車載市場向けにAEC-Q100認定を受けており、過酷な環境に耐えることができます。 高温パラレルNORデバイスは、ADAS、シャーシ、ドライブトレイン、およびインフォテインメントシステムをサポートします。 インフィニオンは、AEC-Q100認定製品の生産部品承認プロセス(PPAP)サポートも提供しています。
低消費電力デバイスは、バッテリー寿命の延長、コスト削減、システムの信頼性、および安定性を提供し、デバイスの寿命を延ばします。 電力が少ないということは、炭素排出量が少ないことを意味し、持続可能な環境を作り出します。
インフィニオンは、業界で最も包括的なパラレルNORフラッシュメモリ製品を提供しています。 当社は、40年以上にわたる半導体メモリの革新の遺産に基づいて、フローティングゲートと独自のMIRRORBIT™テクノロジーに基づく、信頼性が高く高性能なJEDEC互換製品の幅広いポートフォリオを提供しています。 インフィニオンの長期供給プログラムは、供給の継続性を10年も延長し、パラレルNORフラッシュソリューションの最も信頼できるサプライヤーとなっています。 豊富なエコシステムにより、お客様は設計サイクルと市場投入までの時間を短縮できます。
インフィニオンのALおよびASパラレルNORフラッシュ製品は、最大125°Cの温度の車載市場向けにAEC-Q100認定を受けており、過酷な環境に耐えることができます。 高温パラレルNORデバイスは、ADAS、シャーシ、ドライブトレイン、およびインフォテインメントシステムをサポートします。 インフィニオンは、AEC-Q100認定製品の生産部品承認プロセス(PPAP)サポートも提供しています。
低消費電力デバイスは、バッテリー寿命の延長、コスト削減、システムの信頼性、および安定性を提供し、デバイスの寿命を延ばします。 電力が少ないということは、炭素排出量が少ないことを意味し、持続可能な環境を作り出します。
インフィニオンは、業界で最も包括的なパラレルNORフラッシュメモリ製品を提供しています。 当社は、40年以上にわたる半導体メモリの革新の遺産に基づいて、フローティングゲートと独自のMIRRORBIT™テクノロジーに基づく、信頼性が高く高性能なJEDEC互換製品の幅広いポートフォリオを提供しています。 インフィニオンの長期供給プログラムは、供給の継続性を10年も延長し、パラレルNORフラッシュソリューションの最も信頼できるサプライヤーとなっています。 豊富なエコシステムにより、お客様は設計サイクルと市場投入までの時間を短縮できます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.