これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
8ビット波形ジェネレーター (WaveDAC8)
WaveDAC8: 簡単な周期波形生成
-
このページ
概要
WaveDAC8コンポーネントは、自動周期波形生成のためのシンプルで高速なソリューションを提供します。高レベルインタフェースでは、定義済みの波形またはカスタムの任意波形を選択できます。2つの別々の波形を定義し、外部ピンで選択して変調出力を作成できます。入力クロックは、サンプルレートの変更や出力の変調にも使用できます。
- 標準波形と任意波形の生成をサポート
- 任意波形は手動で描画するか、ファイルからインポートできます
- 出力は、電圧または電流、シンクまたはソースです
- 電圧出力はバッファリングまたはDACから直接供給可能
- 2つの波形間のハードウェア選択
- 波形は最大4000ポイントまで可能です
- 事前定義された正弦波、三角波、方形波、およびのこぎり波
WaveDAC8コンポーネントは、自動周期波形生成のためのシンプルで高速なソリューションを提供します。高レベルインタフェースでは、定義済みの波形またはカスタムの任意波形を選択できます。2つの別々の波形を定義し、外部ピンで選択して変調出力を作成できます。入力クロックは、サンプルレートの変更や出力の変調にも使用できます。
- 標準波形と任意波形の生成をサポート
- 任意波形は手動で描画するか、ファイルからインポートできます
- 出力は、電圧または電流、シンクまたはソースです
- 電圧出力はバッファリングまたはDACから直接供給可能
- 2つの波形間のハードウェア選択
- 波形は最大4000ポイントまで可能です
- 事前定義された正弦波、三角波、方形波、およびのこぎり波