2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
概要
PSOC™ Control C3 Main Lineは、180 MHzで動作するArm® Cortex®-M33をベースとしており、DSPおよびFPU機能を備えています。CPUに加えて、これらのデバイスには、高性能ADC、コンパレータ、高分解能タイマー、および多数の通信インターフェースなどの高度なリアルタイム制御ペリフェラルが搭載されています。代表的な用途としては、家電製品、電動工具、HVAC、ロボティクス (ドローン、ロボット ハンドなど) 、PSU、太陽光発電およびEV充電器などが挙げられます。
主な特長
- 180 MHz Arm® Cortex®-M33
- 最大512 KBのread-while-writeフラッシュ
- 最大128 KBのECC対応SRAM
- CORDIC数学コプロセッサ
- 最大12 Msps
- 高分解能PWM (HRPWM)
- 耐量子暗号 (PQC) 準拠 (C3M/P6のみ)
- 最大PSA L3レベルのデバイス セキュリティ
- セキュア ブート
- ディープ スリープ対応の6つの電源モード
- USB-FS (C3M/P6のみ)
- I3C (C3M/P6のみ)
- 最大2系統のエンコーダー/ホール センサー
アプリケーション
ファミリーの比較
製品テーブル
概要
PSOC™ Control C3のMain Lineは、モーター制御およびデジタル パワー アプリケーションで高性能を発揮します。
モーター制御用PSOC™制御C3M5
C3M5は、デュアルモーター駆動と力率補正 (PFC) を必要とする場合や、システム効率と電力密度を最大化するためにSiCやGaNなどのワイドバンドギャップ (WBG) スイッチを必要とする要求の厳しいアプリケーションに最適です。
電力変換向けPSOC™ C3P5 Control
C3P5は、高度なリアルタイム制御用のアナログ ペリフェラルと最先端のデジタル機能セットを搭載し、新たな設計の効率と信頼性を向上させます。
ModusToolbox™
開発者は、最先端の設計環境である ModusToolbox™ ソリューションにより、製品を迅速に市場に投入することができ、独自の機能セットを最大限に活用できます。
PSOC™ Control C3 Main Lineは、高いリアルタイム制御能力で可能な限り最高の性能を提供します。 デュアルモーター駆動や力率補正 (PFC)、高効率で高電力密度のスイッチモード電源 (SMPS) またはデジタル電源を必要とする要求の厳しいアプリケーション、また、システム効率と電力密度を最大化するのにSiCやGaNなどのワイドバンドギャップ (WBG) スイッチを必要とするアプリケーションに最適です
- 180 MHz Arm Cortex M33、DSPおよびFPU搭載
- 最大256 KBフラッシュ、SRAM 64KB 、Iキャッシュ メモリ 16KB
- 高性能アナログ12ビット、12MSPS SAR ADC
- 80 ps未満の高分解能PWM (HRPWM)で、周期、デューティ、デッドタイムに対応します
- リアルタイム制御、16チャネル-16ビットおよび4チャネル-32ビットTCPWMモーター制御タイマー
- CORDIC mathコプロセッサー
- パッケージ: 48、64、80ピン
安全性とセキュリティはどちらも、安全で信頼性が高く、持続可能な産業用途の基本的な前提条件です。運用、機密情報、また許可された制御を行う上で考慮する必要があります。
PSOC™ Control C3 Main Lineは以下のような特長を備えています。
- セキュリティ: PSA L2認定、設定可能なフラッシュ パーティショニング/保護
- 安全性: クラスBおよびSIL 2準拠の安全試験ライブラリ
PSOC™ Control C3は、ツールとソフトウェアソリューションを備えた統合エコシステム プラットフォームである ModusToolbox™によってサポートされています。 ModusToolbox™ Motor Suite と Power Suite は、 PSOC™ Control C3 フォーカスアプリケーションの開発者が利用できます。 これらのスイートは、評価とトレーニングを合理化するシームレスなグラフィカル ユーザー インターフェースを提供し、性能、効率、信頼性に関する貴重な洞察を得るためのリアルタイムのパラメーター監視を提供します。特殊なアプリケーション環境により、エンジニアは問題を迅速に特定し、設計を最適化し、全体的な機能を強化できます。
- PSOC™ Control C3M5評価キットを入手 (KIT_PSC3M5_EVK)
- ModusToolbox™ ソフトウェアのダウンロード
- 読むAN238329 - ModusToolbox™ソフトウェアでのPSOC™ Control C3 MCUの使用開始
PSOC™ Control C3のMain Lineは、モーター制御およびデジタル パワー アプリケーションで高性能を発揮します。
モーター制御用PSOC™制御C3M5
C3M5は、デュアルモーター駆動と力率補正 (PFC) を必要とする場合や、システム効率と電力密度を最大化するためにSiCやGaNなどのワイドバンドギャップ (WBG) スイッチを必要とする要求の厳しいアプリケーションに最適です。
電力変換向けPSOC™ C3P5 Control
C3P5は、高度なリアルタイム制御用のアナログ ペリフェラルと最先端のデジタル機能セットを搭載し、新たな設計の効率と信頼性を向上させます。
ModusToolbox™
開発者は、最先端の設計環境である ModusToolbox™ ソリューションにより、製品を迅速に市場に投入することができ、独自の機能セットを最大限に活用できます。
PSOC™ Control C3 Main Lineは、高いリアルタイム制御能力で可能な限り最高の性能を提供します。 デュアルモーター駆動や力率補正 (PFC)、高効率で高電力密度のスイッチモード電源 (SMPS) またはデジタル電源を必要とする要求の厳しいアプリケーション、また、システム効率と電力密度を最大化するのにSiCやGaNなどのワイドバンドギャップ (WBG) スイッチを必要とするアプリケーションに最適です
- 180 MHz Arm Cortex M33、DSPおよびFPU搭載
- 最大256 KBフラッシュ、SRAM 64KB 、Iキャッシュ メモリ 16KB
- 高性能アナログ12ビット、12MSPS SAR ADC
- 80 ps未満の高分解能PWM (HRPWM)で、周期、デューティ、デッドタイムに対応します
- リアルタイム制御、16チャネル-16ビットおよび4チャネル-32ビットTCPWMモーター制御タイマー
- CORDIC mathコプロセッサー
- パッケージ: 48、64、80ピン
安全性とセキュリティはどちらも、安全で信頼性が高く、持続可能な産業用途の基本的な前提条件です。運用、機密情報、また許可された制御を行う上で考慮する必要があります。
PSOC™ Control C3 Main Lineは以下のような特長を備えています。
- セキュリティ: PSA L2認定、設定可能なフラッシュ パーティショニング/保護
- 安全性: クラスBおよびSIL 2準拠の安全試験ライブラリ
PSOC™ Control C3は、ツールとソフトウェアソリューションを備えた統合エコシステム プラットフォームである ModusToolbox™によってサポートされています。 ModusToolbox™ Motor Suite と Power Suite は、 PSOC™ Control C3 フォーカスアプリケーションの開発者が利用できます。 これらのスイートは、評価とトレーニングを合理化するシームレスなグラフィカル ユーザー インターフェースを提供し、性能、効率、信頼性に関する貴重な洞察を得るためのリアルタイムのパラメーター監視を提供します。特殊なアプリケーション環境により、エンジニアは問題を迅速に特定し、設計を最適化し、全体的な機能を強化できます。
- PSOC™ Control C3M5評価キットを入手 (KIT_PSC3M5_EVK)
- ModusToolbox™ ソフトウェアのダウンロード
- 読むAN238329 - ModusToolbox™ソフトウェアでのPSOC™ Control C3 MCUの使用開始
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.