これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
Classic HITFET™ 12Vは、車載および産業用途向けに定評のあるローサイドスイッチファミリーです。実績のあるテクノロジーを採用した信頼性の高いデバイスは、高い堅牢性とエネルギー効率が求められるアプリケーションに最適なソリューションです。このファミリーは、8mΩ~900mΩのシングルチャネルおよびデュアルチャネルスイッチで構成され、TO252、SOT223、DSO-8の3種類のパッケージで提供されます。
主な特長
- RDS(on) 範囲 8~900 mΩ
- 最大動作電圧 28 V
- 最大2チャネル
- 車載規格準拠、AEC-Q100
- 高エネルギー対応
- 基本的な自己保護機能と診断機能
アプリケーション
ファミリーの比較
製品
概要
インフィニオンのクラシックなHITFET™ 12V(高集積温度保護MOSFET)シングルおよびデュアルチャネルローサイドスイッチは、25年以上にわたって市場で確立されています。信頼性の高い技術により、このデバイスは高い堅牢性とエネルギー能力を必要とするアプリケーションに適したソリューションです。従来のHITFET™ 12Vデバイスは、ボディコントロールモジュール(BCM)、ガソリン直噴、エクステリアフロントライト、バルブ制御などの自動車アプリケーションで使用されています。
Classic HITFET™ 12Vファミリは、8mΩから900mΩまでの RDS(ON)範囲を持つシングルチャネルおよびデュアルチャネルデバイスとして入手可能です。このファミリのデバイスは、TO-252、SOT-223、SCT-595、DSO-8 というさまざまなパッケージで提供されます。従来のHITFET™ 12Vスイッチは、短絡、過負荷、過熱、過電圧、ESD保護など、優れた保護機能と診断機能を誇っています。Classic HITFET™ 12Vファミリは、ラッチとリスタートの両方のデバイスオプションも提供しており、汎用性が高く、特定のアプリケーションニーズに合わせて簡単に調整できます。
インフィニオンは、「設計サポート」セクションの各製品ページで利用可能なアプリケーションノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーションモデル、およびオンラインシミュレーションを含む、さまざまなデザインイン資料を提供しています。 さらに、車載配電用のスマートパワースイッチやゲートドライバIC用の専用ツールも提供しています。
インフィニオンのスマート パワースイッチ&ゲートドライバ ツール スイートは、システムアーキテクトとハードウェア設計者の基礎検討からシステム実現までをサポートします。 このスイートにより、ユーザーは「Finder & Selection」ツールの1つを使用して、特定の負荷に対して適切なスマートパワースイッチまたはゲートドライバ ICを選択できます。 さまざまな「シミュレーション&モデリング」ツールとともに、さまざまなアプリケーションシナリオを、それぞれの製品でシミュレートできます。 結果はレポートツールに文書化「コンフィギュレーション (設定)」ツールと対応する評価ボードで検証できます。
設計上の課題に直面したとき、インフィニオンの開発者コミュニティは24時間365日利用可能で、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオン サポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでもどこからでも設計上の課題を解決できます。
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、ご希望の言語で設計上の課題を解決します。
半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「Longevity」に関する情報をご覧ください。
インフィニオンのクラシックなHITFET™ 12V(高集積温度保護MOSFET)シングルおよびデュアルチャネルローサイドスイッチは、25年以上にわたって市場で確立されています。信頼性の高い技術により、このデバイスは高い堅牢性とエネルギー能力を必要とするアプリケーションに適したソリューションです。従来のHITFET™ 12Vデバイスは、ボディコントロールモジュール(BCM)、ガソリン直噴、エクステリアフロントライト、バルブ制御などの自動車アプリケーションで使用されています。
Classic HITFET™ 12Vファミリは、8mΩから900mΩまでの RDS(ON)範囲を持つシングルチャネルおよびデュアルチャネルデバイスとして入手可能です。このファミリのデバイスは、TO-252、SOT-223、SCT-595、DSO-8 というさまざまなパッケージで提供されます。従来のHITFET™ 12Vスイッチは、短絡、過負荷、過熱、過電圧、ESD保護など、優れた保護機能と診断機能を誇っています。Classic HITFET™ 12Vファミリは、ラッチとリスタートの両方のデバイスオプションも提供しており、汎用性が高く、特定のアプリケーションニーズに合わせて簡単に調整できます。
インフィニオンは、「設計サポート」セクションの各製品ページで利用可能なアプリケーションノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーションモデル、およびオンラインシミュレーションを含む、さまざまなデザインイン資料を提供しています。 さらに、車載配電用のスマートパワースイッチやゲートドライバIC用の専用ツールも提供しています。
インフィニオンのスマート パワースイッチ&ゲートドライバ ツール スイートは、システムアーキテクトとハードウェア設計者の基礎検討からシステム実現までをサポートします。 このスイートにより、ユーザーは「Finder & Selection」ツールの1つを使用して、特定の負荷に対して適切なスマートパワースイッチまたはゲートドライバ ICを選択できます。 さまざまな「シミュレーション&モデリング」ツールとともに、さまざまなアプリケーションシナリオを、それぞれの製品でシミュレートできます。 結果はレポートツールに文書化「コンフィギュレーション (設定)」ツールと対応する評価ボードで検証できます。
設計上の課題に直面したとき、インフィニオンの開発者コミュニティは24時間365日利用可能で、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオン サポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでもどこからでも設計上の課題を解決できます。
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、ご希望の言語で設計上の課題を解決します。
半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「Longevity」に関する情報をご覧ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.