概要
インフィニオンの車載用LINトランシーバーは、ボディおよびコンフォート アプリケーションにおいて、ECU、センサー、アクチュエーター間の信頼性が高く、コスト効率の良い通信を実現します。最大20 kbit/sの速度に対応し、製品ラインアップにはベーシック、ハイエンド、デュアルLINデバイスが含まれます。低スタンバイ電流、優れたEMC性能、複数のパッケージ オプション、世界各国のOEMでの採用実績により、分散型車載システムの設計を容易にします。
主な特長
- Top EMC performance
- Very high ESD robustness
- Pinout compatible with competitors
- Available in DSO-14 and TSON-14
アプリケーション
製品
概要
LINトランシーバーは、マイクロコントローラーを、車載電子制御ユニットで使用される単線式のLocal Interconnect Network (LIN) に接続します。インフィニオンのポートフォリオは最大20 kbit/sの通信速度をサポートし、ベーシック、ハイエンド、デュアルチャネルのLINオプションを提供します。拡張性の高い製品ファミリーにより、設計者は通信、ウェイクアップ、低消費電力、チャネルの要件に合わせて選択しつつ、インターフェースをコンパクトに保てます。これらのデバイスは世界中の車載アプリケーションに対応し、現行のLIN規格および認証要件に準拠しています。
インフィニオンの車載用LINポートフォリオは、基本的な通信から、より高い性能とマルチチャネル統合へと、明確な移行パスを提供します。TLE7257xおよびTLE7258xは、基本的なシングルチャネルLINに対応します。TLE7259-3xは、要求の厳しい設計向けにハイエンド機能を追加し、TLE7268xは1つのデバイスに2つの独立したLINチャネルを統合します。ポートフォリオ全体を通して、設計者はスリープまたはスタンバイの動作、ウェイクアップ機能、タイムアウト オプション、およびECUに最適なパッケージを選択できます。
TLE7257SJ/LEおよびTLE7258SJ/LEは、コマンダー ノードおよびレスポンダー ノード向けのベーシックLINトランシーバーです。最大20 kbit/sのデータレートをサポートし、PG-DSO-8およびPG-TSON-8パッケージでご用意しています。デバイスによっては、ECUをスリープモードまたはスタンバイ モードで起動できます。低いBUSピン リーク電流により部分給電ネットワークに対応し、超低スリープ電流によりスタンバイ電力の削減に貢献します。主要な競合デバイスとのピン互換性により、設計移行時の開発工数を削減できます。
ハイエンドLINトランシーバーTLE7259-3GE/LEは、低消費電力モードと高い通信性能を両立しています。スタンバイ、スリープ、フラッシュの各モードにより、マイクロコントローラーのプログラミングを高速化でき、フラッシュ モードでは最大100 kbit/sの伝送に対応します。受信性能の向上により、伝搬遅延を低減し、遅延の対称性を高めます。デジタルI/Oレベルは3.3 Vおよび5 Vのマイクロコントローラーに対応しており、PG-DSO-8およびPG-TSON-8パッケージでご用意しています。ピン互換性により、再設計および認定作業の短縮に貢献します。
TLE7268SKおよびTLE7268LCは、1つのパッケージに2つの独立したLINトランシーバーを統合しています。このデュアルチャネル方式により、レイアウトの手間を削減し、複数のLIN接続を必要とするECUに柔軟な配置オプションを提供します。この製品群は最大20 kbit/sに対応し、低消費電力動作時の電流消費を最小限に抑えながらウェイクアップ機能を提供します。シングルLINポートフォリオのピン配置との互換性により、モジュール式のECUコンセプトをサポートします。パッケージ オプションには、従来型およびコンパクトな基板設計向けのPG-DSO-14およびPG-TSON-14があります。
インフィニオンのLINトランシーバーは、プラットフォームの開発と移行を容易にするよう設計されています。このポートフォリオは、さまざまなパッケージソリューション、従来製品バージョンとの後方ピン互換性、そして主要な競合デバイスとの互換オプションを提供します。これらの選択肢により、レイアウトの手間を削減し、製品ファミリー間の移行をサポートします。低消費電力の動作状態、BUSピンの低リーク、およびウェイクアップ機能により、省エネルギーが求められるECUに対応します。高いESD耐性、優れたEMC性能、そして世界的なOEM採用実績により、幅広い車載アプリケーションでの使用をサポートします。
LINポートフォリオは、レインセンサーおよびライトセンサー、駐車支援、シート機能、ポンプ、ファン、車両照明など、ボディおよびコンフォート機能をサポートします。シングルおよびハイエンドLIN製品はPG-DSO-8およびPG-TSON-8で、デュアルLINデバイスはPG-DSO-14およびPG-TSON-14でご用意しています。リードレスのTSON-8オプションは、自動光学検査に対応しています。ポートフォリオのデバイスは最大20 kbit/sの通信をサポートし、ISO 17987-4、LIN仕様2.2A、SAE J2602に準拠した製品を含みます。
インフィニオンは、あらゆる条件下で長期にわたり性能を発揮できるよう設計された、堅牢かつ厳格にテストされたコンポーネントを提供します。継続的なイノベーションと俊敏かつ効率的な製造を原動力に、高品質なソリューションを迅速に提供し、競争優位の維持を支援します。
車載製品向け半導体製品の計画的な長期供給「Longevity」に関する情報をご覧ください。
LINトランシーバーは、マイクロコントローラーを、車載電子制御ユニットで使用される単線式のLocal Interconnect Network (LIN) に接続します。インフィニオンのポートフォリオは最大20 kbit/sの通信速度をサポートし、ベーシック、ハイエンド、デュアルチャネルのLINオプションを提供します。拡張性の高い製品ファミリーにより、設計者は通信、ウェイクアップ、低消費電力、チャネルの要件に合わせて選択しつつ、インターフェースをコンパクトに保てます。これらのデバイスは世界中の車載アプリケーションに対応し、現行のLIN規格および認証要件に準拠しています。
インフィニオンの車載用LINポートフォリオは、基本的な通信から、より高い性能とマルチチャネル統合へと、明確な移行パスを提供します。TLE7257xおよびTLE7258xは、基本的なシングルチャネルLINに対応します。TLE7259-3xは、要求の厳しい設計向けにハイエンド機能を追加し、TLE7268xは1つのデバイスに2つの独立したLINチャネルを統合します。ポートフォリオ全体を通して、設計者はスリープまたはスタンバイの動作、ウェイクアップ機能、タイムアウト オプション、およびECUに最適なパッケージを選択できます。
TLE7257SJ/LEおよびTLE7258SJ/LEは、コマンダー ノードおよびレスポンダー ノード向けのベーシックLINトランシーバーです。最大20 kbit/sのデータレートをサポートし、PG-DSO-8およびPG-TSON-8パッケージでご用意しています。デバイスによっては、ECUをスリープモードまたはスタンバイ モードで起動できます。低いBUSピン リーク電流により部分給電ネットワークに対応し、超低スリープ電流によりスタンバイ電力の削減に貢献します。主要な競合デバイスとのピン互換性により、設計移行時の開発工数を削減できます。
ハイエンドLINトランシーバーTLE7259-3GE/LEは、低消費電力モードと高い通信性能を両立しています。スタンバイ、スリープ、フラッシュの各モードにより、マイクロコントローラーのプログラミングを高速化でき、フラッシュ モードでは最大100 kbit/sの伝送に対応します。受信性能の向上により、伝搬遅延を低減し、遅延の対称性を高めます。デジタルI/Oレベルは3.3 Vおよび5 Vのマイクロコントローラーに対応しており、PG-DSO-8およびPG-TSON-8パッケージでご用意しています。ピン互換性により、再設計および認定作業の短縮に貢献します。
TLE7268SKおよびTLE7268LCは、1つのパッケージに2つの独立したLINトランシーバーを統合しています。このデュアルチャネル方式により、レイアウトの手間を削減し、複数のLIN接続を必要とするECUに柔軟な配置オプションを提供します。この製品群は最大20 kbit/sに対応し、低消費電力動作時の電流消費を最小限に抑えながらウェイクアップ機能を提供します。シングルLINポートフォリオのピン配置との互換性により、モジュール式のECUコンセプトをサポートします。パッケージ オプションには、従来型およびコンパクトな基板設計向けのPG-DSO-14およびPG-TSON-14があります。
インフィニオンのLINトランシーバーは、プラットフォームの開発と移行を容易にするよう設計されています。このポートフォリオは、さまざまなパッケージソリューション、従来製品バージョンとの後方ピン互換性、そして主要な競合デバイスとの互換オプションを提供します。これらの選択肢により、レイアウトの手間を削減し、製品ファミリー間の移行をサポートします。低消費電力の動作状態、BUSピンの低リーク、およびウェイクアップ機能により、省エネルギーが求められるECUに対応します。高いESD耐性、優れたEMC性能、そして世界的なOEM採用実績により、幅広い車載アプリケーションでの使用をサポートします。
LINポートフォリオは、レインセンサーおよびライトセンサー、駐車支援、シート機能、ポンプ、ファン、車両照明など、ボディおよびコンフォート機能をサポートします。シングルおよびハイエンドLIN製品はPG-DSO-8およびPG-TSON-8で、デュアルLINデバイスはPG-DSO-14およびPG-TSON-14でご用意しています。リードレスのTSON-8オプションは、自動光学検査に対応しています。ポートフォリオのデバイスは最大20 kbit/sの通信をサポートし、ISO 17987-4、LIN仕様2.2A、SAE J2602に準拠した製品を含みます。
インフィニオンは、あらゆる条件下で長期にわたり性能を発揮できるよう設計された、堅牢かつ厳格にテストされたコンポーネントを提供します。継続的なイノベーションと俊敏かつ効率的な製造を原動力に、高品質なソリューションを迅速に提供し、競争優位の維持を支援します。
車載製品向け半導体製品の計画的な長期供給「Longevity」に関する情報をご覧ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.