システム診断および分析
拡張性が高く柔軟なソリューションにより、システムを障害から保護し、オペレーションの稼働時間を確保し、高効率化のため予測を促進する
-
このページ
カテゴリー別に参照
電源と電圧監視
高度な健全性監視機能により、システムの可用性と寿命を延ばします–電源の信頼性モデリングと稼働時間保証
電源と電圧監視 Subfamilies
概要
今日のデジタル環境において、企業はシステムをシームレスかつ効率的に運用するという重要な課題に直面しています。機械の故障や非効率性が検出されず、オペレーションの中断やコストのかかるダウンタイムにつながる場合に、この問題は発生します。オペレーショナル インテリジェンス、つまり、システムの健全性をリアルタイムでプロアクティブに監視および分析するために必要なハードウェアとソフトウェアの両方において、高度なシステム診断および分析能力が多くの組織で不足しています。
インフィニオンは、ハードウェアとソフトウェアの専門知識を組み合わせることで、既存のインフラストラクチャとシームレスに統合し、企業が情報に基づいた意思決定を行い、競争力を維持するために、リアルタイムの洞察を提供する、システム診断および分析 (SDA) のための直感的なソリューションを提供しています。
システム診断と分析により、あらゆる民生用および産業用アプリケーションにおいて、システム性能の監視と評価が可能になります。 システムから収集されたデータは、高度なツールとアルゴリズムによって分析されます。 障害を引き起こしたり、オペレーションを中断したりする可能性のある潜在的な異常や問題が特定されます。 インフィニオンは、組込みとクラウドの両方で、ハードウェアおよびソフトウェアベースのソリューションを活用して、組織や企業がシステム診断と分析を実装することをサポートします。 幅広いソリューション ポートフォリオは、幅広いユースケースを網羅しています。お客様は、インフィニオンの以下のソリューションを利用することで、日々の業務における競争力を確保することができます。
- XENSIV™センサーを使用して、あらゆる産業オートメーションのコンテキストでシステム状態を監視し、エッジまたはクラウドで予測分析を展開し、産業アプリケーションの状態監視と予知保全を実現します。
- スマートシステムモデリングにより、電源の健全性に関する洞察を得る
- 産業用および消費者向けアプリケーション向けの高度なデータ分析プラットフォームとサービスへのアクセス
インフィニオンは、戦略的パートナーとその隣接するコンピテンシーと専門知識とともに、お客様がシステム診断および分析(SDA)のカスタムソリューションを設計するのを支援し、パフォーマンスの解釈とAIベースの意思決定をより洞察力に富んだものにします。SDA領域のイノベーションは、製品やプロセスに関する企業の既存の知識を拡張します。状態監視や予知保全などのおかげで、以前は統計的手法でしか機能しなかった領域でも、システムの状態をリアルタイムで監視し、資産の寿命を予測できるようになりました。これにより、革新的な資産管理と事業運営の最適化に貢献します。強化されたシステム理解と共有された専門知識を活用する共同ソリューションを提供することで、開発と統合の労力を最小限に抑えながら、概念実証 (PoC) を簡素化できます。
予知保全技術は、機器の異常がシステムの重大な障害に発展する前に検出し、予測します。資産の状態を継続的に監視し、収集したデータをリアルタイムで分析することで、機器が故障する前にインテリジェントなメンテナンスをスケジュールできます。そのため、機器の稼働時間が増加し、全体的なメンテナンスコストが低減され、機器の実際のニーズに基づいた予防保全が可能になり、補修部品の在庫を最適化できます。
インダストリー4.0の環境においてその利点が証明された現在、このデータ駆動型のメンテナンス戦略は、スマートビルディングに採用されています。予測メンテナンスは、HVAC、産業用ドライブなどの重要なインフラ資産に多くの利点を提供します。XENSIV™の予知保全評価キットと設計サポートにより、あらゆるビジネスにおいて、このソリューションの評価と実証実験(PoC)の段階が容易になります。
今日のデジタル環境において、企業はシステムをシームレスかつ効率的に運用するという重要な課題に直面しています。機械の故障や非効率性が検出されず、オペレーションの中断やコストのかかるダウンタイムにつながる場合に、この問題は発生します。オペレーショナル インテリジェンス、つまり、システムの健全性をリアルタイムでプロアクティブに監視および分析するために必要なハードウェアとソフトウェアの両方において、高度なシステム診断および分析能力が多くの組織で不足しています。
インフィニオンは、ハードウェアとソフトウェアの専門知識を組み合わせることで、既存のインフラストラクチャとシームレスに統合し、企業が情報に基づいた意思決定を行い、競争力を維持するために、リアルタイムの洞察を提供する、システム診断および分析 (SDA) のための直感的なソリューションを提供しています。
システム診断と分析により、あらゆる民生用および産業用アプリケーションにおいて、システム性能の監視と評価が可能になります。 システムから収集されたデータは、高度なツールとアルゴリズムによって分析されます。 障害を引き起こしたり、オペレーションを中断したりする可能性のある潜在的な異常や問題が特定されます。 インフィニオンは、組込みとクラウドの両方で、ハードウェアおよびソフトウェアベースのソリューションを活用して、組織や企業がシステム診断と分析を実装することをサポートします。 幅広いソリューション ポートフォリオは、幅広いユースケースを網羅しています。お客様は、インフィニオンの以下のソリューションを利用することで、日々の業務における競争力を確保することができます。
- XENSIV™センサーを使用して、あらゆる産業オートメーションのコンテキストでシステム状態を監視し、エッジまたはクラウドで予測分析を展開し、産業アプリケーションの状態監視と予知保全を実現します。
- スマートシステムモデリングにより、電源の健全性に関する洞察を得る
- 産業用および消費者向けアプリケーション向けの高度なデータ分析プラットフォームとサービスへのアクセス
インフィニオンは、戦略的パートナーとその隣接するコンピテンシーと専門知識とともに、お客様がシステム診断および分析(SDA)のカスタムソリューションを設計するのを支援し、パフォーマンスの解釈とAIベースの意思決定をより洞察力に富んだものにします。SDA領域のイノベーションは、製品やプロセスに関する企業の既存の知識を拡張します。状態監視や予知保全などのおかげで、以前は統計的手法でしか機能しなかった領域でも、システムの状態をリアルタイムで監視し、資産の寿命を予測できるようになりました。これにより、革新的な資産管理と事業運営の最適化に貢献します。強化されたシステム理解と共有された専門知識を活用する共同ソリューションを提供することで、開発と統合の労力を最小限に抑えながら、概念実証 (PoC) を簡素化できます。
予知保全技術は、機器の異常がシステムの重大な障害に発展する前に検出し、予測します。資産の状態を継続的に監視し、収集したデータをリアルタイムで分析することで、機器が故障する前にインテリジェントなメンテナンスをスケジュールできます。そのため、機器の稼働時間が増加し、全体的なメンテナンスコストが低減され、機器の実際のニーズに基づいた予防保全が可能になり、補修部品の在庫を最適化できます。
インダストリー4.0の環境においてその利点が証明された現在、このデータ駆動型のメンテナンス戦略は、スマートビルディングに採用されています。予測メンテナンスは、HVAC、産業用ドライブなどの重要なインフラ資産に多くの利点を提供します。XENSIV™の予知保全評価キットと設計サポートにより、あらゆるビジネスにおいて、このソリューションの評価と実証実験(PoC)の段階が容易になります。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.