AIデータセンターおよびサーバーラック向けネットワークスイッチ
ネットワーキングおよびスイッチプラットフォーム向けのフルLV DC-DCプロセッサ電源ソリューション
-
このページ
概要
インフィニオンのフルパワーソリューションは、あらゆるネットワークインターフェースカード(NIC)やネットワーキング、スイッチプラットフォームに対応しています。当社の一流のデジタル多相電源ソリューションを体験し、比類のない効率、応答時間、テレメトリレポートを保証します。 TLVR テクノロジーを採用した当社の最新のコア電源ソリューションは、大電流SoC の電力性能を最適化し、コストを削減し、貴重なPCB スペースを節約します。
利点
- 最高の電力変換効率
- 最速の過渡応答速度
- 正確なテレメトリレポート
- 出力容量の削減
- システムコストの削減
- 貴重なPCBスペースを節約
ブロック図
概要
インフィニオンは、共通のフットプリントXDP™ デジタル マルチフェーズ コントローラーとOptiMOS™ 統合スマートパワーステージを備えた、ネットワーキング スイッチ プラットフォーム用の電源コンポーネントの包括的なポートフォリオを提供しています。 当社のコアおよびその他のレール向けのソリューションは、電力変換効率、過渡応答速度、および正確なテレメトリレポートに優れており、業界標準を設定しています。 トランスインダクター電圧レギュレーター (TLVR )技術とシームレスに統合された最新のコア電源ソリューションの優れた機能を体験してください。 この組み合わせにより、大電流SoC に比類のない電力性能を提供すると同時に、出力容量を低減し、コストを削減し、貴重なPCB スペースを節約します。 インフィニオンをお選びいただくと、ネットワーキング、およびスイッチ アプリケーションにおける究極の電力最適化が実現します。
インフィニオンは、XDP™ デジタル パワー コントローラーとOptiMOS™ パワーステージを備えた高性能システム向けのトランス インダクター電圧レギュレーター (TLVR) ソリューションを提供しています。 TLVR トポロジーは、電気的に結合されたインダクターの概念を採用しており、低いスイッチング周波数でも高速過渡応答を実現します。 インフィニオンのTLVR ソリューションは、最小限の出力容量で動的な負荷変化に瞬時に応答できるため、従来の非結合インダクターベースの設計と比較して、ソリューション全体のサイズと部品表 (BOM) コストを大幅に削減できます。 また、より低いスイッチング周波数で電圧レギュレーター(VR)を動作させると、全体的な電力変換効率が大幅に向上し、総所有コスト (TCO) が削減されます。 全体として、TLVR 構成により、高性能システム向けの効率的で高密度でコスト効率の高い電力管理ソリューションが可能になります。
パワーデリバリーネットワーク (PDN) は、電圧レギュレーターからサーバーマザーボード上のCPU およびその他のコンポーネントに電力を供給するインフラストラクチャを形成し、効率的で信頼性の高い配電を保証します。 このデバイスは、厳しい出力電圧偏差仕様を持ちながら、高いdi/dt 負荷ステップを備えたマルチフェーズ降圧コンバーターを必要とするアプリケーションの偏差仕様を満たす上で重要な役割を果たします。 TLVR は、多相VRを物理的に負荷の近くに移動するのではなく、従来のパワーインダクターの代わりに巻数比が1:1のトランスを使用する代替方法です。 このようなアーキテクチャにはさまざまな利点があり、欠点はほとんどありません。 アプリケーションノートをダウンロードするか、概要ビデオを見て、インフィニオンのTLVR ソリューションがマルチフェーズ VR アプリケーションにおけるPDN の欠点をどのように軽減するか、および高ダイナミックコンテンツで200A から1000A の電流を必要とするマルチフェーズ VR アプリケーションにもたらす利点を確認してください。
インフィニオンは、第2世代のDC-DC電源モジュールであるTDM2354xDおよびTDM2354xT OptiMOSデュアルフェーズ電源モジュールにより、ジェネレーティブAI工場の増大する電力要件に対応しています。これらの160Aモジュールは、垂直電力供給(VPD)用に設計されており、その優れた電流密度、電気、および熱効率で業界の新しい標準を設定します。
コンパクトで効率的な設計
TDM2354xDおよびTDM2354xT OptiMOSデュアルフェーズ電源モジュールは、2つのOptiMOS 6パワーステージ、インダクタ、コンデンサを1つの基板に組み合わせた高集積設計を特長としています。この革新的なアプローチにより、マルチフェーズ降圧レギュレータの2相を、同等のディスクリートソリューションよりも40%も小型化したフットプリントで展開することができます。これらのモジュールは、電力供給に必要な面積を最小限に抑えることで、AIシステムの全体的な設計と効率を最適化するのに役立ちます。
性能を向上させる独自の設計
インフィニオンのデュアルフェーズパワーモジュールは、独自のインダクタオントップ設計を組み込んでおり、熱性能と電気性能が向上しています。この設計により、AIファクトリアプリケーションで優れたエネルギー効率を実現し、データセンターやその他のハイパフォーマンスコンピューティング環境に最適なソリューションになります。
AIデータセンター向けの高性能パワーモジュール
インフィニオンのOptiMOS™ TDM2454xxクワッドフェーズパワーモジュールは、AIデータセンターの高電力需要を満たすように設計されており、ピーク電流は280Aです。これらのモジュールは、業界最高の2.0A/mm2の電力密度を誇り、コンパクトな10x9x5mmパッケージで真の垂直電力供給(VPD)を可能にします。
TDM2454xxモジュールは、業界をリードする電力密度、ロープロファイルVPD用の独自のマグネティックス、およびモジュールのタイリングアレイ用に最適化されたフットプリントを特長としています。また、インフィニオンの堅牢なOptiMOS 6トレンチ技術とチップ組み込みパッケージを活用し、電気的および熱的効率を向上させます。
インフィニオンは、共通のフットプリントXDP™ デジタル マルチフェーズ コントローラーとOptiMOS™ 統合スマートパワーステージを備えた、ネットワーキング スイッチ プラットフォーム用の電源コンポーネントの包括的なポートフォリオを提供しています。 当社のコアおよびその他のレール向けのソリューションは、電力変換効率、過渡応答速度、および正確なテレメトリレポートに優れており、業界標準を設定しています。 トランスインダクター電圧レギュレーター (TLVR )技術とシームレスに統合された最新のコア電源ソリューションの優れた機能を体験してください。 この組み合わせにより、大電流SoC に比類のない電力性能を提供すると同時に、出力容量を低減し、コストを削減し、貴重なPCB スペースを節約します。 インフィニオンをお選びいただくと、ネットワーキング、およびスイッチ アプリケーションにおける究極の電力最適化が実現します。
インフィニオンは、XDP™ デジタル パワー コントローラーとOptiMOS™ パワーステージを備えた高性能システム向けのトランス インダクター電圧レギュレーター (TLVR) ソリューションを提供しています。 TLVR トポロジーは、電気的に結合されたインダクターの概念を採用しており、低いスイッチング周波数でも高速過渡応答を実現します。 インフィニオンのTLVR ソリューションは、最小限の出力容量で動的な負荷変化に瞬時に応答できるため、従来の非結合インダクターベースの設計と比較して、ソリューション全体のサイズと部品表 (BOM) コストを大幅に削減できます。 また、より低いスイッチング周波数で電圧レギュレーター(VR)を動作させると、全体的な電力変換効率が大幅に向上し、総所有コスト (TCO) が削減されます。 全体として、TLVR 構成により、高性能システム向けの効率的で高密度でコスト効率の高い電力管理ソリューションが可能になります。
パワーデリバリーネットワーク (PDN) は、電圧レギュレーターからサーバーマザーボード上のCPU およびその他のコンポーネントに電力を供給するインフラストラクチャを形成し、効率的で信頼性の高い配電を保証します。 このデバイスは、厳しい出力電圧偏差仕様を持ちながら、高いdi/dt 負荷ステップを備えたマルチフェーズ降圧コンバーターを必要とするアプリケーションの偏差仕様を満たす上で重要な役割を果たします。 TLVR は、多相VRを物理的に負荷の近くに移動するのではなく、従来のパワーインダクターの代わりに巻数比が1:1のトランスを使用する代替方法です。 このようなアーキテクチャにはさまざまな利点があり、欠点はほとんどありません。 アプリケーションノートをダウンロードするか、概要ビデオを見て、インフィニオンのTLVR ソリューションがマルチフェーズ VR アプリケーションにおけるPDN の欠点をどのように軽減するか、および高ダイナミックコンテンツで200A から1000A の電流を必要とするマルチフェーズ VR アプリケーションにもたらす利点を確認してください。
インフィニオンは、第2世代のDC-DC電源モジュールであるTDM2354xDおよびTDM2354xT OptiMOSデュアルフェーズ電源モジュールにより、ジェネレーティブAI工場の増大する電力要件に対応しています。これらの160Aモジュールは、垂直電力供給(VPD)用に設計されており、その優れた電流密度、電気、および熱効率で業界の新しい標準を設定します。
コンパクトで効率的な設計
TDM2354xDおよびTDM2354xT OptiMOSデュアルフェーズ電源モジュールは、2つのOptiMOS 6パワーステージ、インダクタ、コンデンサを1つの基板に組み合わせた高集積設計を特長としています。この革新的なアプローチにより、マルチフェーズ降圧レギュレータの2相を、同等のディスクリートソリューションよりも40%も小型化したフットプリントで展開することができます。これらのモジュールは、電力供給に必要な面積を最小限に抑えることで、AIシステムの全体的な設計と効率を最適化するのに役立ちます。
性能を向上させる独自の設計
インフィニオンのデュアルフェーズパワーモジュールは、独自のインダクタオントップ設計を組み込んでおり、熱性能と電気性能が向上しています。この設計により、AIファクトリアプリケーションで優れたエネルギー効率を実現し、データセンターやその他のハイパフォーマンスコンピューティング環境に最適なソリューションになります。
AIデータセンター向けの高性能パワーモジュール
インフィニオンのOptiMOS™ TDM2454xxクワッドフェーズパワーモジュールは、AIデータセンターの高電力需要を満たすように設計されており、ピーク電流は280Aです。これらのモジュールは、業界最高の2.0A/mm2の電力密度を誇り、コンパクトな10x9x5mmパッケージで真の垂直電力供給(VPD)を可能にします。
TDM2454xxモジュールは、業界をリードする電力密度、ロープロファイルVPD用の独自のマグネティックス、およびモジュールのタイリングアレイ用に最適化されたフットプリントを特長としています。また、インフィニオンの堅牢なOptiMOS 6トレンチ技術とチップ組み込みパッケージを活用し、電気的および熱的効率を向上させます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.