これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
カテゴリー別に参照
PSOC™ 61x4
低消費電力、組み込みセキュリティ、高性能、統合アナログ、およびデジタルペリフェラルを備えたMCUは、バッテリー駆動アプリケーションに最適です。
PSOC™ 61x5
低消費電力、組み込みセキュリティ、高性能、統合アナログ、およびデジタルペリフェラルを備えたMCU で、バッテリー駆動アプリケーションに最適
PSOC™ 61x6, 61x7
低消費電力、組み込みセキュリティ、高性能、統合アナログおよびデジタルペリフェラルを備えたマイクロコントローラー、バッテリー駆動アプリケーションに最適
PSOC™ 61x8, 61xA
低消費電力、組み込みセキュリティ、高性能、統合アナログ、デジタルペリフェラルを備えたMCUで、バッテリー駆動アプリケーションに最適
ファミリーの比較
概要
超低電力の40nmプラットフォーム上に構築された PSOC™ 61プログラマブルラインは、 Arm® Cortex®-M4 CPUを搭載し、低電力フラッシュ技術、プログラム可能なデジタルおよびアナログリソース、タッチおよび近接アプリケーション向けのクラス最高の CAPSENSE™ 技術を備えています。 セキュリティは、ハードウェア暗号化アクセラレータ、メモリ、および周辺機器保護ユニットを備えたプラットフォームアーキテクチャに組み込まれています。ウェアラブル、スマートホーム、産業用IoT、ポータブル医療機器などのモノのインターネット (IoT) のアプリケーション向けに設計されています。 PSOC™ 61プログラマブルラインは、BGA、WLCSP、QFN、TQFPなどのさまざまなパッケージで提供され、最大2MBのフラッシュ、1MBのオンチップSRAM、および最大102のGPIOをサポートします。
AIと機械学習 (ML) は、プライバシーを保護しながら、新しい機能、新しいレベルの制御、エネルギー効率を可能にするため、ほとんどすべての組み込みアプリケーションに統合されていくでしょう。インフィニオンのハードウェア、ソフトウェア、ツールソリューションの幅広いポートフォリオを基盤として、多数のアプリケーションで先進のAIを活用し、Imagimob の優れたエンドツーエンド開発プラットフォームと、幅広いアプリケーションで世界中の顧客にサービスを提供するエッジデバイス向けの堅牢な機械学習ソリューションの開発における優れた専門知識を活用します。
Imagimob AIを使えば、AI/MLがもたらす高度なビジネスチャンスを簡単かつ迅速に活用できます。
- PSOC™ 6 MCU の紹介ビデオをご覧ください。
- PSOC™ 6 Wi-Fi Bluetooth プロトタイピングキットを購入します。(CY8CPROTO-062S2-43439)
- ModusToolbox™ソフトウェアとツールをダウンロードして、PSOC™ 6製品の開発を開始してください。
- PSOC™ 6 の MCU アーキテクチャと開発ツールについては、入門 アプリケーションノート (AN228571) をご覧ください。
- PSOC™ 6 開発者コミュニティにご参加ください。
インフィニオンのPSOC™ ソフトウェアは、アイデアを迅速かつ容易に市場に投入するための使いやすいツールを提供します。 ModusToolbox™ は、IDE を含むインフィニオンの最新の開発ツールで構成されています。 PSOC™ Creator は、画期的な回路図エントリー設計手法とIDE を提供します。
ModusToolbox™
ModusToolbox™は、開発者の作業を楽にするために構築されました。 これは、インフィニオンのマイクロコントローラーの迅速な開発を可能にする使いやすいソフトウェアとツールのコレクションであり、組み込みのセンスと制御から、AIROC™ Wi-Fi、AIROC™ Bluetooth®、AIROC™ Wi-FiおよびBluetooth® までコンボデバイスを使用するワイヤレスおよびクラウド接続システムまでのアプリケーションをカバーしています。
超低電力の40nmプラットフォーム上に構築された PSOC™ 61プログラマブルラインは、 Arm® Cortex®-M4 CPUを搭載し、低電力フラッシュ技術、プログラム可能なデジタルおよびアナログリソース、タッチおよび近接アプリケーション向けのクラス最高の CAPSENSE™ 技術を備えています。 セキュリティは、ハードウェア暗号化アクセラレータ、メモリ、および周辺機器保護ユニットを備えたプラットフォームアーキテクチャに組み込まれています。ウェアラブル、スマートホーム、産業用IoT、ポータブル医療機器などのモノのインターネット (IoT) のアプリケーション向けに設計されています。 PSOC™ 61プログラマブルラインは、BGA、WLCSP、QFN、TQFPなどのさまざまなパッケージで提供され、最大2MBのフラッシュ、1MBのオンチップSRAM、および最大102のGPIOをサポートします。
AIと機械学習 (ML) は、プライバシーを保護しながら、新しい機能、新しいレベルの制御、エネルギー効率を可能にするため、ほとんどすべての組み込みアプリケーションに統合されていくでしょう。インフィニオンのハードウェア、ソフトウェア、ツールソリューションの幅広いポートフォリオを基盤として、多数のアプリケーションで先進のAIを活用し、Imagimob の優れたエンドツーエンド開発プラットフォームと、幅広いアプリケーションで世界中の顧客にサービスを提供するエッジデバイス向けの堅牢な機械学習ソリューションの開発における優れた専門知識を活用します。
Imagimob AIを使えば、AI/MLがもたらす高度なビジネスチャンスを簡単かつ迅速に活用できます。
- PSOC™ 6 MCU の紹介ビデオをご覧ください。
- PSOC™ 6 Wi-Fi Bluetooth プロトタイピングキットを購入します。(CY8CPROTO-062S2-43439)
- ModusToolbox™ソフトウェアとツールをダウンロードして、PSOC™ 6製品の開発を開始してください。
- PSOC™ 6 の MCU アーキテクチャと開発ツールについては、入門 アプリケーションノート (AN228571) をご覧ください。
- PSOC™ 6 開発者コミュニティにご参加ください。
インフィニオンのPSOC™ ソフトウェアは、アイデアを迅速かつ容易に市場に投入するための使いやすいツールを提供します。 ModusToolbox™ は、IDE を含むインフィニオンの最新の開発ツールで構成されています。 PSOC™ Creator は、画期的な回路図エントリー設計手法とIDE を提供します。
ModusToolbox™
ModusToolbox™は、開発者の作業を楽にするために構築されました。 これは、インフィニオンのマイクロコントローラーの迅速な開発を可能にする使いやすいソフトウェアとツールのコレクションであり、組み込みのセンスと制御から、AIROC™ Wi-Fi、AIROC™ Bluetooth®、AIROC™ Wi-FiおよびBluetooth® までコンボデバイスを使用するワイヤレスおよびクラウド接続システムまでのアプリケーションをカバーしています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.