概要
磁気式ホイール スピード センサーは、自動車の安全上重要な用途に不可欠なコンポーネントです。インフィニオンのXENSIV™ 磁気式ホイール スピード センサーは、シャフトの回転速度を測定する必要があるあらゆる場面で使用されます。これらの速度センサーは、高度な非接触磁気センシングによりさまざまな種類の速度を測定し、対応する出力信号で通知します。これにより、最適な性能と安全規格への準拠を確保します。
主な特長
- 高精度な速度測定
- 高分解能センシング オプション
- TMR、GMR、ホール効果技術
- 高い電磁耐性
- ホイールおよびトランスミッションのセンシング
- 広い動作温度範囲
アプリケーション
製品
概要
TLE55493ICは、TMR (トンネル磁気抵抗) 技術に基づくインフィニオンの次世代磁気ホイール スピード センサーファミリーです。線形化TMRは、GMRとホール効果センシング技術の長所を融合し、卓越した感度、優れたジッター性能、超広帯域の線形範囲、および高解像度速度測定アルゴリズムに適した優れた線形性を実現します。自動駐車および低速走行に関する顧客要件を満たすように最適に設計されています。トルク応答の速い電気自動車 (EV) では、最初のパルスから有効な方向検出を行うことで最適な性能を発揮できます。TLE55493センサーファミリーは、ISO 26262 ASIL Dの機能安全プロセス要件に完全に準拠しており、PG-SSO-2-51およびPG-SSO-2-53の2種類のパッケージで提供されています。
TLE5045IC/TLE5046SICは、高度なGMR (巨大磁気抵抗) 技術に基づく、インフィニオンの最先端磁気ホイール スピード センサーファミリーです。このファミリーは、コスト最適化された速度測定専用のTLE5045ICと、正確な方向検出に加えて真の「ゼロ速度」機能および高度な自己診断機能も備えたハイエンドのTLE5046SICで構成されています。
TLE5045ICおよびTLE5046SICセンサーはいずれも、ISO 26262の機能安全要件に完全に準拠して開発されており、ASIL Bを満たし、ASIL Dの安全性が重要なシステムをサポートします。方向検出機能を備えたTLE5046SIC速度センサーは、PWMまたはAKプロトコルに対応しており、幅広いアプリケーションに柔軟に統合できます。
TLE4941PLUSCは、インフィニオンで最も広く採用されている高精度ホイール スピード センサーの1つです。TLE4942-1CおよびTLE4943Cによって補完されるこの磁気ホイール スピード センサーファミリーは、PWMまたはAKプロトコルにより正確な方向検出を実現します。高度な差動ホール効果センシング技術を活用したこれらの汎用シングルチップ速度センサーは、ホイール速度をリアルタイムで確実に測定し、ポール ホイールおよびスチール ホイールの両方の用途に適しています。堅牢な差動センシング原理により、迷走磁界、強磁性粒子、電磁干渉 (EMI) に対する優れた耐性を確保し、最も過酷な環境でも一貫した性能を保証します。
TLE55493ICDは、先進的なTMR (Tunnel Magnetoresistance) 技術に基づく、インフィニオンの次世代デュアルダイ磁気ホイール スピード センサー ファミリーです。線形化TMRは、GMRとホール効果センシング技術の長所を融合し、卓越した感度、優れたジッター性能、超広帯域の線形範囲、および高解像度速度測定アルゴリズムに適した優れた線形性を実現します。自動駐車および低速走行に関する顧客要件を満たすように設計されています。トルク応答の速い電気自動車 (EV) では、最初のパルスから有効な方向検出を行うことで最適な性能を発揮できます。TLE55493ICDは、完全にガルバニック絶縁された2つのセンサーを1つの薄型パッケージ (PG-SSO-4-52) に統合しており、冗長性が求められるL3+自動運転車に最適です。TLE55493ファミリーは、ISO 26262の機能安全要件に完全に準拠しており、ASIL C (D) 規格を満たすように開発されています。
TLE55493ICは、TMR (トンネル磁気抵抗) 技術に基づくインフィニオンの次世代磁気ホイール スピード センサーファミリーです。線形化TMRは、GMRとホール効果センシング技術の長所を融合し、卓越した感度、優れたジッター性能、超広帯域の線形範囲、および高解像度速度測定アルゴリズムに適した優れた線形性を実現します。自動駐車および低速走行に関する顧客要件を満たすように最適に設計されています。トルク応答の速い電気自動車 (EV) では、最初のパルスから有効な方向検出を行うことで最適な性能を発揮できます。TLE55493センサーファミリーは、ISO 26262 ASIL Dの機能安全プロセス要件に完全に準拠しており、PG-SSO-2-51およびPG-SSO-2-53の2種類のパッケージで提供されています。
TLE5045IC/TLE5046SICは、高度なGMR (巨大磁気抵抗) 技術に基づく、インフィニオンの最先端磁気ホイール スピード センサーファミリーです。このファミリーは、コスト最適化された速度測定専用のTLE5045ICと、正確な方向検出に加えて真の「ゼロ速度」機能および高度な自己診断機能も備えたハイエンドのTLE5046SICで構成されています。
TLE5045ICおよびTLE5046SICセンサーはいずれも、ISO 26262の機能安全要件に完全に準拠して開発されており、ASIL Bを満たし、ASIL Dの安全性が重要なシステムをサポートします。方向検出機能を備えたTLE5046SIC速度センサーは、PWMまたはAKプロトコルに対応しており、幅広いアプリケーションに柔軟に統合できます。
TLE4941PLUSCは、インフィニオンで最も広く採用されている高精度ホイール スピード センサーの1つです。TLE4942-1CおよびTLE4943Cによって補完されるこの磁気ホイール スピード センサーファミリーは、PWMまたはAKプロトコルにより正確な方向検出を実現します。高度な差動ホール効果センシング技術を活用したこれらの汎用シングルチップ速度センサーは、ホイール速度をリアルタイムで確実に測定し、ポール ホイールおよびスチール ホイールの両方の用途に適しています。堅牢な差動センシング原理により、迷走磁界、強磁性粒子、電磁干渉 (EMI) に対する優れた耐性を確保し、最も過酷な環境でも一貫した性能を保証します。
TLE55493ICDは、先進的なTMR (Tunnel Magnetoresistance) 技術に基づく、インフィニオンの次世代デュアルダイ磁気ホイール スピード センサー ファミリーです。線形化TMRは、GMRとホール効果センシング技術の長所を融合し、卓越した感度、優れたジッター性能、超広帯域の線形範囲、および高解像度速度測定アルゴリズムに適した優れた線形性を実現します。自動駐車および低速走行に関する顧客要件を満たすように設計されています。トルク応答の速い電気自動車 (EV) では、最初のパルスから有効な方向検出を行うことで最適な性能を発揮できます。TLE55493ICDは、完全にガルバニック絶縁された2つのセンサーを1つの薄型パッケージ (PG-SSO-4-52) に統合しており、冗長性が求められるL3+自動運転車に最適です。TLE55493ファミリーは、ISO 26262の機能安全要件に完全に準拠しており、ASIL C (D) 規格を満たすように開発されています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.