これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
シングルライト機能 - シングル チャネルLEDドライバー
DC/DCコントローラー/コンバーター、低コストECU用MOSFET
-
このページ
概要
シングルライト機能は、シンプルで費用対効果の高いECUによって駆動されます。 インフィニオンは、シングルチャネルLEDドライバ アプリケーション向けに堅牢で効率的なソリューションを提供しています。
利点
- コスト効率
- 堅牢性
- 拡張性と柔軟性
- 高効率
ブロック図
概要
LEDフロント照明システムのシングルライト機能に関しては、シンプルさと費用対効果が重要な考慮事項です。 多くの場合、これらの機能は、マイクロコントローラーや個々のターンオン信号さえ備えていない、基本的で低コストの電子制御ユニット (ECU) によって駆動されます。 このような場合、標準のDC/DCコントローラーまたはコンバーター、およびMOSFETが選択されます。インフィニオンは、これらの重要なコンポーネントを提供し、LEDフロント照明アプリケーションのコストを抑えながら、信頼性の高い性能を保証します。
当社の LITIX™ パワーブーストおよび昇降圧制御ICは、コンパクトで効率的な DC-DCコンバータの堅牢なソリューションとして長年にわたり実証されてきました。
OptiMOS™ 5は広いRDS(on) 範囲に対応する60V、80V、100V MOSFET の本格的なポートフォリオをリードレス3x3 S3O8、5x6 SSO8パッケージで提供します。 OptiMOS™ T2 5x6 Dual SSO8ポートフォリオと組み合わせることで、あらゆるトポロジーに適したデバイスを見つけることができます。
LEDフロント照明システムのシングルライト機能に関しては、シンプルさと費用対効果が重要な考慮事項です。 多くの場合、これらの機能は、マイクロコントローラーや個々のターンオン信号さえ備えていない、基本的で低コストの電子制御ユニット (ECU) によって駆動されます。 このような場合、標準のDC/DCコントローラーまたはコンバーター、およびMOSFETが選択されます。インフィニオンは、これらの重要なコンポーネントを提供し、LEDフロント照明アプリケーションのコストを抑えながら、信頼性の高い性能を保証します。
当社の LITIX™ パワーブーストおよび昇降圧制御ICは、コンパクトで効率的な DC-DCコンバータの堅牢なソリューションとして長年にわたり実証されてきました。
OptiMOS™ 5は広いRDS(on) 範囲に対応する60V、80V、100V MOSFET の本格的なポートフォリオをリードレス3x3 S3O8、5x6 SSO8パッケージで提供します。 OptiMOS™ T2 5x6 Dual SSO8ポートフォリオと組み合わせることで、あらゆるトポロジーに適したデバイスを見つけることができます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.