これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
カテゴリー別に参照
PSOC™ 62x4
低消費電力、デュアルCPU、組み込みセキュリティ、高性能、統合アナログおよびデジタルペリフェラルを備えたMCU、バッテリー駆動アプリケーションに最適
PSOC™ 62x5
低消費電力、デュアルCPU、組み込みセキュリティ、高性能、統合アナログおよびデジタルペリフェラルを備えたMCU、バッテリー駆動アプリケーションに最適
PSOC™ 62x6, 62x7
低消費電力、デュアルCPU、組み込みセキュリティ、高性能、統合アナログおよびデジタルペリフェラルを備えたMCU、バッテリー駆動アプリケーションに最適
PSOC™ 62x8, 62xA
低消費電力、デュアルCPU、組み込みセキュリティ、高性能、統合アナログおよびデジタルペリフェラルを備えたMCU、バッテリー駆動アプリケーションに最適
ファミリーの比較
概要
超低電力の40nmプラットフォーム上に構築された PSoC™ 62パフォーマンスラインは、 Arm® Cortex®-M4および Arm® Cortex®-M0+ CPUの組み合わせであり、低電力フラッシュテクノロジー、プログラム可能なデジタルおよびアナログリソース、タッチおよび近接アプリケーション向けのクラス最高の CAPSENSE™ テクノロジーを備えています。 セキュリティは、ハードウェア暗号化アクセラレータ、メモリ、および周辺機器保護ユニットを備えたプラットフォームアーキテクチャに組み込まれています。ウェアラブル、スマートホーム、産業用IoT、ポータブル医療機器などのモノのインターネット(IoT)のアプリケーション向けに設計されています。 PSOC™ 62パフォーマンスラインは、BGA、WLCSP、QFN、TQFPなどのさまざまなパッケージで提供され、最大2MBのフラッシュ、1MBのオンチップSRAM、および最大102のGPIOをサポートします。
AIと機械学習 (ML) は、プライバシーを保護しながら、新しい機能、新しいレベルの制御、エネルギー効率を可能にするため、ほとんどすべての組込みアプリケーションに統合されていくでしょう。インフィニオンのハードウェア、ソフトウェア、ツールソリューションの幅広いポートフォリオを基盤として、多数のアプリケーションで高度なAI を活用し、Imagimob の優れたエンドツーエンド開発プラットフォームと、幅広いアプリケーションで世界中の顧客にサービスを提供するエッジデバイス向けの堅牢な機械学習ソリューションの開発における優れた専門知識を是非ご利用ください。
Imagimob AIを使えば、AI/MLがもたらす高度なビジネスチャンスを簡単かつ迅速に活用できます。
- PSOC™ 6 MCU の紹介ビデオをご覧ください。
- PSOC™ 6 Wi-Fi Bluetooth プロトタイピングキットを購入します。(CY8CPROTO-062S2-43439).
- ModusToolbox™ソフトウェアとツールをダウンロードして、PSOC™ 6製品の開発を開始してください。
- スタートアップ アプリケーション ノート (AN228571) をご覧になって、PSOC™ 6 マイクロコントローラー アーキテクチャおよび開発ツールについて知りましょう。
- PSOC™ 6 開発者コミュニティにご参加ください。
インフィニオンのPSOC™ ソフトウェアは、アイデアを迅速かつ容易に市場に投入するための使いやすいツールを提供します。 ModusToolbox™ は、IDE を含むインフィニオンの最新の開発ツールで構成されています。 PSOC™ Creator は、画期的な回路図エントリー設計手法とIDE を提供します。
ModusToolbox™
ModusToolbox™は、開発者の生活を楽にするために構築されました。 これは、インフィニオンのMCUの迅速な開発を可能にする使いやすいソフトウェアとツールのコレクションであり、組み込みのセンスと制御から、AIROC™ Wi-Fi、AIROC™ Bluetooth®、AIROC™ Wi-FiおよびBluetooth®コンボデバイスを使用するワイヤレスおよびクラウド接続システムまでのアプリケーションをカバーしています。
超低電力の40nmプラットフォーム上に構築された PSoC™ 62パフォーマンスラインは、 Arm® Cortex®-M4および Arm® Cortex®-M0+ CPUの組み合わせであり、低電力フラッシュテクノロジー、プログラム可能なデジタルおよびアナログリソース、タッチおよび近接アプリケーション向けのクラス最高の CAPSENSE™ テクノロジーを備えています。 セキュリティは、ハードウェア暗号化アクセラレータ、メモリ、および周辺機器保護ユニットを備えたプラットフォームアーキテクチャに組み込まれています。ウェアラブル、スマートホーム、産業用IoT、ポータブル医療機器などのモノのインターネット(IoT)のアプリケーション向けに設計されています。 PSOC™ 62パフォーマンスラインは、BGA、WLCSP、QFN、TQFPなどのさまざまなパッケージで提供され、最大2MBのフラッシュ、1MBのオンチップSRAM、および最大102のGPIOをサポートします。
AIと機械学習 (ML) は、プライバシーを保護しながら、新しい機能、新しいレベルの制御、エネルギー効率を可能にするため、ほとんどすべての組込みアプリケーションに統合されていくでしょう。インフィニオンのハードウェア、ソフトウェア、ツールソリューションの幅広いポートフォリオを基盤として、多数のアプリケーションで高度なAI を活用し、Imagimob の優れたエンドツーエンド開発プラットフォームと、幅広いアプリケーションで世界中の顧客にサービスを提供するエッジデバイス向けの堅牢な機械学習ソリューションの開発における優れた専門知識を是非ご利用ください。
Imagimob AIを使えば、AI/MLがもたらす高度なビジネスチャンスを簡単かつ迅速に活用できます。
- PSOC™ 6 MCU の紹介ビデオをご覧ください。
- PSOC™ 6 Wi-Fi Bluetooth プロトタイピングキットを購入します。(CY8CPROTO-062S2-43439).
- ModusToolbox™ソフトウェアとツールをダウンロードして、PSOC™ 6製品の開発を開始してください。
- スタートアップ アプリケーション ノート (AN228571) をご覧になって、PSOC™ 6 マイクロコントローラー アーキテクチャおよび開発ツールについて知りましょう。
- PSOC™ 6 開発者コミュニティにご参加ください。
インフィニオンのPSOC™ ソフトウェアは、アイデアを迅速かつ容易に市場に投入するための使いやすいツールを提供します。 ModusToolbox™ は、IDE を含むインフィニオンの最新の開発ツールで構成されています。 PSOC™ Creator は、画期的な回路図エントリー設計手法とIDE を提供します。
ModusToolbox™
ModusToolbox™は、開発者の生活を楽にするために構築されました。 これは、インフィニオンのMCUの迅速な開発を可能にする使いやすいソフトウェアとツールのコレクションであり、組み込みのセンスと制御から、AIROC™ Wi-Fi、AIROC™ Bluetooth®、AIROC™ Wi-FiおよびBluetooth®コンボデバイスを使用するワイヤレスおよびクラウド接続システムまでのアプリケーションをカバーしています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.