2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
グラフィックLCDコントローラー (GraphicLCDCtrl)
LCDパネルと外部フレームバッファとのシームレスなインターフェース
-
このページ
概要
グラフィックLCDコントローラ(GraphicLCDCtrl)コンポーネント は、LCDドライバがあるが、LCDコントローラがないLCDパネルへのインターフェースです。 この種のパネルには、フレームバッファがありません。 フレームバッファを外部で提供する必要があります。
また、このコンポーネントは、16ビット幅の非同期SRAMデバイスを使用して実装された外部提供のフレームバッファにもインターフェイスします。このコンポーネントは、SEGGER emWin グラフィックス ライブラリと連携するように設計されています。このライブラリは、テキストと画像を描画およびレンダリングするためのフル機能のグラフィックス関数のセットを提供します。emWinグラフィックスライブラリは、 PSoC™ 3、 PSoC™ 4、および PSoC™ 5LPデバイスで使用できます。
GraphicLCDCtrl コンポーネントは、QVGA (320x240) @ 60 Hz 16 bpp、WQVGA (480x272) @ 60 Hz 16 bpp、HVGA (480x320) @ 60 Hz 16 bpp を含む、HVGA 解像度までのフルプログラマブル画面サイズサポートを含む包括的な機能を提供します。SEGGER emWinグラフィックスライブラリとシームレスにインターフェースし、ブランキング間隔中の読み取りおよび書き込みトランザクションを容易にします。さらに、CPUの介入を必要とせずにパネルに連続的なタイミング信号を生成します。最大23ビットのアドレスと、外部から提供されるフレームバッファとして16ビットのデータ非同期SRAMデバイスをサポートしており、グラフィックス機能をさらに強化します。さらに、このコンポーネントにより、水平および垂直ブランキング間隔の開始と終了で選択可能な割り込みパルスを生成できます。
グラフィックLCDコントローラ(GraphicLCDCtrl)コンポーネント は、LCDドライバがあるが、LCDコントローラがないLCDパネルへのインターフェースです。 この種のパネルには、フレームバッファがありません。 フレームバッファを外部で提供する必要があります。
また、このコンポーネントは、16ビット幅の非同期SRAMデバイスを使用して実装された外部提供のフレームバッファにもインターフェイスします。このコンポーネントは、SEGGER emWin グラフィックス ライブラリと連携するように設計されています。このライブラリは、テキストと画像を描画およびレンダリングするためのフル機能のグラフィックス関数のセットを提供します。emWinグラフィックスライブラリは、 PSoC™ 3、 PSoC™ 4、および PSoC™ 5LPデバイスで使用できます。
GraphicLCDCtrl コンポーネントは、QVGA (320x240) @ 60 Hz 16 bpp、WQVGA (480x272) @ 60 Hz 16 bpp、HVGA (480x320) @ 60 Hz 16 bpp を含む、HVGA 解像度までのフルプログラマブル画面サイズサポートを含む包括的な機能を提供します。SEGGER emWinグラフィックスライブラリとシームレスにインターフェースし、ブランキング間隔中の読み取りおよび書き込みトランザクションを容易にします。さらに、CPUの介入を必要とせずにパネルに連続的なタイミング信号を生成します。最大23ビットのアドレスと、外部から提供されるフレームバッファとして16ビットのデータ非同期SRAMデバイスをサポートしており、グラフィックス機能をさらに強化します。さらに、このコンポーネントにより、水平および垂直ブランキング間隔の開始と終了で選択可能な割り込みパルスを生成できます。