これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
オペアンプ(Opamp)
多様なアプリケーションに対応する汎用性の高いオペアンプ コンポーネント
-
このページ
概要
オペアンプコンポーネントは、低電圧、低消費電力のオペアンプを提供します。また内部接続を使い電圧フォロワも構成できます。入力および出力は、内部回路ノードへ、直接端子へ、あるいは内部および外部信号の組み合わせに対して接続できます。オペアンプは、高入力インピーダンスセンサーとのインターフェース、電圧DACの出力バッファリング、最大25mAの駆動、標準的なトポロジのアクティブフィルタ構築に適しています。
- フォロワまたはオペアンプ構成
- ユニティゲイン帯域幅 > 3.0MHz
- 入力オフセット電圧最大2.0mV
- Rail-to-rail入力および出力
- 低抵抗接続で端子へ直接出力
- 出力電流 25mA
- プログラム可能な電力および帯域幅
- フォロワの内部接続 (セーブ端子)
オペアンプコンポーネントは、低電圧、低消費電力のオペアンプを提供します。また内部接続を使い電圧フォロワも構成できます。入力および出力は、内部回路ノードへ、直接端子へ、あるいは内部および外部信号の組み合わせに対して接続できます。オペアンプは、高入力インピーダンスセンサーとのインターフェース、電圧DACの出力バッファリング、最大25mAの駆動、標準的なトポロジのアクティブフィルタ構築に適しています。
- フォロワまたはオペアンプ構成
- ユニティゲイン帯域幅 > 3.0MHz
- 入力オフセット電圧最大2.0mV
- Rail-to-rail入力および出力
- 低抵抗接続で端子へ直接出力
- 出力電流 25mA
- プログラム可能な電力および帯域幅
- フォロワの内部接続 (セーブ端子)