これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
マルチチャンネル製品を備えたLITIX™インテリアLEDドライバーは、自動車のインテリアアンビエント照明に最適です。TLD4020-3ETは、最初の製品として、最小のリード付きパッケージに統合されたMCUとLINインターフェースを通じて高い色精度を提供し、AEC-Q100-Grade 1で検証され、RoHSに準拠しています。
主な特長
- Small PCB footprint
- High color accuracy
- Constant brightness reproduction
- Precise color tuning
- High quality with low field return
アプリケーション
ファミリーの比較
製品
概要
- 4.4 x 4.9mmフットプリント
- 3チャンネル・リニア電流シンク
- 最大51.5mA/チャンネルの出力電流
- 独立した5ビット構成可能なパワー段により、高負荷電流に対応
- 3つの個別のPWM構成
- プログラミング(ブートローダ経由)、制御、および診断フィードバック用のLINインターフェース
- 追加機能またはサイドコントロール用の追加のGPIO
- キャリブレーションデータ保存用メモリ
- 専用の Serial Wire Bug (SWD) インターフェイス
- 最大0.01μVの色精度
適用例
- LINインターフェースを備えた自動車内装照明アプリケーション向けの3チャネルLEDドライバ
- 1 つの光源を使用した輪郭照明と、一定またはゆっくりと変化する光パターン
- 機能照明とスイッチ照明
- 単一のLEDを必要とする表面照明
- 4.4 x 4.9mmフットプリント
- 3チャンネル・リニア電流シンク
- 最大51.5mA/チャンネルの出力電流
- 独立した5ビット構成可能なパワー段により、高負荷電流に対応
- 3つの個別のPWM構成
- プログラミング(ブートローダ経由)、制御、および診断フィードバック用のLINインターフェース
- 追加機能またはサイドコントロール用の追加のGPIO
- キャリブレーションデータ保存用メモリ
- 専用の Serial Wire Bug (SWD) インターフェイス
- 最大0.01μVの色精度
適用例
- LINインターフェースを備えた自動車内装照明アプリケーション向けの3チャネルLEDドライバ
- 1 つの光源を使用した輪郭照明と、一定またはゆっくりと変化する光パターン
- 機能照明とスイッチ照明
- 単一のLEDを必要とする表面照明
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.