これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
グラフィックLCDインターフェース(GraphicLCDIntf)
グラフィックLCDインターフェース (GraphicLCDIntf) コンポーネントにより、PSOC™ マイコン上のSEGGER emWinグラフィックス ライブラリとシームレスに統合
-
このページ
概要
グラフィック LCD インターフェイス (GraphicLCDIntf) コンポーネントは、グラフィック LCD コントローラーとドライバー デバイスへのインターフェイスを提供します。これらのデバイスは、通常、LCDパネルに統合されています。これらのデバイスへのインターフェイスは、一般に i8080 インターフェイスと呼ばれます。これは、Intel 8080マイクロプロセッサの歴史的なパラレルバスインターフェイスプロトコルへの参照です。
このコンポーネントは、SEGGER emWin グラフィックス ライブラリと連携するように設計されています。このライブラリは、テキストと画像を描画およびレンダリングするためのフル機能のグラフィックス関数のセットを提供します。emWin グラフィックス・ライブラリは、 PSoC™ 3、 PSoC™ 4、 PSoC™ 5LPPSoC™ 6 MCU のデバイスで使用できます。
グラフィックLCDインターフェースは、グラフィックLCDコントローラーへの8ビットまたは16ビットインターフェースをサポートしており、幅広いグラフィックコントローラーデバイスと互換性があります。強力なSEGGER emWinグラフィックスライブラリとシームレスにインターフェースし、効率的な読み取りおよび書き込みトランザクションを可能にします。さらに、読み取りローパルス幅で2〜255サイクル、読み取りハイパルス幅で1〜255サイクルの柔軟性を提供し、一般的なi8080インターフェースを効果的に実装します。
グラフィック LCD インターフェイス (GraphicLCDIntf) コンポーネントは、グラフィック LCD コントローラーとドライバー デバイスへのインターフェイスを提供します。これらのデバイスは、通常、LCDパネルに統合されています。これらのデバイスへのインターフェイスは、一般に i8080 インターフェイスと呼ばれます。これは、Intel 8080マイクロプロセッサの歴史的なパラレルバスインターフェイスプロトコルへの参照です。
このコンポーネントは、SEGGER emWin グラフィックス ライブラリと連携するように設計されています。このライブラリは、テキストと画像を描画およびレンダリングするためのフル機能のグラフィックス関数のセットを提供します。emWin グラフィックス・ライブラリは、 PSoC™ 3、 PSoC™ 4、 PSoC™ 5LPPSoC™ 6 MCU のデバイスで使用できます。
グラフィックLCDインターフェースは、グラフィックLCDコントローラーへの8ビットまたは16ビットインターフェースをサポートしており、幅広いグラフィックコントローラーデバイスと互換性があります。強力なSEGGER emWinグラフィックスライブラリとシームレスにインターフェースし、効率的な読み取りおよび書き込みトランザクションを可能にします。さらに、読み取りローパルス幅で2〜255サイクル、読み取りハイパルス幅で1〜255サイクルの柔軟性を提供し、一般的なi8080インターフェースを効果的に実装します。