2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
EiceDRIVER™ 絶縁型ゲートドライバは、ソーラーインバータ、EV充電器、産業用ドライブなど、高性能と最先端の堅牢性を必要とするアプリケーション向けに設計されています。最大18A の出力電流、短い伝搬遅延と遅延マッチング (7ns)、300kV/μs のCMTI、広範囲のゲート電圧(40V) を提供し、負のゲート電圧でのバイポーラ電源を可能にします。最先端のSiC MOSFET およびGaN スイッチに最適です。
主な特長
- 18 Aの出力フルスイング
- アクティブ ミラー クランプ
- 2レベルのスルーレート制御
- 短絡保護
アプリケーション
製品
概要
EiceDRIVER™ Compactは、設計が簡単でシンプルな絶縁型ゲートドライバで、基本機能を備えています。
X3 Compactファミリ (1ED31xxおよび2ED31xx) は、DSO-8およびDSO-16 (2ピンなし) パッケージの1チャネルおよび2チャネルデバイスで構成されています。一部のバリエーション (1ED3127MU12F) は、特にSiC MOSFETの寄生ターンオンを防止するミラークランプ機能を提供します。1ED314xは、最高の価格性能比を提供する最新の製品です。
2L-SRC Compactファミリ (1ED32xx) は、2レベルのスルーレート制御を提供し、オンザフライおよびサイクルごとのゲート抵抗の変更を可能にし、EMIと効率の両方でゲート抵抗を最適化します。これらの製品は、標準出力構成とミラークランプオプションで最大18Aの出力電流能力を提供します。
EiceDRIVER™ Enhancedは、DSO-16パッケージでシステムに高度な機能と保護を提供します
F3 Enhanced (1ED332x) は、DESAT、ソフトオフ、ミラークランプを組み込むための最も費用対効果の高いファミリです。
X3アナログ (1ED34xx) は、DESATの抵抗設定 (調整可能なフィルタ時間) と、外部抵抗によるソフトオフ (調整可能な電流) を提供します。パラレルスイッチの場合、クランプドライバオプションが利用可能です。ファインピッチDSO-16は30%の省スペース化を可能にし、小型のEasyモジュールパッケージに最適です。
X3デジタル ファミリー (1ED38xx) はI2C通信にて設定できるDESAT (非飽和検出)、ソフトオフ、UVLO (低電圧ロックアウト)、ミラークランプ、2レベル ターンオフ (TLTO)、フォルト機能を備え、高い信頼性のシステム設計を簡素化できます。すべての調整は入力側からI2Cインターフェースを介して行われるため、ラピッドプロトタイピング、条件付き監視、予知保全が可能になります。
EiceDRIVER™絶縁型ゲートドライバは、磁気結合型コアレストランス (CT) 技術に基づいており、ガルバニック絶縁を介して信号を伝送します。CT技術により、UL 1577 (VISO = 5.7 kV) およびIEC 60747-17 (VIORM = 1767 V) の認証を取得し、機能絶縁、基本絶縁、強化絶縁を実現しています。機能絶縁は最大2300Vに達し、1500V DCアプリケーションのCoolSiC™ 2kVに適しています。IEC 60747-17に従って認定されたすべての製品は、安全率で20年間の寿命でテストされています。
EiceDRIVER™ Compactは、設計が簡単でシンプルな絶縁型ゲートドライバで、基本機能を備えています。
X3 Compactファミリ (1ED31xxおよび2ED31xx) は、DSO-8およびDSO-16 (2ピンなし) パッケージの1チャネルおよび2チャネルデバイスで構成されています。一部のバリエーション (1ED3127MU12F) は、特にSiC MOSFETの寄生ターンオンを防止するミラークランプ機能を提供します。1ED314xは、最高の価格性能比を提供する最新の製品です。
2L-SRC Compactファミリ (1ED32xx) は、2レベルのスルーレート制御を提供し、オンザフライおよびサイクルごとのゲート抵抗の変更を可能にし、EMIと効率の両方でゲート抵抗を最適化します。これらの製品は、標準出力構成とミラークランプオプションで最大18Aの出力電流能力を提供します。
EiceDRIVER™ Enhancedは、DSO-16パッケージでシステムに高度な機能と保護を提供します
F3 Enhanced (1ED332x) は、DESAT、ソフトオフ、ミラークランプを組み込むための最も費用対効果の高いファミリです。
X3アナログ (1ED34xx) は、DESATの抵抗設定 (調整可能なフィルタ時間) と、外部抵抗によるソフトオフ (調整可能な電流) を提供します。パラレルスイッチの場合、クランプドライバオプションが利用可能です。ファインピッチDSO-16は30%の省スペース化を可能にし、小型のEasyモジュールパッケージに最適です。
X3デジタル ファミリー (1ED38xx) はI2C通信にて設定できるDESAT (非飽和検出)、ソフトオフ、UVLO (低電圧ロックアウト)、ミラークランプ、2レベル ターンオフ (TLTO)、フォルト機能を備え、高い信頼性のシステム設計を簡素化できます。すべての調整は入力側からI2Cインターフェースを介して行われるため、ラピッドプロトタイピング、条件付き監視、予知保全が可能になります。
EiceDRIVER™絶縁型ゲートドライバは、磁気結合型コアレストランス (CT) 技術に基づいており、ガルバニック絶縁を介して信号を伝送します。CT技術により、UL 1577 (VISO = 5.7 kV) およびIEC 60747-17 (VIORM = 1767 V) の認証を取得し、機能絶縁、基本絶縁、強化絶縁を実現しています。機能絶縁は最大2300Vに達し、1500V DCアプリケーションのCoolSiC™ 2kVに適しています。IEC 60747-17に従って認定されたすべての製品は、安全率で20年間の寿命でテストされています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.