これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
iMOTION™モーション コントロール エンジン (MCE)
iMOTION™MCE - 概要
-
このページ
概要
iMOTION™モータ制御エンジン(MCE)は、すべてのiMOTION™製品の中核をなすもので、すぐに使用できる統合モータ制御アルゴリズムと量産グレードのソフトウェアを提供することで、お客様の開発を効率化します。MCEは、FOC(Field Oriented Control)とSpace Vector PWM技術を活用して、正弦波信号の展開を通じてピークエネルギー効率を確保します。
MCEは、障害状態と、過電圧および低電圧保護、過電流検出、ローターロック防止などの一連の安全装置を含む統合ステートマシンハンドラを備えており、モーターとパワーステージの両方のシールドとして機能します。センサーレスモードで動作するか、アナログまたはデジタルホールセンサーなどのセンサーサポートで動作するMCEの汎用性は、その構成可能な性質とスクリプトエンジンによってさらに強化され、さまざまなアプリケーションを容易にします。
MCEは、すべてのiMOTION™デバイスと同様に、UL/IEC 60730(「クラスB」)に準拠した機能安全要件を満たしています。iMOTION™ Solution Designerのようなツールを活用することで、可変速駆動アプリケーションの特定のモーターにMCEを設定するのが簡単になり、性能と信頼性を維持しながら実装の労力を大幅に削減できます。
iMOTION™モータ制御エンジン(MCE)は、すべてのiMOTION™製品の中核をなすもので、すぐに使用できる統合モータ制御アルゴリズムと量産グレードのソフトウェアを提供することで、お客様の開発を効率化します。MCEは、FOC(Field Oriented Control)とSpace Vector PWM技術を活用して、正弦波信号の展開を通じてピークエネルギー効率を確保します。
MCEは、障害状態と、過電圧および低電圧保護、過電流検出、ローターロック防止などの一連の安全装置を含む統合ステートマシンハンドラを備えており、モーターとパワーステージの両方のシールドとして機能します。センサーレスモードで動作するか、アナログまたはデジタルホールセンサーなどのセンサーサポートで動作するMCEの汎用性は、その構成可能な性質とスクリプトエンジンによってさらに強化され、さまざまなアプリケーションを容易にします。
MCEは、すべてのiMOTION™デバイスと同様に、UL/IEC 60730(「クラスB」)に準拠した機能安全要件を満たしています。iMOTION™ Solution Designerのようなツールを活用することで、可変速駆動アプリケーションの特定のモーターにMCEを設定するのが簡単になり、性能と信頼性を維持しながら実装の労力を大幅に削減できます。