概要
SPOC™ Smart Guard は、ADASおよび電源分配向けに最適化された、小型パッケージのSPI対応6チャネル電源コントローラーです。主な機能には、高度なデジタル診断機能、チャネルごとに設定可能な過電流制限、リンプホームおよびアイドルモードがあります。RDSonは133 mΩと500 mΩの2種類を用意しており、チャネルあたり最大1 Aまで駆動できます。ISO 26262に準拠しており、最新の車両の電源分配システムに最適です。
主な特長
- RDS(on)範囲133 ~ 500 mΩ
- 最大動作電圧28 V
- 6チャネル
- AEC-Q100対応の車載品質
- ISO 26262準拠
- 容量性負荷スイッチング
- (チャネル別に) 設定可能な電流制限
- システム保護と自己保護
- 電流センスを含むデジタル診断機能
- リンプホーム モードとアイドルモード
- 設定可能な再起動
- 小型TFDSO-16パッケージ
製品
概要
シリアル ペリフェラル インターフェース (SPI) と最先端の機能を備えたインフィニオンの6チャネル スマート スイッチ、SPOC™ Smart Guard 12 Vにより、信頼性の高い ADAS と電力供給を実現します。
これらのデバイスは、予知保全用のデジタル診断機能を備えており、保証請求を減らし、車両全体の信頼性を向上させます。設定可能な過電流制限機能と容量性負荷充電により、負荷電源保護と高い負荷駆動容量が実現します。アイドル モードでは、駐車中の継続的な監視と制御が可能になり、車両の安全性が向上します。デバイスは小型の TFDSO-16 パッケージを採用しており、システム サイズを小型化しながら、信頼性と性能を向上させます。SPOC™ Smart Guard 6チャネル デバイスは、ISO26262への準拠など、包括的な機能セットを備えており、機能安全上の考慮事項への対応をスムースに実現し、安全性と信頼性を優先する高度なゾーン制御および自律運転システムをサポートします。
インフィニオンのSPOC™ Wire Guard 12 Vにより、設計者はE/Eアーキテクチャが直面する現在および今後の課題に万全の準備ができます。これらのアーキテクチャでは、フェイルセーフおよびフェイルオペレーショナル配電システムで使用される ISO 26262準拠や ISO 26262対応設計の要件を満たすコンポーネントが求められます。
ISO 26262 ドキュメントにアクセスするには、会社の電子メール アドレスにて myinfineon.com に登録してください。 それぞれの販売代理店または営業担当者に連絡して、myInfineon アカウントをパートナー ステータスに昇格するようリクエストしてください。ダウンロード用のMyICPポータルにアクセスするのにご登録が必要です。
インフィニオンは、アプリケーションノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーションモデル、オンラインシミュレーション ツールなど、さまざまなデザインイン資料を提供しています。 この資料は、デザイン サポートの各製品ページに掲載されています。
インフィニオンのスマート パワー スイッチおよびゲート ドライバ ツール スイートは、アイデア検討からシステム実現に至るまで、システム・アーキテクトおよびハードウェア設計者をサポートします。 このスイートでは、「Finder & Selection」ツールのいずれかを使用して、特定の負荷に適したスマート パワー スイッチまたはゲート ドライバICを選択することができます。 さまざまな「シミュレーション&モデリング」ツールとともに、それぞれの製品に対してさまざまなアプリケーションシナリオをシミュレートできます。 結果はレポートツールで文書化し、対応する評価ボードなどの「Configuration」ツールで検証できます。
設計上の課題でお困りですか? インフィニオンの開発者コミュニティは、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築するために24時間365日利用可能です。 インフィニオンのサポートエンジニアとエキスパートメンバーが、いつでもどこからでも設計上の課題を解決します。
インフィニオンは、あらゆる状況で高い耐久性と性能を発揮するよう設計され、厳密な試験を経た堅牢な製品を提供します。当社は継続的なイノベーションと、機敏で効率的な製造体制を原動力に、高品質のソリューションを迅速に提供し、お客様が競争で優位に立てるようにします。
半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「Longevity」に関する情報をご覧ください。
シリアル ペリフェラル インターフェース (SPI) と最先端の機能を備えたインフィニオンの6チャネル スマート スイッチ、SPOC™ Smart Guard 12 Vにより、信頼性の高い ADAS と電力供給を実現します。
これらのデバイスは、予知保全用のデジタル診断機能を備えており、保証請求を減らし、車両全体の信頼性を向上させます。設定可能な過電流制限機能と容量性負荷充電により、負荷電源保護と高い負荷駆動容量が実現します。アイドル モードでは、駐車中の継続的な監視と制御が可能になり、車両の安全性が向上します。デバイスは小型の TFDSO-16 パッケージを採用しており、システム サイズを小型化しながら、信頼性と性能を向上させます。SPOC™ Smart Guard 6チャネル デバイスは、ISO26262への準拠など、包括的な機能セットを備えており、機能安全上の考慮事項への対応をスムースに実現し、安全性と信頼性を優先する高度なゾーン制御および自律運転システムをサポートします。
インフィニオンのSPOC™ Wire Guard 12 Vにより、設計者はE/Eアーキテクチャが直面する現在および今後の課題に万全の準備ができます。これらのアーキテクチャでは、フェイルセーフおよびフェイルオペレーショナル配電システムで使用される ISO 26262準拠や ISO 26262対応設計の要件を満たすコンポーネントが求められます。
ISO 26262 ドキュメントにアクセスするには、会社の電子メール アドレスにて myinfineon.com に登録してください。 それぞれの販売代理店または営業担当者に連絡して、myInfineon アカウントをパートナー ステータスに昇格するようリクエストしてください。ダウンロード用のMyICPポータルにアクセスするのにご登録が必要です。
インフィニオンは、アプリケーションノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーションモデル、オンラインシミュレーション ツールなど、さまざまなデザインイン資料を提供しています。 この資料は、デザイン サポートの各製品ページに掲載されています。
インフィニオンのスマート パワー スイッチおよびゲート ドライバ ツール スイートは、アイデア検討からシステム実現に至るまで、システム・アーキテクトおよびハードウェア設計者をサポートします。 このスイートでは、「Finder & Selection」ツールのいずれかを使用して、特定の負荷に適したスマート パワー スイッチまたはゲート ドライバICを選択することができます。 さまざまな「シミュレーション&モデリング」ツールとともに、それぞれの製品に対してさまざまなアプリケーションシナリオをシミュレートできます。 結果はレポートツールで文書化し、対応する評価ボードなどの「Configuration」ツールで検証できます。
設計上の課題でお困りですか? インフィニオンの開発者コミュニティは、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築するために24時間365日利用可能です。 インフィニオンのサポートエンジニアとエキスパートメンバーが、いつでもどこからでも設計上の課題を解決します。
インフィニオンは、あらゆる状況で高い耐久性と性能を発揮するよう設計され、厳密な試験を経た堅牢な製品を提供します。当社は継続的なイノベーションと、機敏で効率的な製造体制を原動力に、高品質のソリューションを迅速に提供し、お客様が競争で優位に立てるようにします。
半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「Longevity」に関する情報をご覧ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.