車載用ステアリング ソリューション
インフィニオンの先進的なステアリング ソリューションは、電動化システムやバイワイヤー システム向けの幅広いポートフォリオを提供しています
-
このページ
カテゴリー別に参照
電動パワーステアリング (EPS)
EPSは、電気モーターを使用してドライバーの操舵を支援することにより、エネルギー消費を低減し、よりシンプルで応答性の高い運転を提供します。
概要
ステアリングシステムは、安全性とドライバーの快適性にとって重要です。インフィニオンはISO26262に準拠し、安全性と堅牢性において最も厳しい基準を満たすために共同で開発した製品群で、この重要性を機能安全に対するシステムレベルのアプローチに反映させています。
自動車分野での確かな実績と長年の経験を持つインフィニオンは、最適なパートナーです。当社のコンポーネントは、シームレスに動作し、可能な限り最高の安全基準を満たすように設計およびテストされています。当社のチップセットは社内で調整されているため、開発労力を削減しながら安全性を確保するための相互運用性を期待できます。小さなフットプリントと統合された機能のおかげで、当社のソリューションはBOMの削減に貢献します。
さらに、当社のチップセットは、フェイルセーフから完全冗長フェイルオペレーショナルおよびハイアバイラビリティなソリューションまで、モデル間でプラットフォームソリューションを拡張してコスト効率を向上させたいOEMに適しています。 最後になりましたが、すべてのコンポーネントがインフィニオンの高い車載品質基準に従って製造されていることで安心感を得ることができます。
シャーシアプリケーションソリューションにおける20年以上の専門的な経験と、安全モーター制御に関する幅広い知識により、信頼性の高い製品、広範な技術文書、および評価ボードを提供しています。シャシーアクチュエーターのすべての主要なソケットを包括的にカバーしているため、シームレスな設計統合が容易になり、市場投入までの時間を短縮できます。
当社は、相互運用可能でスケーラブルな製品ファミリーを幅広く提供しており、OEMプラットフォームのバリエーション全体でモジュール設計の柔軟性を実現します。
自動車業界で信頼されるサプライヤーとして確固たる評価を得ているインフィニオンは、デザインインが容易でスケーラブルな多様な製品ファミリーを継続的に開拓し、比類のない設計の柔軟性を実現してきました。現在、安全で安心な電動パワーステアリング、ステアバイワイヤー、油圧および電動ブレーキシステム向けの完全で費用効果の高いチップセットソリューションを提供しています。当社の製品には、フェイルセーフシステムだけでなく、部分的および完全冗長システムも含まれており、安全に対する全体的なアプローチを保証します。当社は、確かな実績、社内の専門知識、広範なアプリケーション知識、信頼性の高いソリューションを活用して、安全モーター制御におけるお客様の信頼できるパートナーとしての地位を確立しています。
ステアリングシステムは、安全性とドライバーの快適性にとって重要です。インフィニオンはISO26262に準拠し、安全性と堅牢性において最も厳しい基準を満たすために共同で開発した製品群で、この重要性を機能安全に対するシステムレベルのアプローチに反映させています。
自動車分野での確かな実績と長年の経験を持つインフィニオンは、最適なパートナーです。当社のコンポーネントは、シームレスに動作し、可能な限り最高の安全基準を満たすように設計およびテストされています。当社のチップセットは社内で調整されているため、開発労力を削減しながら安全性を確保するための相互運用性を期待できます。小さなフットプリントと統合された機能のおかげで、当社のソリューションはBOMの削減に貢献します。
さらに、当社のチップセットは、フェイルセーフから完全冗長フェイルオペレーショナルおよびハイアバイラビリティなソリューションまで、モデル間でプラットフォームソリューションを拡張してコスト効率を向上させたいOEMに適しています。 最後になりましたが、すべてのコンポーネントがインフィニオンの高い車載品質基準に従って製造されていることで安心感を得ることができます。
シャーシアプリケーションソリューションにおける20年以上の専門的な経験と、安全モーター制御に関する幅広い知識により、信頼性の高い製品、広範な技術文書、および評価ボードを提供しています。シャシーアクチュエーターのすべての主要なソケットを包括的にカバーしているため、シームレスな設計統合が容易になり、市場投入までの時間を短縮できます。
当社は、相互運用可能でスケーラブルな製品ファミリーを幅広く提供しており、OEMプラットフォームのバリエーション全体でモジュール設計の柔軟性を実現します。
自動車業界で信頼されるサプライヤーとして確固たる評価を得ているインフィニオンは、デザインインが容易でスケーラブルな多様な製品ファミリーを継続的に開拓し、比類のない設計の柔軟性を実現してきました。現在、安全で安心な電動パワーステアリング、ステアバイワイヤー、油圧および電動ブレーキシステム向けの完全で費用効果の高いチップセットソリューションを提供しています。当社の製品には、フェイルセーフシステムだけでなく、部分的および完全冗長システムも含まれており、安全に対する全体的なアプローチを保証します。当社は、確かな実績、社内の専門知識、広範なアプリケーション知識、信頼性の高いソリューションを活用して、安全モーター制御におけるお客様の信頼できるパートナーとしての地位を確立しています。