カテゴリー別に参照
12 Vハイサイドスイッチ
高度な保護機能、診断機能、低 RDS(on) を備えた、車載向けのスケーラブルな 12 V 製品ポートフォリオ。
12 Vハイサイドスイッチ Subfamilies
24 Vハイサイドスイッチ
インフィニオンのPROFET™ 24Vハイサイドスイッチは、商用車や産業用途向けにスケーラブルなスマートパワー、高度な保護機能、診断機能を提供します。
24 Vハイサイドスイッチ Subfamilies
48 Vハイサイドスイッチ
インフィニオンのPROFET™ 48 V ハイサイド スイッチ ポートフォリオは、スマートな保護機能と診断機能を実現します。
48 Vハイサイドスイッチ Subfamilies
概要
ハイサイド スイッチは、電源を負荷に接続および切断し、短絡などの故障から保護する電源管理デバイスです。
- 電源分配設計をシンプルにしませんか?インフィニオンのPROFET™ スマート ハイサイド パワー スイッチは、12 V、24 V、48 Vシステム向けにシングルチャネルおよびマルチチャネルのソリューションとして提供されており、さまざまなアプリケーションにわたってスケーラブルでピン互換のハイサイド負荷スイッチ ソリューションを実現します。
- 堅牢で信頼性の高いソリューションをお探しですか?すべてのPROFET™ ハイサイド スイッチICファミリーは、過負荷、過電圧、短絡、過温度、グランド喪失、電源喪失、ESDに対する保護機能を備えています。さらに、一部の製品はロードダンプや誘導性負荷のターンオフにも対応します。
- より小型のフットプリントで高い性能が必要ですか?当社最新のDMOSハイサイド スイッチ トランジスタ技術は、短絡耐性の向上、RDS(on) 性能の最適化、および高電圧対応を実現します。
インフィニオンのPROFET™ ファミリーは、自動車、産業、商用、建設および農業車両 (CAV) 用途をカバーする完全保護型ハイサイド パワーMOSFETスイッチ ソリューションを提供します。
Smart Power長期供給プログラムをご覧ください。
PROFET™ +12 Vは、短絡耐性が高く、0.5 A~11 Aの負荷電流を駆動するハイサイド スイッチICファミリーです。このファミリーはファミリー内およびPROFET™ +24 Vファミリーとピン互換であり、設計の再利用を容易にします。
PROFET™ +24 Vハイサイドスイッチは、より高電圧の電源システムおよびトラック、バス、建設・農業車両 (CAV) などの過酷な動作環境向けに設計されています。このスケーラブルなファミリーは、12製品のピン互換デバイス、包括的な保護機能、高速な電流センス診断、および拡張動作電圧範囲を備えています。
最新のスマート ハイサイド パワー スイッチ ファミリーであるPROFET™ +2 12 Vは、1 A~32 Aの定格負荷電流に対してより高精度な電流センス診断と保護を提供します。ピン互換パッケージ (TSDSO-14およびTSDSO-24) により、設計の柔軟性、低消費電力、PCBスペースの削減を実現します。このファミリーには、高周囲温度用途向けのAEC-Q100グレード1およびグレード0デバイスが含まれており、ISO 26262対応のインテリジェント パワー ハイサイド スイッチとしても提供されています。
PROFET™ Wire Guard車載eFuseポートフォリオにより、高精度なハードウェアベースのワイヤー保護を実現します。配線プロファイルとシステム要件に応じて選択可能な内蔵I²t計算機能により、最新の電力分配においてシンプルで信頼性の高いヒューズ置き換えを実現します。これにより、ワイヤー ハーネスのコスト、重量、PCBスペースを最適化できます。
自動アイドル モードは、キーオフ モードにおいて消費電力を最小限に抑えながら、フルロード制御と自己保護を実現します。調整可能な過電流しきい値と組み合わせることで、ハイサイドFETスイッチは安全関連アプリケーションにおいてシステム電源への迅速な故障分離を高精度に実現します。
シーケンシャル診断は単一ピンによる詳細なステータス フィードバックを提供し、容量性負荷スイッチング モードにより安全動作領域内で幅広い容量性負荷を安全に充電できます。
ISO 26262に準拠して開発され、安全マニュアルも付属するPROFET™ Wire Guardファミリーは、車載セーフティ用途向けの完全保護型ハイサイド パワーMOSFETスイッチ ソリューションです。
Power PROFET™ で高電流設計を加速します。これらの完全保護型ハイサイド パワーMOSFETスイッチは、ヒーター、グロープラグ、ポンプ、ファンなど高いエネルギー耐量が不可欠な12 V、24 V、48 Vの車載アプリケーションで、最大60 Aの高電流負荷を駆動するよう設計されています。
さまざまなパワー パッケージで提供され、最小RDS(ON) を特長とするPower PROFET™ 高電流スイッチ ファミリーは、スケーラブルなファミリーとして高電流とエネルギー耐量を実現し、必要な性能を提供します。
すべてのPower PROFET™ はAEC-Q100に準拠した車載認定品です。Power PROFET™+ デバイスは、ISO 26262対応のインテリジェント パワー ハイサイド スイッチとしても提供されています。
優れたエネルギー耐量と過酷な動作環境を想定して設計されたハイサイド パワー スイッチであるPROFET™ Industrialにより、産業機器の設計を強化できます。
ハイサイド リレー ドライバ用途や高インダクタンス負荷のスイッチングに最適なPROFET™ Industrialスイッチは、次のような幅広い用途シナリオに対応します。
- 高電圧アプリケーション (VBAT最大58 V)
- 高速PWMアプリケーション (最大1 kHz)
- 高インダクタンス負荷のスムーズなスイッチング
- 長い配線や誘導性負荷を伴うアプリケーション
- スペースに制約のある設計
実証済みの堅牢性と汎用性により、PROFET™ Industrialハイサイド パワー スイッチは要求の厳しい産業用途が求める信頼性を実現します。
市場投入から25年以上の実績を持つClassic PROFET™ ハイサイドスイッチは、幅広い自動車および産業用の電力分配アプリケーション向けに信頼性が実証されたソリューションです。
Classic PROFET™ 12 Vは、0.5 A~20 Aの電流向けに設計された実績ある高電流負荷スイッチ ファミリーで、高いエネルギー耐量、拡張電圧範囲、および6種類のパッケージを提供します。一部のデバイスには、設計の柔軟性を高める低電流制限しきい値も設定されています。
Classic PROFET™ 24 Vは、商用車、農業車両、輸送車両、ABS、燃料噴射などの用途向けに特別設計されています。12 Vファミリーの特徴と利点に加え、Classic PROFET™ 24 Vは高クランプ電圧 (最大75 V) とPWM機能を備え、最大8チャネルを駆動可能な8種類のパッケージで提供されています。
Classic PROFET™ 12 Vと24 Vはいずれも車載認定済みで、確立された多用途のハイサイド パワー スイッチ ポートフォリオによる設計の柔軟性を提供します。
ハイサイド スイッチは、電源を負荷に接続および切断し、短絡などの故障から保護する電源管理デバイスです。
- 電源分配設計をシンプルにしませんか?インフィニオンのPROFET™ スマート ハイサイド パワー スイッチは、12 V、24 V、48 Vシステム向けにシングルチャネルおよびマルチチャネルのソリューションとして提供されており、さまざまなアプリケーションにわたってスケーラブルでピン互換のハイサイド負荷スイッチ ソリューションを実現します。
- 堅牢で信頼性の高いソリューションをお探しですか?すべてのPROFET™ ハイサイド スイッチICファミリーは、過負荷、過電圧、短絡、過温度、グランド喪失、電源喪失、ESDに対する保護機能を備えています。さらに、一部の製品はロードダンプや誘導性負荷のターンオフにも対応します。
- より小型のフットプリントで高い性能が必要ですか?当社最新のDMOSハイサイド スイッチ トランジスタ技術は、短絡耐性の向上、RDS(on) 性能の最適化、および高電圧対応を実現します。
インフィニオンのPROFET™ ファミリーは、自動車、産業、商用、建設および農業車両 (CAV) 用途をカバーする完全保護型ハイサイド パワーMOSFETスイッチ ソリューションを提供します。
Smart Power長期供給プログラムをご覧ください。
PROFET™ +12 Vは、短絡耐性が高く、0.5 A~11 Aの負荷電流を駆動するハイサイド スイッチICファミリーです。このファミリーはファミリー内およびPROFET™ +24 Vファミリーとピン互換であり、設計の再利用を容易にします。
PROFET™ +24 Vハイサイドスイッチは、より高電圧の電源システムおよびトラック、バス、建設・農業車両 (CAV) などの過酷な動作環境向けに設計されています。このスケーラブルなファミリーは、12製品のピン互換デバイス、包括的な保護機能、高速な電流センス診断、および拡張動作電圧範囲を備えています。
最新のスマート ハイサイド パワー スイッチ ファミリーであるPROFET™ +2 12 Vは、1 A~32 Aの定格負荷電流に対してより高精度な電流センス診断と保護を提供します。ピン互換パッケージ (TSDSO-14およびTSDSO-24) により、設計の柔軟性、低消費電力、PCBスペースの削減を実現します。このファミリーには、高周囲温度用途向けのAEC-Q100グレード1およびグレード0デバイスが含まれており、ISO 26262対応のインテリジェント パワー ハイサイド スイッチとしても提供されています。
PROFET™ Wire Guard車載eFuseポートフォリオにより、高精度なハードウェアベースのワイヤー保護を実現します。配線プロファイルとシステム要件に応じて選択可能な内蔵I²t計算機能により、最新の電力分配においてシンプルで信頼性の高いヒューズ置き換えを実現します。これにより、ワイヤー ハーネスのコスト、重量、PCBスペースを最適化できます。
自動アイドル モードは、キーオフ モードにおいて消費電力を最小限に抑えながら、フルロード制御と自己保護を実現します。調整可能な過電流しきい値と組み合わせることで、ハイサイドFETスイッチは安全関連アプリケーションにおいてシステム電源への迅速な故障分離を高精度に実現します。
シーケンシャル診断は単一ピンによる詳細なステータス フィードバックを提供し、容量性負荷スイッチング モードにより安全動作領域内で幅広い容量性負荷を安全に充電できます。
ISO 26262に準拠して開発され、安全マニュアルも付属するPROFET™ Wire Guardファミリーは、車載セーフティ用途向けの完全保護型ハイサイド パワーMOSFETスイッチ ソリューションです。
Power PROFET™ で高電流設計を加速します。これらの完全保護型ハイサイド パワーMOSFETスイッチは、ヒーター、グロープラグ、ポンプ、ファンなど高いエネルギー耐量が不可欠な12 V、24 V、48 Vの車載アプリケーションで、最大60 Aの高電流負荷を駆動するよう設計されています。
さまざまなパワー パッケージで提供され、最小RDS(ON) を特長とするPower PROFET™ 高電流スイッチ ファミリーは、スケーラブルなファミリーとして高電流とエネルギー耐量を実現し、必要な性能を提供します。
すべてのPower PROFET™ はAEC-Q100に準拠した車載認定品です。Power PROFET™+ デバイスは、ISO 26262対応のインテリジェント パワー ハイサイド スイッチとしても提供されています。
優れたエネルギー耐量と過酷な動作環境を想定して設計されたハイサイド パワー スイッチであるPROFET™ Industrialにより、産業機器の設計を強化できます。
ハイサイド リレー ドライバ用途や高インダクタンス負荷のスイッチングに最適なPROFET™ Industrialスイッチは、次のような幅広い用途シナリオに対応します。
- 高電圧アプリケーション (VBAT最大58 V)
- 高速PWMアプリケーション (最大1 kHz)
- 高インダクタンス負荷のスムーズなスイッチング
- 長い配線や誘導性負荷を伴うアプリケーション
- スペースに制約のある設計
実証済みの堅牢性と汎用性により、PROFET™ Industrialハイサイド パワー スイッチは要求の厳しい産業用途が求める信頼性を実現します。
市場投入から25年以上の実績を持つClassic PROFET™ ハイサイドスイッチは、幅広い自動車および産業用の電力分配アプリケーション向けに信頼性が実証されたソリューションです。
Classic PROFET™ 12 Vは、0.5 A~20 Aの電流向けに設計された実績ある高電流負荷スイッチ ファミリーで、高いエネルギー耐量、拡張電圧範囲、および6種類のパッケージを提供します。一部のデバイスには、設計の柔軟性を高める低電流制限しきい値も設定されています。
Classic PROFET™ 24 Vは、商用車、農業車両、輸送車両、ABS、燃料噴射などの用途向けに特別設計されています。12 Vファミリーの特徴と利点に加え、Classic PROFET™ 24 Vは高クランプ電圧 (最大75 V) とPWM機能を備え、最大8チャネルを駆動可能な8種類のパッケージで提供されています。
Classic PROFET™ 12 Vと24 Vはいずれも車載認定済みで、確立された多用途のハイサイド パワー スイッチ ポートフォリオによる設計の柔軟性を提供します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.