- ToF 3D イメージセンサー
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
- OPTIREG™ システム ベーシス チップ (SBC)
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
- 自動車用バッテリーマネージメントシステム (BMS)
- EV充電
- FCEVパワートレイン ソリューション
- 燃料電池車 (FCEV) ドライブトレインシステム
- 電気自動車用補助インバーター
- (商用車向けの) 高電圧補助インバーター
- EVトラクションインバーター
- トラクションインバーター (商用車)
- トラクションインバーター(電気二輪および三輪車)
- 電気自動車用高電圧DC-DCコンバーター
- 高電圧DC-DCコンバーター(商用車)
- 車載充電(電動商用車)
- 車載充電器 (OBC)
- 電動二輪車および三輪車用のオンボード充電(OBC)ソリューション
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
四半期報告書
2026/08/10
ビジネス&財務プレス
2026/08/10
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/08/28
ビジネス&財務プレス
2026/08/21
四半期報告書
2026/08/10
ビジネス&財務プレス
2026/08/10
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
EZ-PD™ PMG1-S3は、最大28V/5A (140W)のUSB PD 3.1 extended power range (EPR)をサポートする業界初の高電圧マイクロコントローラー (MCU) です。EZ-PD™ PMG1ファミリーを拡張し、256KBのフラッシュ、32KBのSRAM、50本のGPIO、フルスピード USB デバイスコントローラー、認証用の暗号化エンジン、およびアナログリソース (ADC、オペアンプ、コンパレーター、および CAPSENSE™) を搭載しています。EZ-PD™ PMG1-S3には、シングル (CYPM1311) とデュアルポート (CYPM1322)の両方のバージョンがあります。
主な特長
- USB-C および USB PD のサポート
- EPR対応
- プログラマブル マイコン (Arm® Cortex® M0+)
- 256KB フラッシュ、32KB SRAM
- 電流検出ブロック内蔵
- 電圧監視用の12ビットADC
- レガシー充電 (BC v1.2、AFC)
- OVP, UVP, RCP, OCP
- CAPSENSE™ コントローラー
- ハードウェア暗号ブロック
- NFET ゲートドライバ
- フレキシブルなGPIO
アプリケーション
製品
概要
EZ-PD™ PMG1 (パワーデリバリー マイクロコントローラー第1世代) は、USBパワーデリバリー (PD) を備えた業界初の高電圧マイクロコントローラー (MCU) ファミリーです。 これらのチップには、Arm® Cortex®-M0/M0+ CPUと USB PDコントローラー、アナログおよびデジタル周辺機器が含まれています。対向となる高電圧 USB PDポートとの間でパワーを供給/消費し、MCUを活用して附帯する様々な構成機能を提供する組み込みシステムを対象としています。EZ-PD™ PMG1ファミリーは、市場で実証済みの USB PDスタックを備えており、仕様への準拠と相互接続性を保証します。これは、今日の市場で唯一の高電圧でプログラム可能なUSB PDソリューションであり、最大256KBのフラッシュと32KBのRAMを内蔵した Arm® Cortex®-M0/M0+、USBフルスピードデバイス、アナログおよびデジタルペリフェラルを備えています。また、EZ-PD™ PMG1-S3は、最大28Vの高電圧回路をサポートするレギュレーター、FETゲートドライバ、過電圧および過電流による故障に対する保護などを統合し、堅牢で使いやすいソリューションを実現すると同時に、高度な集積化により基板上の部品 (BOM) コストを削減します。
- 高集積による面積とBOMの削減
- ModusToolbox™ソフトウェアとさまざまなサポートドキュメントが含まれており、設計サイクルを短縮し、市場投入までの時間を短縮します
- USB IFおよびPD規格と互換性があり、実装リスクを最小限に抑える市場で実証済みのソリューション
- すべてのアプリケーションに適合するカスタマイズ可能なソリューション
- USB-Cに関する深い知識は必要ありません
- 商用または産業用アプリケーションに適しています
EZ-PD™ PMG1は、ModusToolbox™ソフトウェアでサポートされているSDKを備えた統合ファームウェアビューを提供し、ポートフォリオにあるすべてのデバイスとの間のシームレスな移行を可能にします。開発ツール、ライブラリ、組み込みランタイム資産のコレクションとして提供される ModusToolbox™ ソフトウェアは、柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供するように設計されています。
民生用、産業用、および通信用途のセグメントでは、電力を供給するために USB-C ポートを採用する製品が増えています。インフィニオンは、USB-Cポートをお客様の組込みアプリケーションに統合するための専用ソリューションを提供しています。 典型的なユースケースには、スマートスピーカー、カメラ、ヘッドフォン、ゲーム機、電動工具、VRヘッドセット、その他のポータブル電子機器、家電製品などがあります。インフィニオンは、USB-Cエンドツーエンドソリューションのリーダーとして、USB-C充電器および電源アダプター向けの包括的なソリューションポートフォリオを提供しています。
2025 年までに 100 億を超える USB ポートが USB-C に移行する予定です。携帯電話、ノートブック、自動車はすでにこの規格を選択しており、一般的な DC 電源/シンクもわずか数年で最大 240 W に達することになります。USB-Cの利点はいくつかあります: プラグの向きやケーブルの方向にとらわれない、USB-PDを使用した双方向の電力供給、可変電圧、最大240Wの電力。さらに、ユニバーサルコネクタを採用することで、企業は自社製品に独自の充電器を内蔵せずにすみ、同時に電子廃棄物の発生とコストを大幅に削減できます。
EZ-PD™ PMG1 (パワーデリバリー マイクロコントローラー第1世代) は、USBパワーデリバリー (PD) を備えた業界初の高電圧マイクロコントローラー (MCU) ファミリーです。 これらのチップには、Arm® Cortex®-M0/M0+ CPUと USB PDコントローラー、アナログおよびデジタル周辺機器が含まれています。対向となる高電圧 USB PDポートとの間でパワーを供給/消費し、MCUを活用して附帯する様々な構成機能を提供する組み込みシステムを対象としています。EZ-PD™ PMG1ファミリーは、市場で実証済みの USB PDスタックを備えており、仕様への準拠と相互接続性を保証します。これは、今日の市場で唯一の高電圧でプログラム可能なUSB PDソリューションであり、最大256KBのフラッシュと32KBのRAMを内蔵した Arm® Cortex®-M0/M0+、USBフルスピードデバイス、アナログおよびデジタルペリフェラルを備えています。また、EZ-PD™ PMG1-S3は、最大28Vの高電圧回路をサポートするレギュレーター、FETゲートドライバ、過電圧および過電流による故障に対する保護などを統合し、堅牢で使いやすいソリューションを実現すると同時に、高度な集積化により基板上の部品 (BOM) コストを削減します。
- 高集積による面積とBOMの削減
- ModusToolbox™ソフトウェアとさまざまなサポートドキュメントが含まれており、設計サイクルを短縮し、市場投入までの時間を短縮します
- USB IFおよびPD規格と互換性があり、実装リスクを最小限に抑える市場で実証済みのソリューション
- すべてのアプリケーションに適合するカスタマイズ可能なソリューション
- USB-Cに関する深い知識は必要ありません
- 商用または産業用アプリケーションに適しています
EZ-PD™ PMG1は、ModusToolbox™ソフトウェアでサポートされているSDKを備えた統合ファームウェアビューを提供し、ポートフォリオにあるすべてのデバイスとの間のシームレスな移行を可能にします。開発ツール、ライブラリ、組み込みランタイム資産のコレクションとして提供される ModusToolbox™ ソフトウェアは、柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供するように設計されています。
民生用、産業用、および通信用途のセグメントでは、電力を供給するために USB-C ポートを採用する製品が増えています。インフィニオンは、USB-Cポートをお客様の組込みアプリケーションに統合するための専用ソリューションを提供しています。 典型的なユースケースには、スマートスピーカー、カメラ、ヘッドフォン、ゲーム機、電動工具、VRヘッドセット、その他のポータブル電子機器、家電製品などがあります。インフィニオンは、USB-Cエンドツーエンドソリューションのリーダーとして、USB-C充電器および電源アダプター向けの包括的なソリューションポートフォリオを提供しています。
2025 年までに 100 億を超える USB ポートが USB-C に移行する予定です。携帯電話、ノートブック、自動車はすでにこの規格を選択しており、一般的な DC 電源/シンクもわずか数年で最大 240 W に達することになります。USB-Cの利点はいくつかあります: プラグの向きやケーブルの方向にとらわれない、USB-PDを使用した双方向の電力供給、可変電圧、最大240Wの電力。さらに、ユニバーサルコネクタを採用することで、企業は自社製品に独自の充電器を内蔵せずにすみ、同時に電子廃棄物の発生とコストを大幅に削減できます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.