ASICソリューション

幅広いアプリケーション向けのインフィニオンのカスタマイズソリューション。ASICにご興味がありますか? asics@infineon.com までお気軽にお問い合わせください。

nobutton

概要

An application specific integrated circuit (ASIC) or customer specific product (CSP) is a custom IC that is designed, planned, developed, and used for a specific purpose, with the mission of being optimized, efficient, and having all the required functionalities and features to be used in a specific application for a single customer. Infineon has been a leading supplier of ASIC chips and all related services for more than 40 years.

主な特長

  • Higher level of integration
  • Compact design
  • Cost-effective solution
  • Extreme efficiency
  • IP protection

概要

ASIC またはCSP は、特定の目的のために設計、計画、開発、および使用されるカスタムIC であり、最適化され、効率的であり、単一の顧客の特定のアプリケーションで使用するために必要なすべての機能と機能を備えていることを使命としています。 インフィニオンは、40年以上にわたり、ASIC チップおよび関連サービスのリーディングサプライヤーです。 インフィニオンの広範な知識、経験、製造ネットワークによって実現されたこれらの完全にカスタマイズされたIC ソリューションは、最適化されたパーティショニング、IP保護、信頼できるインフィニオンの品質、実証済みの供給保証など、ASIC メーカーにさらにいくつかの利点を提供します。 インフィニオンと共有したいアイデアやプロジェクトがすでにありますか? カスタマイズされたソリューションについては、お問い合わせください。

カスタマイズソリューションの市場リーダーであるインフィニオンは、イノベーションはコラボレーションと新たな道の開拓を通して生まれると信じています。お客様と緊密に連携し、お客様のニーズを理解し、最先端のソリューションと組み合わせることで、すべてのお客様に必ずメリットを提供できると確信しています。

課題がIP、BOM の制約、または単により高い集積度が必要とするかどうかにかかわらず、ASIC が解決策になります。 新しいASIC のビルディングブロックとして使用できるIP の膨大なライブラリにアクセスできます。 デジタル、アナログ、ミックスドシグナルASIC、組込みプロセッサ、統合センサーのいずれであっても、当社には経験と製品ノウハウがあります。

当社は、多種多様なセンサー、ディスクリートデバイス、ドライバなどから、ほとんど何でもチップに統合できます。

課題がIP の保護、システムコストの削減、パフォーマンスの向上、または単により高い統合の必要性に関連している場合は、ASIC が解決策になります。

コラボレーションの旅は、40年にわたる専門知識を備えたカスタム半導体 (ASIC) の開発の実現可能性から始まります。 お客様のニーズの実現可能性を評価し、プロジェクトの開始から生産までの包括的なソリューションを提供します。 既存の標準製品の修正、既製品の機能統合、既存のFPGA の活用、ASIC 要件の提供、統合機能を持つASIC の指定など、さまざまな製品アイデアを歓迎します。 当社は幅広いIP およびASIC テクノロジーを提供し、システム全体のパフォーマンス、コスト、電力、熱課題、効率、およびフォームファクターの最適化に重点を置いています。 この概念には、ASIC 統合の概念、プロジェクトのセットアップ、およびタイムラインの定義が含まれます。 SoC またはSiP オプションを提供し、コラボレーションとイノベーションに重点を置いています。 ASIC 仕様を開発し、IC パーティショニングを最適化し、システム効率と費用対効果を向上させる革新的なソリューションを提供します。 ターンキープロジェクトでは、お客様のニーズに合わせてASIC設計を調整しますが、顧客中心のプロジェクトでは、共同開発とカスタマイズされたアプローチが含まれます。

開発:ASIC 開発全体にわたる強力なコミュニケーションの重要性を強調しています。 アナログミックスドシグナルASIC 設計フローにおけるコアコンピテンシーと専門知識の組み合わせを提供し、お客様が目的の製品またはソリューションを迅速に実現できるようにします。 当社の高度に自動化されたASIC 設計フローには、高度な方法論とテストのための設計手段が組み込まれており、「最初から正しい」アプローチを保証します。 業界をリードするツール、標準インターフェース、継続的な学習を利用して、統合を簡素化し、最新のテクノロジーを最新の状態に保ちます。

製造:インフィニオンは、20の製造拠点のネットワークと、主要なシリコンファウンドリやアセンブリ / テストファブとの強力なパートナーシップにより、グローバルに存在しています。 これにより、お客様に生産の安定性と継続性を提供し、リソースを節約し、リスクを最小限に抑えることができます。 厳格な認定と信頼性テストを受けた最高品質のASIC 製品を提供します。 認定プランは、インフィニオンの最高品質基準を遵守しながら、お客様の要件を満たすように調整されています。 私たちの目標は、すべての製品で欠陥ゼロを達成することです。

ASICサプライチェーンマネジメント:世界規模での生産の卓越性と供給の安定性。世界各地にある当社の最先端の製造施設は、高度な技術と革新性を備え、最高水準の品質で知られています。当社は、供給のボトルネックが発生しないよう、お客様と予測および必要な生産能力について連携を図っています。ASICおよび標準製品向けの当社のグローバル流通センターは常に顧客の近くに位置しており、デバイスが可能な限り迅速に顧客に届くことを保証します。

インフィニオンはサプライチェーン全体を理解し、予約枠が始まる前に材料が次の製造工場に届くようにします。 バックアップロットを自動的に計画し、特定のバッファストックを設置して、中断することなく常に供給を維持します。 これにより、インフィニオンが定評のある信頼性の高い納品が保証され、フルカスタムIC および標準製品に有効です。

ASIC またはCSP は、特定の目的のために設計、計画、開発、および使用されるカスタムIC であり、最適化され、効率的であり、単一の顧客の特定のアプリケーションで使用するために必要なすべての機能と機能を備えていることを使命としています。 インフィニオンは、40年以上にわたり、ASIC チップおよび関連サービスのリーディングサプライヤーです。 インフィニオンの広範な知識、経験、製造ネットワークによって実現されたこれらの完全にカスタマイズされたIC ソリューションは、最適化されたパーティショニング、IP保護、信頼できるインフィニオンの品質、実証済みの供給保証など、ASIC メーカーにさらにいくつかの利点を提供します。 インフィニオンと共有したいアイデアやプロジェクトがすでにありますか? カスタマイズされたソリューションについては、お問い合わせください。

カスタマイズソリューションの市場リーダーであるインフィニオンは、イノベーションはコラボレーションと新たな道の開拓を通して生まれると信じています。お客様と緊密に連携し、お客様のニーズを理解し、最先端のソリューションと組み合わせることで、すべてのお客様に必ずメリットを提供できると確信しています。

課題がIP、BOM の制約、または単により高い集積度が必要とするかどうかにかかわらず、ASIC が解決策になります。 新しいASIC のビルディングブロックとして使用できるIP の膨大なライブラリにアクセスできます。 デジタル、アナログ、ミックスドシグナルASIC、組込みプロセッサ、統合センサーのいずれであっても、当社には経験と製品ノウハウがあります。

当社は、多種多様なセンサー、ディスクリートデバイス、ドライバなどから、ほとんど何でもチップに統合できます。

課題がIP の保護、システムコストの削減、パフォーマンスの向上、または単により高い統合の必要性に関連している場合は、ASIC が解決策になります。

コラボレーションの旅は、40年にわたる専門知識を備えたカスタム半導体 (ASIC) の開発の実現可能性から始まります。 お客様のニーズの実現可能性を評価し、プロジェクトの開始から生産までの包括的なソリューションを提供します。 既存の標準製品の修正、既製品の機能統合、既存のFPGA の活用、ASIC 要件の提供、統合機能を持つASIC の指定など、さまざまな製品アイデアを歓迎します。 当社は幅広いIP およびASIC テクノロジーを提供し、システム全体のパフォーマンス、コスト、電力、熱課題、効率、およびフォームファクターの最適化に重点を置いています。 この概念には、ASIC 統合の概念、プロジェクトのセットアップ、およびタイムラインの定義が含まれます。 SoC またはSiP オプションを提供し、コラボレーションとイノベーションに重点を置いています。 ASIC 仕様を開発し、IC パーティショニングを最適化し、システム効率と費用対効果を向上させる革新的なソリューションを提供します。 ターンキープロジェクトでは、お客様のニーズに合わせてASIC設計を調整しますが、顧客中心のプロジェクトでは、共同開発とカスタマイズされたアプローチが含まれます。

開発:ASIC 開発全体にわたる強力なコミュニケーションの重要性を強調しています。 アナログミックスドシグナルASIC 設計フローにおけるコアコンピテンシーと専門知識の組み合わせを提供し、お客様が目的の製品またはソリューションを迅速に実現できるようにします。 当社の高度に自動化されたASIC 設計フローには、高度な方法論とテストのための設計手段が組み込まれており、「最初から正しい」アプローチを保証します。 業界をリードするツール、標準インターフェース、継続的な学習を利用して、統合を簡素化し、最新のテクノロジーを最新の状態に保ちます。

製造:インフィニオンは、20の製造拠点のネットワークと、主要なシリコンファウンドリやアセンブリ / テストファブとの強力なパートナーシップにより、グローバルに存在しています。 これにより、お客様に生産の安定性と継続性を提供し、リソースを節約し、リスクを最小限に抑えることができます。 厳格な認定と信頼性テストを受けた最高品質のASIC 製品を提供します。 認定プランは、インフィニオンの最高品質基準を遵守しながら、お客様の要件を満たすように調整されています。 私たちの目標は、すべての製品で欠陥ゼロを達成することです。

ASICサプライチェーンマネジメント:世界規模での生産の卓越性と供給の安定性。世界各地にある当社の最先端の製造施設は、高度な技術と革新性を備え、最高水準の品質で知られています。当社は、供給のボトルネックが発生しないよう、お客様と予測および必要な生産能力について連携を図っています。ASICおよび標準製品向けの当社のグローバル流通センターは常に顧客の近くに位置しており、デバイスが可能な限り迅速に顧客に届くことを保証します。

インフィニオンはサプライチェーン全体を理解し、予約枠が始まる前に材料が次の製造工場に届くようにします。 バックアップロットを自動的に計画し、特定のバッファストックを設置して、中断することなく常に供給を維持します。 これにより、インフィニオンが定評のある信頼性の高い納品が保証され、フルカスタムIC および標準製品に有効です。

ドキュメント

開発者コミュニティ