これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
ゲートリードは半導体をトリガーユニットに接続します。 ディスクデバイス用に、長さ750 mmの2つの異なるコネクタ寸法を持つ2つの標準ゲートリードを提供しています。 異なる長さが必要な場合は、カスタマイズ部品についてサポートにお問い合わせください。モジュールには、長さ500 mmの標準ゲートリードのペアを提供しています。 コネクタはポカヨケ機能を提供し、ケーブルは電磁放射を減らすためにねじられています。
主な特長
- リード材質: AWG20
- リード材質:銅 = 0,52 mm²
- スリーブ材質: PTFE AWG6
- 2.8 x 0.8プラグDIN 46330-gal.Sn-BD
製品
概要
ベースプレート幅20、34、50、60、または70mmの圧接技術のパワーブロックモジュールに適したゲートリードを提供しています。
モジュールのゲートリードは2つのカテゴリに分類されます。 1つ目は、20mmの圧接モジュールにのみ適したベースプレート20mmのモジュールのゲートリードで、2番目の領域は、異なる接続オプションを備えた34〜70mmのベースプレートを持つモジュールのゲートリードです。
この製品グループは、ゲートリードL500 PB34-70_1、ゲートリードL500 PB34-60_2、ゲートリードPB20 G1K1、ゲートリードPB20 G2K2の製品で構成されています。
ベースプレート幅20、34、50、60、または70mmの圧接技術のパワーブロックモジュールに適したゲートリードを提供しています。
モジュールのゲートリードは2つのカテゴリに分類されます。 1つ目は、20mmの圧接モジュールにのみ適したベースプレート20mmのモジュールのゲートリードで、2番目の領域は、異なる接続オプションを備えた34〜70mmのベースプレートを持つモジュールのゲートリードです。
この製品グループは、ゲートリードL500 PB34-70_1、ゲートリードL500 PB34-60_2、ゲートリードPB20 G1K1、ゲートリードPB20 G2K2の製品で構成されています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.