これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
SEGGER emWinグラフィック ライブラリ(emWinGraphics)
インフィニオンの無償emWinライブラリ: 組込みGUIを強化
-
このページ
概要
SEGGER emWinは、グラフィックディスプレイで動作するあらゆるアプリケーションに対して、プロセッサやLCDコントローラに依存しない効率的なGUIを提供するように設計された、組み込みグラフィックライブラリとグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)です。シングルタスク環境とマルチタスク環境と互換性があります。SEGGERマイクロコントローラによって開発されたemWinは、組み込み業界で非常に人気があります。インフィニオンは、SEGGER社からemWinライブラリのライセンスを取得しており、フル機能のグラフィックライブラリをお客様に無料で提供しています。
- このコンポーネントは、emWin 8051 Graphic LibraryをPSoC3に統合し、フル機能のemWin Graphic Library V5.02をPSoC 5に統合します。
- このライブラリは、Keil_PK51、GCC、および Keil MDK ツールチェーンで使用できます。
- CompactColor_16、FlexColor、BitPlainsディスプレイドライバーは、PSoC™ 4およびPSoC™ 5LPで使用できます。
SEGGER emWinは、グラフィックディスプレイで動作するあらゆるアプリケーションに対して、プロセッサやLCDコントローラに依存しない効率的なGUIを提供するように設計された、組み込みグラフィックライブラリとグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)です。シングルタスク環境とマルチタスク環境と互換性があります。SEGGERマイクロコントローラによって開発されたemWinは、組み込み業界で非常に人気があります。インフィニオンは、SEGGER社からemWinライブラリのライセンスを取得しており、フル機能のグラフィックライブラリをお客様に無料で提供しています。
- このコンポーネントは、emWin 8051 Graphic LibraryをPSoC3に統合し、フル機能のemWin Graphic Library V5.02をPSoC 5に統合します。
- このライブラリは、Keil_PK51、GCC、および Keil MDK ツールチェーンで使用できます。
- CompactColor_16、FlexColor、BitPlainsディスプレイドライバーは、PSoC™ 4およびPSoC™ 5LPで使用できます。