これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
BRIGHTLANE™ 88Q1010 は、IEEE 802.3bw に準拠した 100BASE-T1 規格を実装するシングルペア イーサネット物理層トランシーバー (PHY) です。車載アプリケーションに最適で、標準のデジタル CMOS プロセスを利用し、単一のバランス ツイスト ペアを介してデータを送受信するために必要なすべての回路を備えており、車載接続のニーズに効率的なパフォーマンスを保証します。
主な特長
- 信号品質インジケータ(SQI)
- Virtual Cable Tester
- 統合パッシブフィルターネットワーク
- 統合LDO
- 低電力信号検出(LPSD)
製品
概要
BRIGHTLANE™ 88Q1010は、MDI 終端抵抗をPHYに統合し、外付け部品の削減によって基板レイアウトを簡素化し、コストを削減します。必要なすべての電圧を生成するリニア電圧レギュレーターが内蔵されており、デバイスは3.3 Vの単一電源で動作可能です。1.8 V、2.5 V、3.3 VのLVCMOS I/O規格にも対応しています。BRIGHTLANE™ 88Q1010 は、高度なミックスド シグナル処理を採用しており、100 Mbps のデータ レートでイコライゼーション、エコー キャンセレーション、データ回復、エラー訂正を実行します。この設計は、超低消費電力を維持しながら、ノイズの多い環境での自動車電磁干渉 (EMI) 要件を超える堅牢な性能を実現します。
さらに、BRIGHTLANE™ 88Q1010は、高度なミックスドシグナル処理を使用して、100 Mbpsのデータレートでイコライゼーション、エコー、データリカバリー、エラー訂正を実行し、堅牢な性能を実現。超低消費電力でノイズの多い環境においても、自動車の電磁干渉 (EMI) 要件を上回る性能を発揮します。
お客様の特定のニーズを満たすように設計された BRIGHTLANE™ 88Q1010 は、次のような機能と利点を提供します。
- 802.1AS および 1 ステップ PTP: 高精度時刻プロトコル (PTP)に対応
- 信号品質インジケータ (SQI) ツールは、信号対雑音比 (SNR) データを提供
- 統合Virtual Cable Tester: VCTツールによるケーブル診断機能
- パッシブフィルター ネットワーク内蔵: BOM/基板スペースの削減
- 内蔵LDO: 3.3 V単一動作
- 低電力信号検出 (LPSD): 消費電力が30 μA未満のエネルギー検出モードを使用可能
- 車載用パッケージ: 40-QFN、6.0 × 6.0 mm、0.5 mm ピッチ、ウェッタブル フランク構造
- 車載認定: AEC-Q100、車載グレード1 (-40°C〜+125°C)
設計上の課題で、何かお困りですか? インフィニオンの開発者コミュニティでは、365日いつでも世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受け、いつでも、どこからでも設計上の課題を解決できます。
BRIGHTLANE™ 88Q1010は、MDI 終端抵抗をPHYに統合し、外付け部品の削減によって基板レイアウトを簡素化し、コストを削減します。必要なすべての電圧を生成するリニア電圧レギュレーターが内蔵されており、デバイスは3.3 Vの単一電源で動作可能です。1.8 V、2.5 V、3.3 VのLVCMOS I/O規格にも対応しています。BRIGHTLANE™ 88Q1010 は、高度なミックスド シグナル処理を採用しており、100 Mbps のデータ レートでイコライゼーション、エコー キャンセレーション、データ回復、エラー訂正を実行します。この設計は、超低消費電力を維持しながら、ノイズの多い環境での自動車電磁干渉 (EMI) 要件を超える堅牢な性能を実現します。
さらに、BRIGHTLANE™ 88Q1010は、高度なミックスドシグナル処理を使用して、100 Mbpsのデータレートでイコライゼーション、エコー、データリカバリー、エラー訂正を実行し、堅牢な性能を実現。超低消費電力でノイズの多い環境においても、自動車の電磁干渉 (EMI) 要件を上回る性能を発揮します。
お客様の特定のニーズを満たすように設計された BRIGHTLANE™ 88Q1010 は、次のような機能と利点を提供します。
- 802.1AS および 1 ステップ PTP: 高精度時刻プロトコル (PTP)に対応
- 信号品質インジケータ (SQI) ツールは、信号対雑音比 (SNR) データを提供
- 統合Virtual Cable Tester: VCTツールによるケーブル診断機能
- パッシブフィルター ネットワーク内蔵: BOM/基板スペースの削減
- 内蔵LDO: 3.3 V単一動作
- 低電力信号検出 (LPSD): 消費電力が30 μA未満のエネルギー検出モードを使用可能
- 車載用パッケージ: 40-QFN、6.0 × 6.0 mm、0.5 mm ピッチ、ウェッタブル フランク構造
- 車載認定: AEC-Q100、車載グレード1 (-40°C〜+125°C)
設計上の課題で、何かお困りですか? インフィニオンの開発者コミュニティでは、365日いつでも世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受け、いつでも、どこからでも設計上の課題を解決できます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.