概要
ワイドバンドギャップ半導体は、より高い電界強度を可能にするため、シリコンの代替品と比較して、高電圧スイッチが大幅に小さくなります。 その結果、GaNベースのパワーデバイスは、効率を損なうことなく高いスイッチング周波数で動作できます。 インフィニオンの CoolGaN™ ゲートインジェクショントランジスタ (GIT) 技術は、p-GaNゲートを備えたハイブリッドドレインHEMTをベースにしており、堅牢なノーマルオフパワースイッチを実現しています。
主な特長
- 高速ターンオン/ターンオフのスルーレート
- CMTI (コモンモード過渡耐性) の強化による高い堅牢性
- シュートスルー保護オプション
- 高速出力クランプ
- 短い伝搬遅延
- 低電圧監視オプション
- デッドタイム制御 (DTC) オプション
- 低インピーダンス出力
- グランド分割
アプリケーション
製品
概要
インフィニオンのCoolGaN™ゲートインジェクショントランジスタのコンセプトの特殊性に対処するために、EiceDRIVER™ 1EDx56x3製品ファミリーのオーダーメイドのゲートドライバICに革新的な差動ゲートドライブコンセプトが実装されています。CoolGaN™ eモードHEMTは、インフィニオンのEiceDRIVER™ IC、1EDF5673K、1EDF5673F、および1EDS5663Hによって最適に駆動されます。
堅牢で高効率の高電圧GaNスイッチ動作を保証すると同時に、研究開発の労力を最小限に抑え、市場投入までの時間を短縮します。
EiceDRIVER™ 2EDxx259製品ファミリーのデュアルチャネルドライバは、デッドタイム制御 (DTC) とシュートスルー保護 (STP) を備えており、単一のICを使用してハーフブリッジトポロジーでの安全な動作を確実なものにします。EiceDRIVER™ 1EDBx275Fと1EDNx550Bの2つのシングルチャネルゲートドライバICで構成されるハーフブリッジトポロジーのハイブリッドゲート駆動構成により、PCB上のドライバICの配置を最適化して、ゲートループの寄生インダクタンスを最小限に抑えることができます。
これにより(デュアルチャネルゲートドライバICと比較して) 基板面積が削減され、また非常に競争力のある部品表 (BOM) を実現しています。
650 V GaN HEMT用のゲートドライバICには、非常に高速なトランジェントと低いスイッチング損失を備えた安全なオフ状態など、多くの利点があります。また、デッドタイムが小さく、スイッチングノイズに対する優れた耐性も備えています。
その他の機能には、安全な動作範囲を維持するためのハードウェアベースの保護や、最初のパルス時またはバーストモード動作後でもスプリアススタートを回避することが含まれます。また、高いスイッチング周波数でも信頼性の高い動作が可能です。
インフィニオンのCoolGaN™ゲートインジェクショントランジスタのコンセプトの特殊性に対処するために、EiceDRIVER™ 1EDx56x3製品ファミリーのオーダーメイドのゲートドライバICに革新的な差動ゲートドライブコンセプトが実装されています。CoolGaN™ eモードHEMTは、インフィニオンのEiceDRIVER™ IC、1EDF5673K、1EDF5673F、および1EDS5663Hによって最適に駆動されます。
堅牢で高効率の高電圧GaNスイッチ動作を保証すると同時に、研究開発の労力を最小限に抑え、市場投入までの時間を短縮します。
EiceDRIVER™ 2EDxx259製品ファミリーのデュアルチャネルドライバは、デッドタイム制御 (DTC) とシュートスルー保護 (STP) を備えており、単一のICを使用してハーフブリッジトポロジーでの安全な動作を確実なものにします。EiceDRIVER™ 1EDBx275Fと1EDNx550Bの2つのシングルチャネルゲートドライバICで構成されるハーフブリッジトポロジーのハイブリッドゲート駆動構成により、PCB上のドライバICの配置を最適化して、ゲートループの寄生インダクタンスを最小限に抑えることができます。
これにより(デュアルチャネルゲートドライバICと比較して) 基板面積が削減され、また非常に競争力のある部品表 (BOM) を実現しています。
650 V GaN HEMT用のゲートドライバICには、非常に高速なトランジェントと低いスイッチング損失を備えた安全なオフ状態など、多くの利点があります。また、デッドタイムが小さく、スイッチングノイズに対する優れた耐性も備えています。
その他の機能には、安全な動作範囲を維持するためのハードウェアベースの保護や、最初のパルス時またはバーストモード動作後でもスプリアススタートを回避することが含まれます。また、高いスイッチング周波数でも信頼性の高い動作が可能です。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.