ミドルウェア
汎用アプリケーション向けRTOS, ライブラリ, ミドルウェア (非AUTOSAR/AUTOSAR非依存)
-
このページ
概要
CDSPフィルター チェーン ライブラリは、専用のDSPコアで高速な信号処理フィルター機能と効率的な使用を提供します。10種類以上のフィルター機能と、すぐに利用可能な12種類のCDSPフィルター チェーンが含まれます。これらのDSP機能により、次のことが可能になります。
- 電圧センサーや温度センサーからノイズをフィルタリング
- 高い研鑽能力を持つSoCで使用される電源ドメインからノイズをフィルタリング
- MOSFETなどの電源分配ラインからのノイズをフィルタリング
- TMADCのサンプル結果を複数回累積し、最小値、最大値、平均値を計算
- TMADCの分解能/オーバー サンプリングの向上
TC4x DSP BASICパッケージの無料ライセンスをリクエストするには、こちらをクリックしてください。
TC4x CDSPフィルター チェーンについて、3か月間の無料評価ライセンスをリクエストされる場合や、既に貴社にプロジェクトがある場合は、こちらをクリックしてください。
注: ライセンスをリクエストするには、myInfineonポータルに登録する必要があります (Webページの右上にある「myInfineon」および「Register for myInfineon」をクリックしてください)。
- AURIX™で使用できるその他のミドルウェアコンポーネントには、TCP/IPスタック、ファイルシステム、グラフィックライブラリ、USBライブラリなどがあります。
- AURIX™ミドルウェアのコンポーネントは、アプリケーションの特定の要件に基づいて選択できるため、プロジェクトのニーズに合わせてソフトウェアを簡単に調整できます。
- AURIX™は、スターターキット、評価ボード、ソフトウェア開発キット(SDK)など、さまざまな開発ツールとサポートを提供しているため、開発を簡単に開始できます。
- AURIX™ミドルウェアコンポーネントは、開発者がプロジェクト間でソフトウェアコンポーネントを再利用できるようにすることで、開発コストの削減に貢献します。
全体として、AURIX™ミドルウェアは、AURIX™マイクロコントローラ用の組み込みソフトウェアの開発を簡素化できる強力なツールとコンポーネントのセットを提供します。AURIX™ミドルウェアは、自動車、産業、その他のアプリケーション向けのソフトウェアを開発している場合でも、ゼロから開発するよりもわずかな時間で堅牢で高品質なソフトウェアを構築するのに役立ちます。
お客様の製品/ボードの評価をサポートするため、インフィニオンのDeveloper Centerでは、以下の2つの主要なセクションを提供しています。
ソフトウェア:インフィニオンのすべてのソフトウェアを検索できます
ツール:インフィニオンが評価用に提供しているすべてのツールを検索します。
CDSPフィルター チェーン ライブラリは、専用のDSPコアで高速な信号処理フィルター機能と効率的な使用を提供します。10種類以上のフィルター機能と、すぐに利用可能な12種類のCDSPフィルター チェーンが含まれます。これらのDSP機能により、次のことが可能になります。
- 電圧センサーや温度センサーからノイズをフィルタリング
- 高い研鑽能力を持つSoCで使用される電源ドメインからノイズをフィルタリング
- MOSFETなどの電源分配ラインからのノイズをフィルタリング
- TMADCのサンプル結果を複数回累積し、最小値、最大値、平均値を計算
- TMADCの分解能/オーバー サンプリングの向上
TC4x DSP BASICパッケージの無料ライセンスをリクエストするには、こちらをクリックしてください。
TC4x CDSPフィルター チェーンについて、3か月間の無料評価ライセンスをリクエストされる場合や、既に貴社にプロジェクトがある場合は、こちらをクリックしてください。
注: ライセンスをリクエストするには、myInfineonポータルに登録する必要があります (Webページの右上にある「myInfineon」および「Register for myInfineon」をクリックしてください)。
- AURIX™で使用できるその他のミドルウェアコンポーネントには、TCP/IPスタック、ファイルシステム、グラフィックライブラリ、USBライブラリなどがあります。
- AURIX™ミドルウェアのコンポーネントは、アプリケーションの特定の要件に基づいて選択できるため、プロジェクトのニーズに合わせてソフトウェアを簡単に調整できます。
- AURIX™は、スターターキット、評価ボード、ソフトウェア開発キット(SDK)など、さまざまな開発ツールとサポートを提供しているため、開発を簡単に開始できます。
- AURIX™ミドルウェアコンポーネントは、開発者がプロジェクト間でソフトウェアコンポーネントを再利用できるようにすることで、開発コストの削減に貢献します。
全体として、AURIX™ミドルウェアは、AURIX™マイクロコントローラ用の組み込みソフトウェアの開発を簡素化できる強力なツールとコンポーネントのセットを提供します。AURIX™ミドルウェアは、自動車、産業、その他のアプリケーション向けのソフトウェアを開発している場合でも、ゼロから開発するよりもわずかな時間で堅牢で高品質なソフトウェアを構築するのに役立ちます。
お客様の製品/ボードの評価をサポートするため、インフィニオンのDeveloper Centerでは、以下の2つの主要なセクションを提供しています。
ソフトウェア:インフィニオンのすべてのソフトウェアを検索できます
ツール:インフィニオンが評価用に提供しているすべてのツールを検索します。