電源アダプターと充電器
USB-C Power DeliveryとGaNテクノロジーを活かした有線/無線の充電ソリューションで、民生および産業アプリケーション用リチウムイオン バッテリー向けに、高い効率、高い信頼性の電源アダプターと充電器の設計を実現。
-
このページ
カテゴリー別に参照
USB-C充電器およびアダプター
電力レベルが向上したUSB Power Delivery規格に対応したUSB-Cアダプターおよび充電器回路ソリューションをご覧ください。
概要
インフィニオンは、USB-C充電器とアダプター、誘導および共振アダプター充電器、リチウムイオン バッテリー充電ソリューションの幅広いラインナップにより、ほぼあらゆるアプリケーションに対応する有線またはワイヤレスの充電器、電源アダプターの設計をサポートします。半導体、評価キット、リファレンスデザイン、ソフトウェアなどの幅広い選択肢から選択し、お客様のニーズを満たす充電器を構築してください。
GaN技術に重点を置いたインフィニオンのCoolGaN™ HEMTは、バッテリー駆動アプリケーション向けの小型で、高速な充電を行う、高効率な充電器およびアダプターの構築を支援します。さらに、パワー半導体のリーダーとして、IGBT、MOSFET、ダイオード、ゲートドライバ、パワーコントローラー、USB-Cコントローラーなど、さまざまなパッケージとピン配置で幅広いパワー製品を提供しています。このポートフォリオを活用するインフィニオンは、多数の民生用および産業用アプリケーション向けのパワーアダプターと充電器のワンストップショップです。
インフィニオンのバッテリーチャージャー用半導体製品は、電動工具やガーデニングツール、小型家電製品、電動自転車、電動スクーターなどのアプリケーションで使用されるリチウムイオン電池の高効率充電動作を競争力のあるコストで実現します。 ポートフォリオは、専用のバッテリー充電IC、競争力のある詳細なMOSFETポートフォリオから、バッテリー充電器に対する顧客の要件とニーズを満たすように設計されたパワーコントローラーまで多岐にわたります。 インフィニオンは、市場投入までの期間を最短にするために、デジタル設計ソフトウェアを含む、すぐに使用できるリチウムイオンバッテリーチャージャーのリファレンスデザインを提供しています。
インフィニオンは、誘導型と共振型の2つの主要なワイヤレス充電規格に重点を置き、民生用、産業用、車載用アプリケーション向けに豊富な部品と安全なターンキーソリューションを提供しています。誘導または共振充電技術を使用して安全で効率的なワイヤレス充電を可能にする幅広い半導体製品から選択してください。当社のソリューションは、数ワットから数キロワットまでのアプリケーションをサポートします。
インフィニオンは、シリコンおよびGaNスイッチから電源および USB-C コントローラーに至るまで、USB-PD充電用の半導体およびリファレンスデザインの包括的なポートフォリオを提供しています。 USB-PDのアプリケーションには、スマートフォンやタブレットの充電器、ラップトップアダプター、その他の充電器やポータブル電子機器用のアダプターなどがあります。
複雑さや非互換性を回避し、市場投入までの時間を短縮するインフィニオンの高品質USB-C PDソリューションの幅広いポートフォリオをご覧ください。当社は、競争力のあるコストで、急速充電設計の障壁を打破し、さまざまな電力供給製品に対する信頼性の高い概要を確保するお手伝いをいたします。
インフィニオンは、USB-C充電器とアダプター、誘導および共振アダプター充電器、リチウムイオン バッテリー充電ソリューションの幅広いラインナップにより、ほぼあらゆるアプリケーションに対応する有線またはワイヤレスの充電器、電源アダプターの設計をサポートします。半導体、評価キット、リファレンスデザイン、ソフトウェアなどの幅広い選択肢から選択し、お客様のニーズを満たす充電器を構築してください。
GaN技術に重点を置いたインフィニオンのCoolGaN™ HEMTは、バッテリー駆動アプリケーション向けの小型で、高速な充電を行う、高効率な充電器およびアダプターの構築を支援します。さらに、パワー半導体のリーダーとして、IGBT、MOSFET、ダイオード、ゲートドライバ、パワーコントローラー、USB-Cコントローラーなど、さまざまなパッケージとピン配置で幅広いパワー製品を提供しています。このポートフォリオを活用するインフィニオンは、多数の民生用および産業用アプリケーション向けのパワーアダプターと充電器のワンストップショップです。
インフィニオンのバッテリーチャージャー用半導体製品は、電動工具やガーデニングツール、小型家電製品、電動自転車、電動スクーターなどのアプリケーションで使用されるリチウムイオン電池の高効率充電動作を競争力のあるコストで実現します。 ポートフォリオは、専用のバッテリー充電IC、競争力のある詳細なMOSFETポートフォリオから、バッテリー充電器に対する顧客の要件とニーズを満たすように設計されたパワーコントローラーまで多岐にわたります。 インフィニオンは、市場投入までの期間を最短にするために、デジタル設計ソフトウェアを含む、すぐに使用できるリチウムイオンバッテリーチャージャーのリファレンスデザインを提供しています。
インフィニオンは、誘導型と共振型の2つの主要なワイヤレス充電規格に重点を置き、民生用、産業用、車載用アプリケーション向けに豊富な部品と安全なターンキーソリューションを提供しています。誘導または共振充電技術を使用して安全で効率的なワイヤレス充電を可能にする幅広い半導体製品から選択してください。当社のソリューションは、数ワットから数キロワットまでのアプリケーションをサポートします。
インフィニオンは、シリコンおよびGaNスイッチから電源および USB-C コントローラーに至るまで、USB-PD充電用の半導体およびリファレンスデザインの包括的なポートフォリオを提供しています。 USB-PDのアプリケーションには、スマートフォンやタブレットの充電器、ラップトップアダプター、その他の充電器やポータブル電子機器用のアダプターなどがあります。
複雑さや非互換性を回避し、市場投入までの時間を短縮するインフィニオンの高品質USB-C PDソリューションの幅広いポートフォリオをご覧ください。当社は、競争力のあるコストで、急速充電設計の障壁を打破し、さまざまな電力供給製品に対する信頼性の高い概要を確保するお手伝いをいたします。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.