概要
インフィニオンのEZ-USB™ FX20は、USBペリフェラルコントローラの業界標準であるEZ-USB™ FX3のレガシーを次のレベルに拡張し、最新の超高速USB 20 GbpsおよびLVDSインターフェースにより、総帯域幅を前モデルと比較して最大550% (17.6 Gbps 対 3.2 Gbps) に拡大します。
主な特長
- USB 20 Gbps デバイスポート
- USB-C プラグ向き検出
- デュアルコアARM® Cortex® M4F/M0+ CPU
- 内蔵フラッシュ512 KB
- バッファメモリ1024 KB
- LVDSインターフェース最大16レーン@1.25 Gbps
- 32ビットLVCMOSインターフェース@160 MHz DDR
- Quad-SPI (QSPI) 2個
- 7つのシリアル通信ブロック
- USBフルスピード デバイス デバッグ ポート
- 2x I2S/PDM-PCMおよびGPIOs
- 暗号化アクセラレータ
アプリケーション
製品
概要
インフィニオンの最高レベルの USB 3.2 PHY IP は、特定チャネルのイコライゼーションに対応しており、長い USB ケーブル間での最適な接続を可能にし、最大 17.6 Gbps の性能を実現します。
- アプリケーションノート「Getting Started with EZ-USB™ FX」をご覧になり、EZ-USB™ FX20を使用した設計のシステムレベルの概要については関連ガイドを確認してください。
- 新しいEZ-USB™ FX20開発キット(KIT_FX20_FMC_001)を購入し、関連するハードウェア設計ファイルをダウンロードします
- ModusToolbox™、EZ-USB™ FX Control Center、およびEZ-USB™ FX20ソフトウェア開発用ソフトウェアツールをダウンロード
USB 3.2は、ファクトリーオートメーションから医療およびライフサイエンス、小売からセキュリティ、監視まで、さまざまなアプリケーションで活用できます。主なアプリケーションカテゴリには、次のようなものがあります。
- カメラ(マシンビジョン、内視鏡、歯科口腔内、超音波、X線、マルチセンサー、デジタル一眼レフ)
- FPGAモジュールとSOM
- テスト/測定(オシロスコープ、ロジック・アナライザ、スペクトラム・アナライザ)
- インターフェースコンバータ(10GBASE-T、PCIe)
- フレームグラバー(HDMI、SDI、Camera Link、CoaXpress)
- スキャナー(3D、ドキュメント)
USB 10Gbpsなどの新しい速度レベルは、さらに新しいアプリケーションを解き放ち、デジタル化を新しい多様な分野にもたらします。
- 前モデルから性能が550%向上
- PCBフットプリントの縮小とBOMコストの最適化
- 121-BGAパッケージ
- 高速信号マルチプレクサを使用しないUSB-C直接接続
- 統合フラッシュ
- クイックスタート開発
- 設定ユーティリティによるファームウェアのジャンプスタート
- USBビデオクラス、UVC、ファームウェア対応
- USB3 Visionファームウェア対応
- FPGAボードへの迅速な接続のための標準FMCを備えたDVK
- オールインワンのプログラミングおよびデバッグアクセサリボード
- ハードウェアとソフトウェアのアプリケーションノート
インフィニオンの最高レベルの USB 3.2 PHY IP は、特定チャネルのイコライゼーションに対応しており、長い USB ケーブル間での最適な接続を可能にし、最大 17.6 Gbps の性能を実現します。
- アプリケーションノート「Getting Started with EZ-USB™ FX」をご覧になり、EZ-USB™ FX20を使用した設計のシステムレベルの概要については関連ガイドを確認してください。
- 新しいEZ-USB™ FX20開発キット(KIT_FX20_FMC_001)を購入し、関連するハードウェア設計ファイルをダウンロードします
- ModusToolbox™、EZ-USB™ FX Control Center、およびEZ-USB™ FX20ソフトウェア開発用ソフトウェアツールをダウンロード
USB 3.2は、ファクトリーオートメーションから医療およびライフサイエンス、小売からセキュリティ、監視まで、さまざまなアプリケーションで活用できます。主なアプリケーションカテゴリには、次のようなものがあります。
- カメラ(マシンビジョン、内視鏡、歯科口腔内、超音波、X線、マルチセンサー、デジタル一眼レフ)
- FPGAモジュールとSOM
- テスト/測定(オシロスコープ、ロジック・アナライザ、スペクトラム・アナライザ)
- インターフェースコンバータ(10GBASE-T、PCIe)
- フレームグラバー(HDMI、SDI、Camera Link、CoaXpress)
- スキャナー(3D、ドキュメント)
USB 10Gbpsなどの新しい速度レベルは、さらに新しいアプリケーションを解き放ち、デジタル化を新しい多様な分野にもたらします。
- 前モデルから性能が550%向上
- PCBフットプリントの縮小とBOMコストの最適化
- 121-BGAパッケージ
- 高速信号マルチプレクサを使用しないUSB-C直接接続
- 統合フラッシュ
- クイックスタート開発
- 設定ユーティリティによるファームウェアのジャンプスタート
- USBビデオクラス、UVC、ファームウェア対応
- USB3 Visionファームウェア対応
- FPGAボードへの迅速な接続のための標準FMCを備えたDVK
- オールインワンのプログラミングおよびデバッグアクセサリボード
- ハードウェアとソフトウェアのアプリケーションノート
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.