2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
シームレスな統合、パフォーマンスの向上、ハードウェアベースのセキュリティの最大化。SECORA™ ID Keyは、高セキュリティの暗号コントローラー、USBおよびNFC接続、Java Card™ 3.1オペレーティングシステム、およびすぐに使用できるアプレットを実装するための柔軟なオプションを組み合わせることで、堅牢でユーザーフレンドリーなエクスペリエンスを提供し、安全な認証、適格な署名作成、および独自のカスタマイズされた幅広いユースケースを可能にします。
主な特長
- High-performance Java Card™ platform
- One-stop-shop for fastest T2M
- World's 1st L3+ FIDO2 Authenticator (pending)
- eIDAS compliant & QSCD listed ePKI
- Custom applet development optional
- Compact & reliable hardware
- Optimized PCB footprint
- Integrated USB & NFC interfaces
- Security-certified offering
アプリケーション
製品
概要
SECORA™ ID Keyは、インフィニオンのID Keyハードウェアプラットフォームをベースとしており、SLC3xセキュリティ暗号コントローラのセキュリティ、パフォーマンス、信頼性とUSBシリアルブリッジコントローラを独自のシステムインパッケージで組み合わせています。このハードウェア製品は、すべての基本的なUSBまたはUSB&NFCトークン、ドングル、認証用ICおよびセキュリティキーアプリケーションをサポートしながら、部品表と関連コストを削減します。
- 単一パッケージの提供 - SLC3xとUSBシリアルブリッジが1つのパッケージに統合されているため、設置面積が小さく、組み立てが簡単です
- システムBOMの削減 - 1つのデバイスに2つのコンポーネントが組み込まれているため、部品表と関連コストが削減されます
- 大容量フラッシュメモリ - 十分なストレージスペースとプラットフォーム上での複数のアプリケーションのホスティングが可能
- 高性能CPU - 100MHzクロックのSC300 Arm® 32ビットRISC CPUコアにより、超高速化を実現
- USB & NFC 機能 - USB と NFC の機能を 1 つのデバイスに統合することで、複数のユースケースに対応
SECORA™ ID Keyは、USBおよびNFC対応のオープンプラットフォームJavaカード™ソリューションで、認証と適格な署名作成のためのオプション、すぐに使用できるアプレットを備えています。ID KeyハードウェアとSECORA™ファミリの現場で実証済みのセキュリティ技術を基盤に、チップ、USB(FIDOのCTAPHIDを除くCCIDデバイスクラス)、NFCコネクティビティ、システム・イン・パッケージ、OS、アプレット、ミドルウェア、ツールを統合し、高いセキュリティ、低い総所有コスト、シンプルなデプロイメントとメンテナンスを独自に実現しています。
- ワンストップショップの提供 – 必要なすべてのコンポーネントがプロビジョニングされているため、サプライヤーの複雑さが軽減され、市場投入までの時間が短縮されます
- 世界第1位のレベル3+認定FIDO2認証システム – FIDOの実装に競争力を提供
- eIDAS準拠およびQSCDリスト – EU全体での電子署名の有効性を提供し、国境を越えたシームレスなデジタルインタラクションを促進
- カスタマイズされたアプレット開発のための真のオープンJavaカード™プラットフォーム - 柔軟なオープンプラットフォーム上の効率的なOSにより、カスタムデザインの柔軟性と効率性が向上
- 統合型USBおよびNFCインターフェース - シームレスな統合、汎用性の高い接続性、エンジニアリング作業の削減、PCBフットプリントの小型化を実現
FIDO標準により、ユーザーは単一のトークンを使用して複数の参加Webサイトで自分自身を認証できるため、パスワードへの依存を軽減または排除できます。インフィニオンのアプレットコレクションのFIDOアプレットは、世界初のレベル3+認定FIDO2認証システムであり、FIDO2の実装に競争力を提供します。
FIDOの主な特長
- パスワードベースのサービスログオンの複雑さを軽減
- セキュリティを強化し、不正アクセスに対する保護を強化し、使いやすさを向上
- 機密データとプライベートアカウントのセキュリティに対する信頼性の向上
FIDO2アプレットのアプリケーション
- コンシューマおよびエンタープライズのユースケースに対応するスタンドアロンアプレット
- オンライン取引とサービスに対する第2要素認証
- 個人認証とエンタープライズ認証のスタンドアロンの使用例
コンプライアンスと認証
- FIDO CTAP仕様v2.1
- 認証器レベル3+ FIDO-alliance認定
- EAL6+認定のJava Card™プラットフォームに基づく
インフィニオンのePKI(electronic PublicKey Infrastructure)アプレットは、SECORA™ ID Keyプラットフォーム上で動作します。Secured/Qualified Signature Creation Devices(SSCD/QSCD)に必要なすべての機能をサポートします。
ePKI アプレットは、次のアプリケーションをサポートしています
- アイデンティティの証明:eAuthentification
- データの信頼性と整合性を検証し、偽造からの保護:電子署名
- 確立された ID に基づいて、関連する特権を決定します: eAuthorization
- 機密性を最大限に高めるための安全な情報転送:データの暗号化/復号化と安全なファイル転送
さらに、ePKI アプレットは、電子文書のデジタル署名、Windows システムへのログイン、およびオンライン サービスへの認証にも使用できます。
ePKI アプレットは、デバイス上のキー生成と、楕円曲線と RSA に基づくキーのインポートをサポートします。PACEは、PIN、PUK、CANをサポートする定評のあるセキュリティプロトコルであり、通信の保護に役立ちます。ePKIアプレットは高度に構成可能であり、ソフトウェアを変更することなく、さまざまなローカルまたは国内の要件を簡単にサポートできます。これにより、Common Criteria標準への準拠を維持しながら、さまざまなユースケースに適しています。
ISO FS(File System)アプレットは、インフィニオンのアプレットコレクションの中でも最も重要なパーツの1つであり、設計者は個々のニーズに合わせて最終製品をカスタマイズすることができます。SECORA(TM) ID Keyプラットフォーム上で動作し、信頼性の高いセキュリティプロトコルと安全な認証メカニズムにより、顧客データを安全に保存および保護できます。
インフィニオンは、お客様がお好みのUSBまたはUSB & NFCトークン、ドングル、または認証器を設計するための完全な柔軟性を提供します。専用のFile System Explorerソフトウェアツールを使用すると、お客様は個々のファイル構造を視覚的に定義し、ファイルをパーソナライズし、運用中の最終ドキュメントをテストおよび検証できます。
ISO FSアプレットは、ISO/IEC 7816-4/8/9規格に従って設計されています。
SECORA™ ID Keyは、インフィニオンのID Keyハードウェアプラットフォームをベースとしており、SLC3xセキュリティ暗号コントローラのセキュリティ、パフォーマンス、信頼性とUSBシリアルブリッジコントローラを独自のシステムインパッケージで組み合わせています。このハードウェア製品は、すべての基本的なUSBまたはUSB&NFCトークン、ドングル、認証用ICおよびセキュリティキーアプリケーションをサポートしながら、部品表と関連コストを削減します。
- 単一パッケージの提供 - SLC3xとUSBシリアルブリッジが1つのパッケージに統合されているため、設置面積が小さく、組み立てが簡単です
- システムBOMの削減 - 1つのデバイスに2つのコンポーネントが組み込まれているため、部品表と関連コストが削減されます
- 大容量フラッシュメモリ - 十分なストレージスペースとプラットフォーム上での複数のアプリケーションのホスティングが可能
- 高性能CPU - 100MHzクロックのSC300 Arm® 32ビットRISC CPUコアにより、超高速化を実現
- USB & NFC 機能 - USB と NFC の機能を 1 つのデバイスに統合することで、複数のユースケースに対応
SECORA™ ID Keyは、USBおよびNFC対応のオープンプラットフォームJavaカード™ソリューションで、認証と適格な署名作成のためのオプション、すぐに使用できるアプレットを備えています。ID KeyハードウェアとSECORA™ファミリの現場で実証済みのセキュリティ技術を基盤に、チップ、USB(FIDOのCTAPHIDを除くCCIDデバイスクラス)、NFCコネクティビティ、システム・イン・パッケージ、OS、アプレット、ミドルウェア、ツールを統合し、高いセキュリティ、低い総所有コスト、シンプルなデプロイメントとメンテナンスを独自に実現しています。
- ワンストップショップの提供 – 必要なすべてのコンポーネントがプロビジョニングされているため、サプライヤーの複雑さが軽減され、市場投入までの時間が短縮されます
- 世界第1位のレベル3+認定FIDO2認証システム – FIDOの実装に競争力を提供
- eIDAS準拠およびQSCDリスト – EU全体での電子署名の有効性を提供し、国境を越えたシームレスなデジタルインタラクションを促進
- カスタマイズされたアプレット開発のための真のオープンJavaカード™プラットフォーム - 柔軟なオープンプラットフォーム上の効率的なOSにより、カスタムデザインの柔軟性と効率性が向上
- 統合型USBおよびNFCインターフェース - シームレスな統合、汎用性の高い接続性、エンジニアリング作業の削減、PCBフットプリントの小型化を実現
FIDO標準により、ユーザーは単一のトークンを使用して複数の参加Webサイトで自分自身を認証できるため、パスワードへの依存を軽減または排除できます。インフィニオンのアプレットコレクションのFIDOアプレットは、世界初のレベル3+認定FIDO2認証システムであり、FIDO2の実装に競争力を提供します。
FIDOの主な特長
- パスワードベースのサービスログオンの複雑さを軽減
- セキュリティを強化し、不正アクセスに対する保護を強化し、使いやすさを向上
- 機密データとプライベートアカウントのセキュリティに対する信頼性の向上
FIDO2アプレットのアプリケーション
- コンシューマおよびエンタープライズのユースケースに対応するスタンドアロンアプレット
- オンライン取引とサービスに対する第2要素認証
- 個人認証とエンタープライズ認証のスタンドアロンの使用例
コンプライアンスと認証
- FIDO CTAP仕様v2.1
- 認証器レベル3+ FIDO-alliance認定
- EAL6+認定のJava Card™プラットフォームに基づく
インフィニオンのePKI(electronic PublicKey Infrastructure)アプレットは、SECORA™ ID Keyプラットフォーム上で動作します。Secured/Qualified Signature Creation Devices(SSCD/QSCD)に必要なすべての機能をサポートします。
ePKI アプレットは、次のアプリケーションをサポートしています
- アイデンティティの証明:eAuthentification
- データの信頼性と整合性を検証し、偽造からの保護:電子署名
- 確立された ID に基づいて、関連する特権を決定します: eAuthorization
- 機密性を最大限に高めるための安全な情報転送:データの暗号化/復号化と安全なファイル転送
さらに、ePKI アプレットは、電子文書のデジタル署名、Windows システムへのログイン、およびオンライン サービスへの認証にも使用できます。
ePKI アプレットは、デバイス上のキー生成と、楕円曲線と RSA に基づくキーのインポートをサポートします。PACEは、PIN、PUK、CANをサポートする定評のあるセキュリティプロトコルであり、通信の保護に役立ちます。ePKIアプレットは高度に構成可能であり、ソフトウェアを変更することなく、さまざまなローカルまたは国内の要件を簡単にサポートできます。これにより、Common Criteria標準への準拠を維持しながら、さまざまなユースケースに適しています。
ISO FS(File System)アプレットは、インフィニオンのアプレットコレクションの中でも最も重要なパーツの1つであり、設計者は個々のニーズに合わせて最終製品をカスタマイズすることができます。SECORA(TM) ID Keyプラットフォーム上で動作し、信頼性の高いセキュリティプロトコルと安全な認証メカニズムにより、顧客データを安全に保存および保護できます。
インフィニオンは、お客様がお好みのUSBまたはUSB & NFCトークン、ドングル、または認証器を設計するための完全な柔軟性を提供します。専用のFile System Explorerソフトウェアツールを使用すると、お客様は個々のファイル構造を視覚的に定義し、ファイルをパーソナライズし、運用中の最終ドキュメントをテストおよび検証できます。
ISO FSアプレットは、ISO/IEC 7816-4/8/9規格に従って設計されています。
SCinterfaceミドルウェアは、USBデバイスとPC上のアプリケーションとの間のブリッジとして機能するソフトウェアです。これにより、USBデバイス上の資格情報をアプリケーションで使用して、暗号化/復号化、認証を安全に実行し、デジタルドキュメントに署名できます。SCinterface ミドルウェアはプラットフォームに依存せず、最も一般的に使用されるアプリケーションをサポートします。
- サポートされているインターフェイス: Microsoft CSP とミニドライバー (Windows 用)、Apple Crypto Token ドライバー (macOS 用)、PKCS#11 (Linux 派生物、Windows と macOS 用)
- サポートされているユースケース:ディスク暗号化、eID、WWWログイン、システムログイン、VPNログイン、安全なWiFi、SSO、安全な電子メール、ドキュメントの暗号化と署名など。
SECORA™ ID Keyソリューションを最大限に活用していただくために、強力な独自ツールおよびサードパーティツールを提供しています。
- CryptovisionのSCinterfaceミドルウェア:アプリケーションと保護されたデジタルIDとの間のコネクタで、Windows、Mac OS、Linuxなどのオペレーティングシステムごとに異なるインターフェイスを備えています。
- Java Card™ IDE: カスタマイズされたアプレット開発用
- 機能と独自のAPIに関するアプリケーションノートと例
SECORA™ ID Keyは、以下のようなすべてのUSBおよびUSB/NFCトークンアプリケーションをサポートします。
- デバイスにバインドされたパスキーのFIDOセキュリティキー
- 証明書ベースの認証
- デジタル署名トランザクション
- 暗号化と復号化
さらに、SECORA™ ID Key S USBプラットフォーム上で独自のアプレットを開発して、次のような追加のユースケースを実現できます。
- 物理的なアクセス
- ソフトウェア著作権管理
- コールドウォレット/暗号ハードウェアウォレット
SCinterfaceミドルウェアは、USBデバイスとPC上のアプリケーションとの間のブリッジとして機能するソフトウェアです。これにより、USBデバイス上の資格情報をアプリケーションで使用して、暗号化/復号化、認証を安全に実行し、デジタルドキュメントに署名できます。SCinterface ミドルウェアはプラットフォームに依存せず、最も一般的に使用されるアプリケーションをサポートします。
- サポートされているインターフェイス: Microsoft CSP とミニドライバー (Windows 用)、Apple Crypto Token ドライバー (macOS 用)、PKCS#11 (Linux 派生物、Windows と macOS 用)
- サポートされているユースケース:ディスク暗号化、eID、WWWログイン、システムログイン、VPNログイン、安全なWiFi、SSO、安全な電子メール、ドキュメントの暗号化と署名など。
SECORA™ ID Keyソリューションを最大限に活用していただくために、強力な独自ツールおよびサードパーティツールを提供しています。
- CryptovisionのSCinterfaceミドルウェア:アプリケーションと保護されたデジタルIDとの間のコネクタで、Windows、Mac OS、Linuxなどのオペレーティングシステムごとに異なるインターフェイスを備えています。
- Java Card™ IDE: カスタマイズされたアプレット開発用
- 機能と独自のAPIに関するアプリケーションノートと例
SECORA™ ID Keyは、以下のようなすべてのUSBおよびUSB/NFCトークンアプリケーションをサポートします。
- デバイスにバインドされたパスキーのFIDOセキュリティキー
- 証明書ベースの認証
- デジタル署名トランザクション
- 暗号化と復号化
さらに、SECORA™ ID Key S USBプラットフォーム上で独自のアプレットを開発して、次のような追加のユースケースを実現できます。
- 物理的なアクセス
- ソフトウェア著作権管理
- コールドウォレット/暗号ハードウェアウォレット
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.