これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
ウォッチカウンター (PDL_WC)
ウォッチカウンターと柔軟なクロックオプションによる効率的なダウンカウント
-
このページ
概要
ウォッチ カウンタは 6 ビットのダウン カウンタで、オプションでアンダーフロー時に割り込みを生成します。カウンターの周期は、リロード値とプリスケーラーからのクロックによって制御され、ウォッチカウンターには4つの選択肢(WCCK0からWCCK3)が提供されます。プリスケーラーは、各 WCCKn クロックのクロック ソースと分周器を選択する API 関数を使用してファームウェアでセットアップされます。
- 6ビットダウンカウンタ
- プリスケーラは、広範囲のWC入力クロック周波数を生成します
- 低電力ウェイクアップをサポート
ウォッチ カウンタは 6 ビットのダウン カウンタで、オプションでアンダーフロー時に割り込みを生成します。カウンターの周期は、リロード値とプリスケーラーからのクロックによって制御され、ウォッチカウンターには4つの選択肢(WCCK0からWCCK3)が提供されます。プリスケーラーは、各 WCCKn クロックのクロック ソースと分周器を選択する API 関数を使用してファームウェアでセットアップされます。
- 6ビットダウンカウンタ
- プリスケーラは、広範囲のWC入力クロック周波数を生成します
- 低電力ウェイクアップをサポート