これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
EZ-PD™ CCG3PA-NFET は、電源アダプター用に設計された高度に統合された USB-C PD ポート コントローラーで、プログラマブル電源 (PPS) を備えた USB PD 3.0 をサポートします。すべてのType-Cポート終端抵抗、24V耐圧レギュレーター、高電圧VBUS NFETゲートドライバ、VBUS-CCショート保護、電圧(VBUS)レギュレーション用集積オプトカプラ フィードバック回路を集積することで、BOMに大きな利点をもたらします。
主な特長
- 1つの USB-C ポートをサポート
- USBパワーデリバリー3.0 PPSをサポート
- クイックチャージ5.0をサポート
- アップル充電2.4A をサポート
- サムスンAFC とBC v1.2をサポート
- 独立したCC およびCV 補正
- CC/CV エラーアンプ内蔵
- VBUS NFET ゲートドライバを内蔵
- プログラマブルUSB-PD コントローラー
- 設定可能な OVP、OCP、UVP、および SCP
- VBUS-CC短絡保護
- 24ピンQFN で提供
アプリケーション
製品
概要
EZ-PD™ CCG3PA-NFET は、32ビットMCU サブシステムの一部である Arm® Cortex® M0 CPU を搭載しており、広範なクロックゲーティングを通じて低消費電力動作用に特別に最適化されています。 CPU は、SWD インターフェース、JTAG の2線式バリエーション、および4つのブレークポイントコンパレーターと2つのウォッチポイントコンパレーターを含むデバッグ構成を備えています。 また、このデバイスは、64KB フラッシュのシングルバンクとフラッシュアクセラレーターを含むフラッシュモジュールを備えており、CPU に緊密に結合してアクセス時間を短縮します。 さらに、EZ-PD™ CCG3PA-NFET には、ブートルーチンとコンフィギュレーションルーチンを格納する監視ROM が含まれています。
EZ-PD™ CCG3PA は、USB-C ポートへのインターフェースとして機能するUSB PD サブシステムを備えています。 このサブシステムには、高電圧レギュレーター、専用のOCP、OVP、およびUVP コンパレーター、電流検出アンプが組み込まれており、Type-C インターフェースピンに必要なESDサポートが含まれています。 USB PD物理層には、PD 3.0規格を利用して、CC チャネルを介してBMC エンコードデータを通信するトランスミッターとレシーバーが含まれています。
EZ-PD™ CCG3PA-NFET は、フォルトスレッショルドと応答時間用に設定可能な内部抵抗分圧器を使用して、VBUS の低電圧および過電圧フォルトを監視します。 また、このデバイスは、内部電流検出アンプを使用してVBUS の過電流および短絡フォルトを監視し、フォルトスレッショルドと応答時間も設定可能です。
構成可能性には、障害ごとに自動再起動またはラッチオフの選択が含まれます。 過熱監視は、外付けサーミスタと内蔵ADC を使用して行います。 サーミスタはGPIO3に接続できます。 温度が設定された過熱制限を超えると、温度が設定された制限を下回るまで USB-C ポートは無効になります。 EZ-PD™ CCG3PA-NFET のすべてのピンは、2.2kV HBM および500V CDMのレベルでESD から保護されています。 また、このデバイスは、VBUS_C からCC ピンへの偶発的な短絡に対する保護も提供します。
EZ-PD™ CCG3PA-NFET は、最新の USB-C アダプターおよび充電器用に設計されており、プログラマブル電源 (PSS) およびクイックチャージ5.0 (QC 5.0) をサポートするパワーデリバリー3.0(PD 3.0) を備えたType-C ソリューションを提供します。従来の充電プロトコルもサポートすることにより、幅広いデバイス互換性を提供します。 フォトカプラ フライバック コンバーターの電圧レギュレーション、24V トレラント レギュレーター、VBUS-CC 短絡保護、高電圧NFET ゲートドライバを内蔵した高集積 USB PDコントローラーとして、BOM コストとPCB 面積を大幅に削減します。 さらに、無料で完全に USB Type-C および USB PD 準拠のファームウェアによるフィールドアップグレードをサポートします。
EZ-PD™ CCG3PA-NFET は、32ビットMCU サブシステムの一部である Arm® Cortex® M0 CPU を搭載しており、広範なクロックゲーティングを通じて低消費電力動作用に特別に最適化されています。 CPU は、SWD インターフェース、JTAG の2線式バリエーション、および4つのブレークポイントコンパレーターと2つのウォッチポイントコンパレーターを含むデバッグ構成を備えています。 また、このデバイスは、64KB フラッシュのシングルバンクとフラッシュアクセラレーターを含むフラッシュモジュールを備えており、CPU に緊密に結合してアクセス時間を短縮します。 さらに、EZ-PD™ CCG3PA-NFET には、ブートルーチンとコンフィギュレーションルーチンを格納する監視ROM が含まれています。
EZ-PD™ CCG3PA は、USB-C ポートへのインターフェースとして機能するUSB PD サブシステムを備えています。 このサブシステムには、高電圧レギュレーター、専用のOCP、OVP、およびUVP コンパレーター、電流検出アンプが組み込まれており、Type-C インターフェースピンに必要なESDサポートが含まれています。 USB PD物理層には、PD 3.0規格を利用して、CC チャネルを介してBMC エンコードデータを通信するトランスミッターとレシーバーが含まれています。
EZ-PD™ CCG3PA-NFET は、フォルトスレッショルドと応答時間用に設定可能な内部抵抗分圧器を使用して、VBUS の低電圧および過電圧フォルトを監視します。 また、このデバイスは、内部電流検出アンプを使用してVBUS の過電流および短絡フォルトを監視し、フォルトスレッショルドと応答時間も設定可能です。
構成可能性には、障害ごとに自動再起動またはラッチオフの選択が含まれます。 過熱監視は、外付けサーミスタと内蔵ADC を使用して行います。 サーミスタはGPIO3に接続できます。 温度が設定された過熱制限を超えると、温度が設定された制限を下回るまで USB-C ポートは無効になります。 EZ-PD™ CCG3PA-NFET のすべてのピンは、2.2kV HBM および500V CDMのレベルでESD から保護されています。 また、このデバイスは、VBUS_C からCC ピンへの偶発的な短絡に対する保護も提供します。
EZ-PD™ CCG3PA-NFET は、最新の USB-C アダプターおよび充電器用に設計されており、プログラマブル電源 (PSS) およびクイックチャージ5.0 (QC 5.0) をサポートするパワーデリバリー3.0(PD 3.0) を備えたType-C ソリューションを提供します。従来の充電プロトコルもサポートすることにより、幅広いデバイス互換性を提供します。 フォトカプラ フライバック コンバーターの電圧レギュレーション、24V トレラント レギュレーター、VBUS-CC 短絡保護、高電圧NFET ゲートドライバを内蔵した高集積 USB PDコントローラーとして、BOM コストとPCB 面積を大幅に削減します。 さらに、無料で完全に USB Type-C および USB PD 準拠のファームウェアによるフィールドアップグレードをサポートします。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.