これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
カテゴリー別に参照
自動車用PSOC™ 4000S
自動車用PSOC™ 4は、プログラマブル組込みシステムコントローラーファミリー向けのスケーラブルで再構成可能なプラットフォームアーキテクチャです
自動車用PSOC™ 4100S
自動車用PSOC™ 4は、プログラマブル組込みシステムコントローラーファミリー向けのスケーラブルで再構成可能なプラットフォームアーキテクチャです
自動車用PSOC™ 4100S Max
Arm® Cortex® -M0+自動車用PSOC™ 4 Sシリーズは、世界で最も信頼性が高く、消費電力が最も少ない静電容量式センシングソリューションを提供します。
自動車用PSOC™ 4100S Plus
自動車用PSOC™ 4は、プログラマブル組込みシステムコントローラーファミリー向けのスケーラブルで再構成可能なプラットフォームアーキテクチャです
自動車用PSOC™ 4700S Plus
Arm® Cortex®-M0+ CPUを搭載したプログラマブルな組込みシステム コントローラー向けの、拡張性が高く再構成可能なプラットフォーム アーキテクチャ
ファミリーの比較
概要
インフィニオンの車載用PSOC™ 4 S シリーズは、32ビット Arm® Cortex®-M0+ マイクロコントローラーを搭載し、PSOC™ 4000S、PSOC™ 4100S、PSOC™ 4100S Plus、PSOC™ 4100S Max、PSOC™ 4700S Plus の5つの異なる製品ファミリで構成されています。 このマイクロコントローラーシリーズは、フラッシュおよびSRAM の大容量化に加えて、暗号、CAN FD、最新世代の静電容量センシング技術などの追加機能を提供することにより、ポートフォリオを拡張します。
PSOC™4100S Maxに人気のCAPSENSE™テクノロジーの第5世代が新たに導入されたことで、これらの製品は、完全なHMIアプリケーションを実装するのに十分な処理能力を維持しながら、優れたSNRと非常に低いノイズフロアを提供するだけでなく、複数のセンサーノードの高速スキャンを実現することができます。
Sシリーズはまた、PSOC™ 4700S Plus ファミリーを通じて、誘導性センシングと静電容量センシング技術をシングルチップで実現した業界初のマイクロコントローラーを提供します。 誘導センシング技術は金属物体のセンシングを可能にし、業界をリードする静電容量センシング技術 (CAPSENSE™) は非金属物体の検出を可能にします。
車載用 PSOC™ 4 Sシリーズは、最大のメモリ、スマートI/O統合、および幅広い機能を提供する高度なマイクロコントローラユニットであり、要求の厳しいアプリケーションに最適です。 最大384KBのフラッシュと32KBのSRAMを備えたMCUは、複雑なプログラムに十分なストレージを提供します。さらに、最大84本のアナログおよびデジタルGPIOピンをサポートし、幅広いアプリケーションに対応する柔軟な接続オプションを提供します。
車載用PSOC™ 4 Sシリーズは、タッチセンサー、抵抗センサー、電流センサーなど、複数のデータ収集方法をサポートするデュアルMSC CAPSENSE™ブロックを搭載しています。 これらのブロックは、SNR(>300:1)と190 nm未満の金属たわみを検出できる誘導性センシングにより、優れたノイズ耐性を提供します。 誘導式センシング ソフトウェア コンポーネントが、ソリューションを自動的に校正し製造上のばらつきを補正
車載用 PSOC™ 4 S シリーズには、CAN、CAN FD、TX I2S、Fast I2C、セグメント LCD、TCPWM x8、SCB x5 など、さまざまなオンチップ ペリフェラルも含まれています。 また、このMCUは、AES、SHA、TRNG、PRNG、およびCRC機能をサポートする専用のハードウェアセキュリティブロックを備えた強化された暗号化も備えています。
ModusToolbox™
ModusToolbox™ Softwareは、車載用 PSOC™ Arm® Cortex® マイクロコントローラーを含むインフィニオンの幅広いマイクロコントローラーデバイスをサポートする、拡張性に優れた最新の開発環境です。 インフィニオンのModustooboxは、GitHub上で、包括的で柔軟性があり、アトミックなさまざまなコードリポジトリを提供しています。つまり、必要なすべてのリソースにアクセスでき、それらを独自のワークフローで使用し、プロジェクトに必要なリソースのみを取得できます。これらのリポジトリには、ボード サポート パッケージ (BSP)、ハードウェア抽象化レイヤー (HAL) やペリフェラル ドライバ ライブラリ (PDL) などの低レベル リソース、CAPSENSE™などの業界をリードする機能を実現するミドルウェアが含まれます。
PSOC™用ドライブコア
インフィニオンの PSOC™ Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです。
PSOC™ Automotive 4デジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからサンプルコードやプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加の PSOC™ Automotive 4 技術ドキュメントへのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
- myInfineonへのご登録 はこちらから。
- アクセスリクエストを AUTOPSOC@infineon.com に送信します (会社のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラーのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラーのトレーニングとビデオハブに飛び込み、ModusToolbox™の専門家によるチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、 PSOC™ 4 Automotive の可能性を最大限に学んでください。
当社のAutomotive PSOC™ Preferred Design Housesは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様の特定のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポート力を拡大します。
認定されたプリファード デザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、協力して設計を最適化し、ビジネス目標の成功を支援します。
私たちは、すべてのお客様がユニークであることを理解しており、だからこそ、お客様の特定のニーズを満たすためにカスタマイズされたソリューションを提供しています。製品固有のサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、当社の推奨設計ハウスは、Automotive PSOC™ 4、 PSOC™ High Voltage、 PSOC™ Automotive Multitouchの使用に関する完全なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援するための豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 私たちのプリファードデザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。
インフィニオンの車載用PSOC™ 4 S シリーズは、32ビット Arm® Cortex®-M0+ マイクロコントローラーを搭載し、PSOC™ 4000S、PSOC™ 4100S、PSOC™ 4100S Plus、PSOC™ 4100S Max、PSOC™ 4700S Plus の5つの異なる製品ファミリで構成されています。 このマイクロコントローラーシリーズは、フラッシュおよびSRAM の大容量化に加えて、暗号、CAN FD、最新世代の静電容量センシング技術などの追加機能を提供することにより、ポートフォリオを拡張します。
PSOC™4100S Maxに人気のCAPSENSE™テクノロジーの第5世代が新たに導入されたことで、これらの製品は、完全なHMIアプリケーションを実装するのに十分な処理能力を維持しながら、優れたSNRと非常に低いノイズフロアを提供するだけでなく、複数のセンサーノードの高速スキャンを実現することができます。
Sシリーズはまた、PSOC™ 4700S Plus ファミリーを通じて、誘導性センシングと静電容量センシング技術をシングルチップで実現した業界初のマイクロコントローラーを提供します。 誘導センシング技術は金属物体のセンシングを可能にし、業界をリードする静電容量センシング技術 (CAPSENSE™) は非金属物体の検出を可能にします。
車載用 PSOC™ 4 Sシリーズは、最大のメモリ、スマートI/O統合、および幅広い機能を提供する高度なマイクロコントローラユニットであり、要求の厳しいアプリケーションに最適です。 最大384KBのフラッシュと32KBのSRAMを備えたMCUは、複雑なプログラムに十分なストレージを提供します。さらに、最大84本のアナログおよびデジタルGPIOピンをサポートし、幅広いアプリケーションに対応する柔軟な接続オプションを提供します。
車載用PSOC™ 4 Sシリーズは、タッチセンサー、抵抗センサー、電流センサーなど、複数のデータ収集方法をサポートするデュアルMSC CAPSENSE™ブロックを搭載しています。 これらのブロックは、SNR(>300:1)と190 nm未満の金属たわみを検出できる誘導性センシングにより、優れたノイズ耐性を提供します。 誘導式センシング ソフトウェア コンポーネントが、ソリューションを自動的に校正し製造上のばらつきを補正
車載用 PSOC™ 4 S シリーズには、CAN、CAN FD、TX I2S、Fast I2C、セグメント LCD、TCPWM x8、SCB x5 など、さまざまなオンチップ ペリフェラルも含まれています。 また、このMCUは、AES、SHA、TRNG、PRNG、およびCRC機能をサポートする専用のハードウェアセキュリティブロックを備えた強化された暗号化も備えています。
ModusToolbox™
ModusToolbox™ Softwareは、車載用 PSOC™ Arm® Cortex® マイクロコントローラーを含むインフィニオンの幅広いマイクロコントローラーデバイスをサポートする、拡張性に優れた最新の開発環境です。 インフィニオンのModustooboxは、GitHub上で、包括的で柔軟性があり、アトミックなさまざまなコードリポジトリを提供しています。つまり、必要なすべてのリソースにアクセスでき、それらを独自のワークフローで使用し、プロジェクトに必要なリソースのみを取得できます。これらのリポジトリには、ボード サポート パッケージ (BSP)、ハードウェア抽象化レイヤー (HAL) やペリフェラル ドライバ ライブラリ (PDL) などの低レベル リソース、CAPSENSE™などの業界をリードする機能を実現するミドルウェアが含まれます。
PSOC™用ドライブコア
インフィニオンの PSOC™ Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです。
PSOC™ Automotive 4デジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからサンプルコードやプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加の PSOC™ Automotive 4 技術ドキュメントへのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
- myInfineonへのご登録 はこちらから。
- アクセスリクエストを AUTOPSOC@infineon.com に送信します (会社のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラーのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラーのトレーニングとビデオハブに飛び込み、ModusToolbox™の専門家によるチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、 PSOC™ 4 Automotive の可能性を最大限に学んでください。
当社のAutomotive PSOC™ Preferred Design Housesは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様の特定のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポート力を拡大します。
認定されたプリファード デザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、協力して設計を最適化し、ビジネス目標の成功を支援します。
私たちは、すべてのお客様がユニークであることを理解しており、だからこそ、お客様の特定のニーズを満たすためにカスタマイズされたソリューションを提供しています。製品固有のサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、当社の推奨設計ハウスは、Automotive PSOC™ 4、 PSOC™ High Voltage、 PSOC™ Automotive Multitouchの使用に関する完全なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援するための豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 私たちのプリファードデザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.