- 車載用認定済み IGBT
- IGBT ベアダイ
- IGBT ディスクリート
- IGBT モジュール
- IGBTプレスパック
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
2026/07/07
ビジネス&財務プレス
2026/07/06
ビジネス&財務プレス
2026/07/03
ビジネス&財務プレス
2026/07/02
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/07/07
ビジネス&財務プレス
2026/07/06
ビジネス&財務プレス
2026/07/03
ビジネス&財務プレス
2026/07/02
ソリッドステート サーキット ブレーカー (SSCB)
100年前の技術の置き換え
-
このページ
概要
電気機械式サーキットブレーカーは100年前に開発されたものです。いまやスマートでインテリジェントなソリッドステートデバイスの時代です。従来の電気機械部品には必要な機能がありませんが、ソリッドステートソリューションには前例のない制御性や保護機能があります。先進のパワー半導体は、コスト効率および信頼性に優れたソリューションを大規模に実現し、高度な機能を1つのデバイスに統合します。
利点
- AC・DCに依存しない
- サブμsレンジの故障を分離
- リアルタイムでデータを取得しログを記録
- スマート パワー バランシング
- ピーク負荷を制御
- リアルタイム制御機能
- 摩耗のない負荷スイッチング
- プログラム可能なトリップ特性
- 安全なウェブ/IoT接続を提供
- スマート課金をサポート
- 健全性評価
- 認証規格に準拠
ブロック図
特徴
保護、作動、負荷制御、診断、計測、セキュア通信を1つにまとめたソリッドステート サーキット ブレーカーの製品ポートフォリオは、パワー スイッチと対応するゲートドライバーから、センサー、マイクロコントローラー、メモリ、通信、セキュリティ デバイスまで多岐にわたります。これにより、幅広い電力範囲と機能拡張機能の組み合わせにより、シームレスなシステム統合がサポートされます。
パワー ステージは、ソリッド ステート サーキット ブレーカーのアプリケーションにおいて重要な役割を果たします。インフィニオンは、このアプリケーション向けに最適化された幅広い電源スイッチ ソリューションを提供しています。電流パワー MOSFETは、システム電圧やシステム電流に応じて、ディスクリート デバイス、またはパワー モジュールとして選択できます。
新しいCoolSiC™ JFET製品ファミリーは、導通損失の最小化、確実なターンオフ機能、高い堅牢性を実現します。そのため、高度なソリッド ステート保護および配電に最適です。
対応する絶縁型/非絶縁型ゲート ドライバーにより、ソリッド ステート サーキット ブレーカー用のパワー デバイス ポートフォリオが完成します。
インフィニオンのXENSIV™ 高精度コアレス電流センサーは、AC電流とDC電流の両測定に使用され、正確で安定した電流測定を行います。
固定周波数フライバック コントローラーとCoolSET™の最新バージョンは、強化された包括的な保護機能との高度な統合を実現します。ISOFACE™デュアル チャネルおよびクアッド チャネル デジタル アイソレーターは、正確なタイミングと低消費電力で堅牢な高電圧絶縁を実現します。
リモート コントロール、診断、モニタリング、メンテナンス用に、インフィニオンの32ビット産業用マイクロコントローラーXMC™ファミリーまたはPSOC™ファミリーが最適です。システム マイクロコントローラーを補完するSRAM、SEMPER™ Secure NORフラッシュ、F-RAM、不揮発性SRAMなど、インフィニオンは揮発性/不揮発性メモリの幅広いポートフォリオを提供しています。
OPTIGA™ Trust製品ファミリーは、市場で最も優れた組み込みセキュリティ製品です。最新のIoTネットワーキングのニーズを満たすには、インフィニオンのUSBまたはWi-Fiコントローラーが最適です。サーキット ブレーカーは、ガルバニック絶縁の手間を最小限に抑えるため、インフィニオンAIROC™ Bluetooth®デバイスを介して、制御盤を補償する他のすべてのシステムと通信が可能です。
保護、作動、負荷制御、診断、計測、セキュア通信を1つにまとめたソリッドステート サーキット ブレーカーの製品ポートフォリオは、パワー スイッチと対応するゲートドライバーから、センサー、マイクロコントローラー、メモリ、通信、セキュリティ デバイスまで多岐にわたります。これにより、幅広い電力範囲と機能拡張機能の組み合わせにより、シームレスなシステム統合がサポートされます。
パワー ステージは、ソリッド ステート サーキット ブレーカーのアプリケーションにおいて重要な役割を果たします。インフィニオンは、このアプリケーション向けに最適化された幅広い電源スイッチ ソリューションを提供しています。電流パワー MOSFETは、システム電圧やシステム電流に応じて、ディスクリート デバイス、またはパワー モジュールとして選択できます。
新しいCoolSiC™ JFET製品ファミリーは、導通損失の最小化、確実なターンオフ機能、高い堅牢性を実現します。そのため、高度なソリッド ステート保護および配電に最適です。
対応する絶縁型/非絶縁型ゲート ドライバーにより、ソリッド ステート サーキット ブレーカー用のパワー デバイス ポートフォリオが完成します。
インフィニオンのXENSIV™ 高精度コアレス電流センサーは、AC電流とDC電流の両測定に使用され、正確で安定した電流測定を行います。
固定周波数フライバック コントローラーとCoolSET™の最新バージョンは、強化された包括的な保護機能との高度な統合を実現します。ISOFACE™デュアル チャネルおよびクアッド チャネル デジタル アイソレーターは、正確なタイミングと低消費電力で堅牢な高電圧絶縁を実現します。
リモート コントロール、診断、モニタリング、メンテナンス用に、インフィニオンの32ビット産業用マイクロコントローラーXMC™ファミリーまたはPSOC™ファミリーが最適です。システム マイクロコントローラーを補完するSRAM、SEMPER™ Secure NORフラッシュ、F-RAM、不揮発性SRAMなど、インフィニオンは揮発性/不揮発性メモリの幅広いポートフォリオを提供しています。
OPTIGA™ Trust製品ファミリーは、市場で最も優れた組み込みセキュリティ製品です。最新のIoTネットワーキングのニーズを満たすには、インフィニオンのUSBまたはWi-Fiコントローラーが最適です。サーキット ブレーカーは、ガルバニック絶縁の手間を最小限に抑えるため、インフィニオンAIROC™ Bluetooth®デバイスを介して、制御盤を補償する他のすべてのシステムと通信が可能です。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.