インフィニオンの半導体リリレーは、絶縁、保護、ゲート駆動、パワー ステージを1つの堅牢なコンポーネントに統合しています。コアレス変圧器技術を採用して優れた絶縁性を実現し、省スペース化と設計の簡素化に貢献します。個別部品を排除することで、内蔵保護機能により信頼性が向上します。この使いやすいアプローチにより開発を加速し、最小限の複雑さで産業用および民生用アプリケーションに堅牢な性能を提供します。
主な特長
- コアレス変圧器技術
- 温度検知/電流保護
- 絶縁バリアを介したエネルギー伝達
- ワイドボディ パッケージ (300 mil)
- 強化絶縁
- 高速ターンオン/高速ターンオフ スイッチング
- ダイナミック ミラー クランプ
- 高い沿面距離と空間距離を確保
アプリケーション
製品
概要
インフィニオンのソリッドステート リレー (SSR) 製品群は、ガルバニック絶縁、ゲート駆動、保護機能、パワーMOSFETスイッチングを、堅牢な単一コンポーネントに統合した、高集積されたSSRモジュールを提供します。これらのソリューションは、絶縁バリアに高度なコアレス変圧器技術を活用することで、基板スペースと設計の複雑さを最適化します。
出力段にはCoolMOS™ MOSFETが統合されており、高速過電流保護や過温度保護などの保護回路も備えています。この統合により、外部部品数を最小限に抑えつつ、安全で信頼性の高いスイッチング システムを容易に開発できます。このファミリーの特定のバリアントは高効率アプリケーション向けに設計されており、費用対効果の高いシステム アーキテクチャを支えるために、正確な故障表示および診断機能を提供します。
入力インターフェースは、標準的な3.3 V、5 Vのロジック レベルに加え、より高い電圧にも対応しています。これらのデバイスは、省スペースのPG-DSO-22-3パッケージで提供されます。
インフィニオンの統合型ソリッドステート リレーは、個別のドライバ、アイソレーター、絶縁ゲート電源、およびパワーMOSFETを不要にする、完全な統合型リレー ソリューションを提供します。コアレス変圧器技術を採用した統合型SSRは、外部の絶縁部品を必要とせず、制御段と電力段の間の完全なガルバニック絶縁を保証します。
電気機械式リレー (EMR) とは対照的に、インフィニオンの統合型SSRは、小型で低消費電力、長い動作寿命であり、バウンスのない動作と静音性を実現します。これらのデバイスは、機械的な衝撃や振動に対して本質的に耐性があり、動作寿命全体にわたって安定したオン抵抗 (RDS(on)) を維持します。
さらに、設置姿勢に依存せず、火花の出ない動作であるため、危険な環境や高感度な環境における安全性と信頼性が向上します。
インフィニオンのソリッドステート リレーは、統合型リレー ソリューションとして、さまざまな用途において、電気機械式リレー、リード リレー、太陽光発電リレー、および複雑な個別構成のソリッドステート リレー回路の代替として機能します。
これらのコアレス変圧器ベースのリレー ソリューションは、以下を含む (ただしこれらに限定されない) さまざまなアプリケーションで使用されています。
- バッテリーマネージメントシステム (BMS)
- ソリッドステート リレー モジュール
- スイッチモード電源
- 電力配電ユニット
- プロセス制御システム
- プログラマブル ロジック コントローラー (PLC)
- 自動試験装置 (ATE)
- 産業オートメーション
- ロボティクス
- 精密計測機器
- スマート照明制御
- 家電製品 (洗濯機や乾燥機など)
- スマート ホーム インフラ
インフィニオンのSSRは、再生可能エネルギー インバーターやデータセンターの電力インフラにも最適で、現代の電力制御における課題に対し、信頼性が高く、省スペースで、統合しやすいソリューションを提供します。
インフィニオンのソリッドステート リレー (SSR) 製品群は、ガルバニック絶縁、ゲート駆動、保護機能、パワーMOSFETスイッチングを、堅牢な単一コンポーネントに統合した、高集積されたSSRモジュールを提供します。これらのソリューションは、絶縁バリアに高度なコアレス変圧器技術を活用することで、基板スペースと設計の複雑さを最適化します。
出力段にはCoolMOS™ MOSFETが統合されており、高速過電流保護や過温度保護などの保護回路も備えています。この統合により、外部部品数を最小限に抑えつつ、安全で信頼性の高いスイッチング システムを容易に開発できます。このファミリーの特定のバリアントは高効率アプリケーション向けに設計されており、費用対効果の高いシステム アーキテクチャを支えるために、正確な故障表示および診断機能を提供します。
入力インターフェースは、標準的な3.3 V、5 Vのロジック レベルに加え、より高い電圧にも対応しています。これらのデバイスは、省スペースのPG-DSO-22-3パッケージで提供されます。
インフィニオンの統合型ソリッドステート リレーは、個別のドライバ、アイソレーター、絶縁ゲート電源、およびパワーMOSFETを不要にする、完全な統合型リレー ソリューションを提供します。コアレス変圧器技術を採用した統合型SSRは、外部の絶縁部品を必要とせず、制御段と電力段の間の完全なガルバニック絶縁を保証します。
電気機械式リレー (EMR) とは対照的に、インフィニオンの統合型SSRは、小型で低消費電力、長い動作寿命であり、バウンスのない動作と静音性を実現します。これらのデバイスは、機械的な衝撃や振動に対して本質的に耐性があり、動作寿命全体にわたって安定したオン抵抗 (RDS(on)) を維持します。
さらに、設置姿勢に依存せず、火花の出ない動作であるため、危険な環境や高感度な環境における安全性と信頼性が向上します。
インフィニオンのソリッドステート リレーは、統合型リレー ソリューションとして、さまざまな用途において、電気機械式リレー、リード リレー、太陽光発電リレー、および複雑な個別構成のソリッドステート リレー回路の代替として機能します。
これらのコアレス変圧器ベースのリレー ソリューションは、以下を含む (ただしこれらに限定されない) さまざまなアプリケーションで使用されています。
- バッテリーマネージメントシステム (BMS)
- ソリッドステート リレー モジュール
- スイッチモード電源
- 電力配電ユニット
- プロセス制御システム
- プログラマブル ロジック コントローラー (PLC)
- 自動試験装置 (ATE)
- 産業オートメーション
- ロボティクス
- 精密計測機器
- スマート照明制御
- 家電製品 (洗濯機や乾燥機など)
- スマート ホーム インフラ
インフィニオンのSSRは、再生可能エネルギー インバーターやデータセンターの電力インフラにも最適で、現代の電力制御における課題に対し、信頼性が高く、省スペースで、統合しやすいソリューションを提供します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.