これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
汎用非同期レシーバー トランスミッター(UART)
UART: RS232またはRS485用に全二重, 半二重, RX, またはTXオプションで設定可能
-
このページ
概要
UARTでは、一般にRS232またはRS485と呼ばれている非同期通信が、提供されます。 UARTコンポーネントは、全二重、半二重、TX専用、またはRX専用バージョンに設定できます。 これらのバージョンはすべて、同じ基本機能を提供します。 相違しているのは、使用するリソースの量のみです。
- 9-ビット アドレスモードでハードウェアアドレス検出
- ボーレート110~921600 bpsまたは任意最大4 Mbps
- RXおよびTXバッファ = 4~65535
- フレーミング、パリティ、およびオーバーランエラーの検出
- 全二重、半二重、TX専用、およびRX専用に最適化されたハードウェア
- ビット当り3信号中2信号ボーティング
- ブレーク信号の生成および検出
- 8xまたは16xオーバーサンプリング
UARTでは、一般にRS232またはRS485と呼ばれている非同期通信が、提供されます。 UARTコンポーネントは、全二重、半二重、TX専用、またはRX専用バージョンに設定できます。 これらのバージョンはすべて、同じ基本機能を提供します。 相違しているのは、使用するリソースの量のみです。
- 9-ビット アドレスモードでハードウェアアドレス検出
- ボーレート110~921600 bpsまたは任意最大4 Mbps
- RXおよびTXバッファ = 4~65535
- フレーミング、パリティ、およびオーバーランエラーの検出
- 全二重、半二重、TX専用、およびRX専用に最適化されたハードウェア
- ビット当り3信号中2信号ボーティング
- ブレーク信号の生成および検出
- 8xまたは16xオーバーサンプリング