これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
カテゴリー別に参照
PROFET™+ 12V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
PROFET™+ 12Vは、車載アプリケーション向けの保護機能と診断機能を備えた12 Vハイサイド スマート パワースイッチのスケーラブルなファミリーです。
PROFET™+2 12 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
PROFET™ +2 12 Vは、車載アプリケーション向けの高度な保護機能と診断機能を備えたスケーラブルな12 Vハイサイド スマート パワースイッチファミリーです
Classic PROFET™ 12V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
インフィニオンのClassic PROFET™ 12 Vは、自動車および産業分野の幅広いアプリケーションに対応する保護機能付きハイサイド パワー スイッチです
PROFET™ワイヤー ガード12 V – 車載用eFuse製品
I²t ワイヤー保護と12V 配電に最適なAuto低電力IDLE モードを内蔵したPROFET™ ハイサイドスイッチ
Power PROFET™ + 12/24/48 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
車載用12 V/24 V/48 V パワーネット用に設計された、最大60 Aの大電流負荷を駆動する低ON抵抗のハイサイド スマートパワースイッチ
About
インフィニオンの 12 V アプリケーション向けハイサイド スマート パワー スイッチのポートフォリオは、革新性、耐久性、性能を兼ね備え、多様な車載ニーズに対応します。Classic PROFET™ 12V ファミリーは、15 年以上の実績ある技術に基づいて構築されており、RDS(on) 範囲は5~300 mΩ (0.2~20 A) で、燃料噴射、ブレーキ制御、シートヒーターなど、ボディ、パワートレイン、トランスミッション、シャーシ用途で信頼性の高い性能を発揮します。PROFET™ + 12 V は、高度な診断機能、高いエネルギー耐量、保護機能により柔軟性を高め、PROFET™ + 24V デバイスとのピン互換性により、設計をシームレスに拡張できます。PROFET™ +2 12 V は、クラス最高レベルの効率、正確な電流検出精度、超低クランキング電圧対応を特長としており、ゾーンコントローラおよびボディ コントローラー ユニット向けにシングル、デュアル、クアッド チャネル オプションが用意されています。最後に、Power PROFET™ + 12V は、0.6 mΩ の超低 RDS(on) で最大 60 A の大電流負荷に対応し、電源分配のリレーやヒューズの交換に最適で、過酷な条件下でも比類のない効率と信頼性を実現します。いずれのファミリーも ISO 26262 対応認証を取得しています。
インフィニオンの 12 V アプリケーション向けハイサイド スマート パワー スイッチは、さまざまな車載システムにおいて最先端の機能と利点を提供します。主な特長として、高いエネルギー効率を実現する超低 RDS(on) (最小 0.6 mΩ) 、高度な診断機能に加えて、広範な保護機能 (短絡、過電圧、過負荷、ESD、過熱)と、業界最高水準の電流検出精度を備えます。その他の利点としては、シングル、デュアル、マルチチャネル デバイスのオプション、製品ファミリー間のピン互換性、低クランキング電圧対応、コンパクトで熱効率の高いパッケージなどがあります。これらのソリューションにより、リレーとヒューズを置き換えてスマートかつ信頼性の高い配電が可能になり、システム設計を合理化、容量性負荷のスイッチングに対応します。インフィニオンの 12 V スマート パワー スイッチは車載規格に完全準拠しており、過酷な動作条件下でも信頼性の高い動作を実現します。
ほとんどの製品が ISO26262-ready に対応しており、機能安全アプリケーションにも使用できます。インフィニオンの 12 V ハイサイド スイッチは、最新の 12 V E/E アーキテクチャにおける革新的で安全かつ効率的な電力分配を実現します。
インフィニオンは、アプリケーションノート, 評価ボード, PCB設計データ, シミュレーションモデル, オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン資料を提供しています。これらの資料は、各製品ページの「設計サポート」の章に記載されています。さらに、車載配電用のスマート パワースイッチおよびゲート ドライバIC専用のツールスイートも提供しています。
インフィニオンのスマートパワースイッチとゲートドライバ ツールスイートは、システムアーキテクトとハードウェア設計者の基礎検討からシステム実現までをサポートします。このスイートにより、ユーザーは「Finder and Selection」ツールの1つを使用して、特定の負荷に対して適切なパワー スイッチまたはゲートドライバ ICを選択できます。さまざまな「Simulation and Modeling」ツールとともに、製品のさまざまなアプリケーションシナリオを、シミュレートできます。結果はレポートツールにて文書化され、「Configuration」ツールと対応する評価ボードで検証できます。
設計上の課題に直面していませんか? インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間365日利用可能で、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築することができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでもどこからでも設計上の課題を解決できます。
インフィニオンは、あらゆる状況で耐久性と性能を発揮するように設計された、堅牢で厳密にテストされたコンポーネントを提供します。当社は継続的なイノベーションと機敏で効率的な製造を原動力として、お客様が競争で優位に立てるよう、高品質のソリューションを迅速に提供します。
車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。
インフィニオンの 12 V アプリケーション向けハイサイド スマート パワー スイッチのポートフォリオは、革新性、耐久性、性能を兼ね備え、多様な車載ニーズに対応します。Classic PROFET™ 12V ファミリーは、15 年以上の実績ある技術に基づいて構築されており、RDS(on) 範囲は5~300 mΩ (0.2~20 A) で、燃料噴射、ブレーキ制御、シートヒーターなど、ボディ、パワートレイン、トランスミッション、シャーシ用途で信頼性の高い性能を発揮します。PROFET™ + 12 V は、高度な診断機能、高いエネルギー耐量、保護機能により柔軟性を高め、PROFET™ + 24V デバイスとのピン互換性により、設計をシームレスに拡張できます。PROFET™ +2 12 V は、クラス最高レベルの効率、正確な電流検出精度、超低クランキング電圧対応を特長としており、ゾーンコントローラおよびボディ コントローラー ユニット向けにシングル、デュアル、クアッド チャネル オプションが用意されています。最後に、Power PROFET™ + 12V は、0.6 mΩ の超低 RDS(on) で最大 60 A の大電流負荷に対応し、電源分配のリレーやヒューズの交換に最適で、過酷な条件下でも比類のない効率と信頼性を実現します。いずれのファミリーも ISO 26262 対応認証を取得しています。
インフィニオンの 12 V アプリケーション向けハイサイド スマート パワー スイッチは、さまざまな車載システムにおいて最先端の機能と利点を提供します。主な特長として、高いエネルギー効率を実現する超低 RDS(on) (最小 0.6 mΩ) 、高度な診断機能に加えて、広範な保護機能 (短絡、過電圧、過負荷、ESD、過熱)と、業界最高水準の電流検出精度を備えます。その他の利点としては、シングル、デュアル、マルチチャネル デバイスのオプション、製品ファミリー間のピン互換性、低クランキング電圧対応、コンパクトで熱効率の高いパッケージなどがあります。これらのソリューションにより、リレーとヒューズを置き換えてスマートかつ信頼性の高い配電が可能になり、システム設計を合理化、容量性負荷のスイッチングに対応します。インフィニオンの 12 V スマート パワー スイッチは車載規格に完全準拠しており、過酷な動作条件下でも信頼性の高い動作を実現します。
ほとんどの製品が ISO26262-ready に対応しており、機能安全アプリケーションにも使用できます。インフィニオンの 12 V ハイサイド スイッチは、最新の 12 V E/E アーキテクチャにおける革新的で安全かつ効率的な電力分配を実現します。
インフィニオンは、アプリケーションノート, 評価ボード, PCB設計データ, シミュレーションモデル, オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン資料を提供しています。これらの資料は、各製品ページの「設計サポート」の章に記載されています。さらに、車載配電用のスマート パワースイッチおよびゲート ドライバIC専用のツールスイートも提供しています。
インフィニオンのスマートパワースイッチとゲートドライバ ツールスイートは、システムアーキテクトとハードウェア設計者の基礎検討からシステム実現までをサポートします。このスイートにより、ユーザーは「Finder and Selection」ツールの1つを使用して、特定の負荷に対して適切なパワー スイッチまたはゲートドライバ ICを選択できます。さまざまな「Simulation and Modeling」ツールとともに、製品のさまざまなアプリケーションシナリオを、シミュレートできます。結果はレポートツールにて文書化され、「Configuration」ツールと対応する評価ボードで検証できます。
設計上の課題に直面していませんか? インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間365日利用可能で、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築することができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでもどこからでも設計上の課題を解決できます。
インフィニオンは、あらゆる状況で耐久性と性能を発揮するように設計された、堅牢で厳密にテストされたコンポーネントを提供します。当社は継続的なイノベーションと機敏で効率的な製造を原動力として、お客様が競争で優位に立てるよう、高品質のソリューションを迅速に提供します。
車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.