概要
リチウムイオンセルのバッテリー管理システム (BMS) では、充電状態とバッテリーの状態を判断するのに、電圧、電流、温度を正確に監視する必要があります。正確なセル電圧測定により、安全な操作を確保し、機能安全要件への対応が可能になります。これはセルバランシングとバッテリーセル管理にとって重要です。インフィニオンのバッテリー管理専用ICは、さまざまなアプリケーション向けに包括的なバッテリー監視およびバランス調整ソリューションを提供します。
主な特長
- システムコストを最小化
- 業界標準となる高精度な測定
- 高精度16ビット デルタシグマADC
- 並列ADCアーキテクチャ
- 超高速な同期したセル読み出し
- 高ノイズ耐性
- 故障検出機能搭載
- Iso-UARTによる堅牢な通信
- 業界標準となる品質
- ASIL D安全レベルまで対応
- 無駄のない設計を実現するコンパクトなフットプリント
アプリケーション
製品
概要
バッテリー管理システム (BMS) は、自動車、産業機器、民生機器など、あらゆる用途に使用されるリチウムイオン バッテリーを監視、制御し、効率的で安全なバッテリー電力供給を保証します。アプリケーションには、電気自動車、トラック、電動自転車、非道路車両のほか、フォークリフトやエネルギー貯蔵装置などの機械類が挙げられます。
インフィニオンはバッテリー管理テクノロジーのリーダーとして、顧客の要求と21世紀に求められる課題に対応したデバイスを開発しています。当社のバッテリー管理ICは、電圧および温度の検出、セルバランス調整、通信のための効率的なBMSレイアウトを実現します。当社のバッテリーバランスICは、バッテリーの状態監視とバッテリーセル管理を高精度でサポートします。ASIL-Dまでの機能安全要件を満たし、ISO 26262に完全準拠した当社のリチウムイオン バッテリー 管理ICは、安全性と機能性を重視し、ハードウェアとソフトウェアを含むBMSの完全なシステム ソリューションにスムーズに適合します。
TLE9009DQUは、リチウムイオンバッテリーパック内の最大9個のセルを監視およびバランス調整するために設計された高精度バッテリー監視ICです。このバッテリー管理ICは、自動車用BMS、産業用バッテリー監視システム、および民生用アプリケーションで幅広く使用されています。
このBMS ICは、主に4つの機能を実行します。
- セル電圧測定 – 充電状態計算のための高精度モニタリング
- 温度監視 – バッテリーの状態監視と熱保護に不可欠
- セルバランシング – 最適なパック性能を実現するアクティブバッテリーバランスIC機能
- 絶縁通信 – メインバッテリー管理回路へのIso-UARTインターフェース
TLE9009DQUには包括的な診断ツールが搭載されており、安全な動作を保証するとともに、バッテリーシステム付近の作業員を保護します。このリチウムイオン バッテリー 管理ICは、車載用バッテリー管理システムにおけるASIL-D機能安全要件をサポートしています。
TLE9012DQUは、自動車、産業、民生製品のさまざまなアプリケーションで使用されるリチウムイオン バッテリー パック向けに設計された、マルチチャネル バッテリー監視およびバランシングシステム用ICです。このバッテリーバランシングICは、最大12個のセルをベンチマーク精度で監視およびバランス調整します。このモジュールは、バッテリーセル管理において主に4つの機能を果たします。
- セル電圧測定 – 高精度16ビットΔΣADCによる正確なバッテリー モニタリング
- 温度測定 – 熱安全性を確保するためのバッテリー状態の継続的な監視
- セルバランシング – パック最適化のためのバッテリー バランシング用IC機能を搭載
- 絶縁通信 – メインBMSコントローラーへの堅牢なIso-UARTインターフェース
さらに、TLE9012DQUには、適切な動作を確保し、作業員の安全を保証するための重要な診断ツールが搭載されています。ASIL-D準拠が求められる車載BMSアプリケーションに最適です。
TLE9016DQUは、リチウムイオンバッテリーパック内の最大16チャネルを監視できる高度なバッテリー監視ICです。このバッテリーバランスICは、要求の厳しい車載および産業用バッテリー管理システム向けに、高精度なセル電圧測定とバッテリー状態監視機能を提供します。
このBMS ICの主な機能は次のとおりです。
- セル電圧測定 – 超高速かつ同期読み出しを実現する並列ADCアーキテクチャ
- 温度監視 – 熱管理のための統合バッテリー状態監視
- セルバランシング – 最適なパック性能を実現する高精度バッテリーバランスIC
- 絶縁通信 – 堅牢なバッテリー管理回路接続のためのIso-UARTインターフェース
TLE9016DQUにはバッテリーシステム周辺の作業者を保護する包括的な診断ツールが搭載されており、安全な動作を確保します。このリチウムイオンバッテリー管理ICは、車載BMSアプリケーションにおいてASIL-Dまでの機能安全要件に対応します。
TLE9018DQKは、リチウムイオンバッテリーパック内の最大18チャネルを監視するように設計されたマルチチャネルバッテリー監視ICです。このバッテリー管理ICは、多数のセルを必要とする自動車、産業機器、民生機器など、多様な用途に対応します。
このモジュールは主に4つの機能を実行します。
- セル電圧測定 – 16ビットデルタシグマADC精度による高精度モニタリング
- 温度評価 – 安全な動作のためのバッテリー状態の継続的な監視
- セルバランシング – バッテリーパックの最適化と長寿命化を実現する統合型バッテリーバランスIC
- 絶縁通信 – 堅牢なバッテリー管理回路統合のためのIso-UARTトランシーバー
さらに、TLE9018DQKには、バッテリーシステムの適切な動作を確保し、バッテリーシステム周辺の作業員を保護するための重要な診断ツールが搭載されています。大型自動車用BMS (バッテリー管理システム) や産業用エネルギー貯蔵用途に最適です。
TLE9015DQUは、バッテリー管理システム内で堅牢かつ絶縁された通信を実現するよう設計されたIso-UART通信ICです。このICは、自動車および産業用途において、バッテリー監視ICとメインBMSコントローラーを接続する通信基盤として機能します。
このバッテリー管理回路部品の主な特徴:
- 絶縁型UARTインターフェース – バッテリー監視システムアーキテクチャ向けの堅牢な通信
- 高いノイズ耐性 – 電気的ノイズの多い環境でも信頼性の高いデータ伝送を実現
- シームレスな統合 – インフィニオンのTLE9009、TLE9012、TLE9016、TLE9018バッテリーモニターICと互換
- 機能安全サポート – ASIL-D準拠の車載BMSアプリケーション向けに設計
TLE9015DQUは、デイジーチェーン型バッテリー管理回路トポロジーに不可欠であり、複数モジュールにわたる拡張性の高いバッテリーセル管理を可能にします。電気自動車のバッテリー管理システム、産業用エネルギー貯蔵、高電圧リチウムイオンバッテリー監視用途に最適です。
半導体製品の長期供給計画に関する情報をご覧ください。
バッテリー管理システム (BMS) は、自動車、産業機器、民生機器など、あらゆる用途に使用されるリチウムイオン バッテリーを監視、制御し、効率的で安全なバッテリー電力供給を保証します。アプリケーションには、電気自動車、トラック、電動自転車、非道路車両のほか、フォークリフトやエネルギー貯蔵装置などの機械類が挙げられます。
インフィニオンはバッテリー管理テクノロジーのリーダーとして、顧客の要求と21世紀に求められる課題に対応したデバイスを開発しています。当社のバッテリー管理ICは、電圧および温度の検出、セルバランス調整、通信のための効率的なBMSレイアウトを実現します。当社のバッテリーバランスICは、バッテリーの状態監視とバッテリーセル管理を高精度でサポートします。ASIL-Dまでの機能安全要件を満たし、ISO 26262に完全準拠した当社のリチウムイオン バッテリー 管理ICは、安全性と機能性を重視し、ハードウェアとソフトウェアを含むBMSの完全なシステム ソリューションにスムーズに適合します。
TLE9009DQUは、リチウムイオンバッテリーパック内の最大9個のセルを監視およびバランス調整するために設計された高精度バッテリー監視ICです。このバッテリー管理ICは、自動車用BMS、産業用バッテリー監視システム、および民生用アプリケーションで幅広く使用されています。
このBMS ICは、主に4つの機能を実行します。
- セル電圧測定 – 充電状態計算のための高精度モニタリング
- 温度監視 – バッテリーの状態監視と熱保護に不可欠
- セルバランシング – 最適なパック性能を実現するアクティブバッテリーバランスIC機能
- 絶縁通信 – メインバッテリー管理回路へのIso-UARTインターフェース
TLE9009DQUには包括的な診断ツールが搭載されており、安全な動作を保証するとともに、バッテリーシステム付近の作業員を保護します。このリチウムイオン バッテリー 管理ICは、車載用バッテリー管理システムにおけるASIL-D機能安全要件をサポートしています。
TLE9012DQUは、自動車、産業、民生製品のさまざまなアプリケーションで使用されるリチウムイオン バッテリー パック向けに設計された、マルチチャネル バッテリー監視およびバランシングシステム用ICです。このバッテリーバランシングICは、最大12個のセルをベンチマーク精度で監視およびバランス調整します。このモジュールは、バッテリーセル管理において主に4つの機能を果たします。
- セル電圧測定 – 高精度16ビットΔΣADCによる正確なバッテリー モニタリング
- 温度測定 – 熱安全性を確保するためのバッテリー状態の継続的な監視
- セルバランシング – パック最適化のためのバッテリー バランシング用IC機能を搭載
- 絶縁通信 – メインBMSコントローラーへの堅牢なIso-UARTインターフェース
さらに、TLE9012DQUには、適切な動作を確保し、作業員の安全を保証するための重要な診断ツールが搭載されています。ASIL-D準拠が求められる車載BMSアプリケーションに最適です。
TLE9016DQUは、リチウムイオンバッテリーパック内の最大16チャネルを監視できる高度なバッテリー監視ICです。このバッテリーバランスICは、要求の厳しい車載および産業用バッテリー管理システム向けに、高精度なセル電圧測定とバッテリー状態監視機能を提供します。
このBMS ICの主な機能は次のとおりです。
- セル電圧測定 – 超高速かつ同期読み出しを実現する並列ADCアーキテクチャ
- 温度監視 – 熱管理のための統合バッテリー状態監視
- セルバランシング – 最適なパック性能を実現する高精度バッテリーバランスIC
- 絶縁通信 – 堅牢なバッテリー管理回路接続のためのIso-UARTインターフェース
TLE9016DQUにはバッテリーシステム周辺の作業者を保護する包括的な診断ツールが搭載されており、安全な動作を確保します。このリチウムイオンバッテリー管理ICは、車載BMSアプリケーションにおいてASIL-Dまでの機能安全要件に対応します。
TLE9018DQKは、リチウムイオンバッテリーパック内の最大18チャネルを監視するように設計されたマルチチャネルバッテリー監視ICです。このバッテリー管理ICは、多数のセルを必要とする自動車、産業機器、民生機器など、多様な用途に対応します。
このモジュールは主に4つの機能を実行します。
- セル電圧測定 – 16ビットデルタシグマADC精度による高精度モニタリング
- 温度評価 – 安全な動作のためのバッテリー状態の継続的な監視
- セルバランシング – バッテリーパックの最適化と長寿命化を実現する統合型バッテリーバランスIC
- 絶縁通信 – 堅牢なバッテリー管理回路統合のためのIso-UARTトランシーバー
さらに、TLE9018DQKには、バッテリーシステムの適切な動作を確保し、バッテリーシステム周辺の作業員を保護するための重要な診断ツールが搭載されています。大型自動車用BMS (バッテリー管理システム) や産業用エネルギー貯蔵用途に最適です。
TLE9015DQUは、バッテリー管理システム内で堅牢かつ絶縁された通信を実現するよう設計されたIso-UART通信ICです。このICは、自動車および産業用途において、バッテリー監視ICとメインBMSコントローラーを接続する通信基盤として機能します。
このバッテリー管理回路部品の主な特徴:
- 絶縁型UARTインターフェース – バッテリー監視システムアーキテクチャ向けの堅牢な通信
- 高いノイズ耐性 – 電気的ノイズの多い環境でも信頼性の高いデータ伝送を実現
- シームレスな統合 – インフィニオンのTLE9009、TLE9012、TLE9016、TLE9018バッテリーモニターICと互換
- 機能安全サポート – ASIL-D準拠の車載BMSアプリケーション向けに設計
TLE9015DQUは、デイジーチェーン型バッテリー管理回路トポロジーに不可欠であり、複数モジュールにわたる拡張性の高いバッテリーセル管理を可能にします。電気自動車のバッテリー管理システム、産業用エネルギー貯蔵、高電圧リチウムイオンバッテリー監視用途に最適です。
半導体製品の長期供給計画に関する情報をご覧ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.