概要
DEEPCRAFT™オーディオ エンハンスメントは、開発者がノイズ抑制用のAIモデルや、ビームフォーミング、音響エコーキャンセル、残響除去などのその他の重要なオーディオ パイプライン コンポーネントを使用して、音声およびオーディオ機能のパフォーマンスを最適化できるようにするソフトウェア ソリューションです。AIを活用したアルゴリズムのイノベーションは、PSOC™ Edge MCUの高度で電力効率の高いオーディオおよびAIアクセラレーション機能と統合されています。
主な特長
- Exceeds industry benchmarks
- Industry-leading power efficiency
- Include only components you need
- Easy-to-use configuration tool
- Enhances DEEPCRAFT™ Voice Assistant
概要
DEEPCRAFT™ Audio EnhancementはDEEPCRAFT™ Voice Assistantとの連携によりノイズを除去し、AI搭載のウェイク ワードおよびコマンド モデルにユーザーの音声のクリアなオーディオ ストリームを提供することで、音声インターフェース性能を最適化します。 DEEPCRAFT™ Audio Enhancementは、騒音のある環境においてもクリアな音声信号が求められるアプリケーション向けにスタンドアロン オーディオ フロント エンドとしても使用できます。
DEEPCRAFT™ Audio Enhancementの利点を活かせるアプリケーションの例を以下に示します。
- 騒音のある環境でも高い性能が求められる音声アプリケーション
- 観客の声援を受けながら、マラソンランナーがペースや心拍数を素早くチェック可能なデバイス
- 朝、子どもたちに食事と準備をさせて学校に行かせるといった、実世界の騒がしい環境において、ユーザーの音声コマンドを明瞭に聞き取ることができるスマートサーモスタット
- ジェットエンジンが背後で動作している間も、空港整備士がデバイスと通信可能なスマート診断ツール
インフィニオンの DEEPCRAFT™ Audio Enhancementは、最先端の電力効率とAIアクセラレーション機能を活用しながら、オーディオ パイプラインの設計、組み込みアプリケーションへの統合、PSOC™ Edge MCUへの展開を支援します。このソリューションは、DEEPCRAFT™ Voice Assistantと簡単に統合することも、独立して使用することもできます。
以下にハイライトをいくつか紹介します。
- ModusToolbox™のDEEPCRAFT™ Audio Enhancementコンフィギュレーターを使用して、貴重な組み込みリソースを節約するため、必要なコンポーネントのみのカスタム オーディオ パイプラインを作成します。
- ボタンをクリックするだけで、DEEPCRAFT™ Audio Enhancementは、組み込みプロジェクトに含める必要のある組み込み成果物を提供し、PSOC™ Edge MCU上でオーディオ パイプラインを効率的に実行します。
- Audio Enhancementサンプルコードを試して、組み込みアプリケーションの開発を加速しましょう
- アプリケーションを当社のPSOC™ Edge開発キットにデプロイし、実際にお試しください。
- DEEPCRAFT™ Voice Assistantを使用している場合、カスタムDEEPCRAFT™ Audio Enhancementパイプラインを統合することで、性能をさらに高いレベルに引き上げることができます。
DEEPCRAFT™ Audio EnhancementはDEEPCRAFT™ Voice Assistantとの連携によりノイズを除去し、AI搭載のウェイク ワードおよびコマンド モデルにユーザーの音声のクリアなオーディオ ストリームを提供することで、音声インターフェース性能を最適化します。 DEEPCRAFT™ Audio Enhancementは、騒音のある環境においてもクリアな音声信号が求められるアプリケーション向けにスタンドアロン オーディオ フロント エンドとしても使用できます。
DEEPCRAFT™ Audio Enhancementの利点を活かせるアプリケーションの例を以下に示します。
- 騒音のある環境でも高い性能が求められる音声アプリケーション
- 観客の声援を受けながら、マラソンランナーがペースや心拍数を素早くチェック可能なデバイス
- 朝、子どもたちに食事と準備をさせて学校に行かせるといった、実世界の騒がしい環境において、ユーザーの音声コマンドを明瞭に聞き取ることができるスマートサーモスタット
- ジェットエンジンが背後で動作している間も、空港整備士がデバイスと通信可能なスマート診断ツール
インフィニオンの DEEPCRAFT™ Audio Enhancementは、最先端の電力効率とAIアクセラレーション機能を活用しながら、オーディオ パイプラインの設計、組み込みアプリケーションへの統合、PSOC™ Edge MCUへの展開を支援します。このソリューションは、DEEPCRAFT™ Voice Assistantと簡単に統合することも、独立して使用することもできます。
以下にハイライトをいくつか紹介します。
- ModusToolbox™のDEEPCRAFT™ Audio Enhancementコンフィギュレーターを使用して、貴重な組み込みリソースを節約するため、必要なコンポーネントのみのカスタム オーディオ パイプラインを作成します。
- ボタンをクリックするだけで、DEEPCRAFT™ Audio Enhancementは、組み込みプロジェクトに含める必要のある組み込み成果物を提供し、PSOC™ Edge MCU上でオーディオ パイプラインを効率的に実行します。
- Audio Enhancementサンプルコードを試して、組み込みアプリケーションの開発を加速しましょう
- アプリケーションを当社のPSOC™ Edge開発キットにデプロイし、実際にお試しください。
- DEEPCRAFT™ Voice Assistantを使用している場合、カスタムDEEPCRAFT™ Audio Enhancementパイプラインを統合することで、性能をさらに高いレベルに引き上げることができます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.